如何提升 BLE 和 WLAN IoT 裝置的 OTA 測量精度

物聯網無線測試
+ IoT 無線測試

OTA 路徑損耗和系統偏移工作流程

許多 IoT 裝置過於小巧或整合度過高,無法支援實體 RF 測試連接器。感測器、穿戴式裝置、助聽器和其他小型連網裝置等產品通常需要在最終形式下進行測試,執行最終韌體,並以其在現實世界中的運作方式進行操作。空中傳輸測試使這成為可能,但它也引入了來自纜線、天線耦合器、屏蔽箱和裝置放置的路徑損耗。如果不補償這些損耗,發射器功率、接收器靈敏度和封包錯誤率結果可能會因設定而異。

Keysight 的 IoT 無線測試解決方案可為 Bluetooth® Low Energy 和 WLAN IoT 裝置提供空中傳輸訊號測試。工程師無需晶片組專用驅動程式或與裝置的有線連接,即可量測發射器功率、接收器靈敏度和封包錯誤率。為了提高準確性和重複性,團隊可以透過量測路徑損耗、應用正確的系統偏移,並使用已知良好的參考單元驗證結果來表徵測試設定。此工作流程有助於研發團隊建立實際的測試裕度,並有助於製造團隊對執行最終韌體的裝置執行快速、可重複的發射器和接收器測試。

適用於物聯網無線測試的 OTA 測量精度解決方案

準確的空中傳輸測試取決於測試系統與待測裝置之間的完整 RF 路徑,包括纜線損耗、天線耦合損耗、屏蔽箱特性、裝置天線行為以及放置或方向。Keysight 的 IoT 無線測試解決方案可為 Bluetooth® Low Energy 和 WLAN 裝置提供傳導和非傳導訊號測試,協助工程師量測執行最終韌體的裝置上的發射器功率、接收器靈敏度和封包錯誤率。透過量測路徑損耗、應用正確的系統偏移,並使用已知良好的參考單元驗證結果,團隊可以提高量測準確性,減少設定之間的差異,並維持可重複的研發驗證和生產測試工作流程。

請參閱 IoT 無線測試的 OTA 量測準確度解決方案方塊圖

BLE 與 WLAN 物聯網裝置的 OTA 測量

探索適用於 OTA IoT 無線測試的產品

探索資源與洞察

OTA IoT 無線測試的其他資源

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?