Como melhorar a precisão da medição OTA para dispositivos IoT com BLE e WLAN

Teste sem fio de IoT
+ Teste sem fio de IoT

Fluxo de trabalho para perda de sinal no caminho OTA e desvio do sistema

Muitos dispositivos de IoT são muito pequenos ou estão muito integrados para suportar um conector físico de teste de RF. Produtos como sensores, dispositivos vestíveis, aparelhos auditivos e outros dispositivos conectados compactos muitas vezes precisam ser testados em sua forma final, executando o firmware definitivo e operando da mesma forma que o farão no mundo real. Os testes over-the-air tornam isso possível, mas também introduzem perdas de caminho decorrentes de cabos, acopladores de antena, gabinetes blindados e posicionamento do dispositivo. Sem compensar essas perdas, os resultados de potência do transmissor, sensibilidade do receptor e taxa de erros de pacotes podem variar de uma configuração para outra.

A solução de testes sem fio para IoT da Keysight permite a realização de testes de sinalização sem fio para dispositivos Bluetooth® Low Energy e WLAN IoT. Os engenheiros podem medir a potência do transmissor, a sensibilidade do receptor e a taxa de erros de pacotes sem a necessidade de um driver específico para o chipset ou de uma conexão com fio ao dispositivo. Para melhorar a precisão e a repetibilidade, as equipes podem caracterizar a configuração de teste medindo a perda de caminho, aplicando o desvio correto do sistema e verificando os resultados com uma unidade de referência de qualidade comprovada. Esse fluxo de trabalho ajuda as equipes de P&D a estabelecer margens de teste realistas e auxilia as equipes de fabricação a realizar testes rápidos e repetíveis de transmissores e receptores em dispositivos executando o firmware final.

Solução de precisão de medição OTA para testes sem fio de IoT

A precisão dos testes sem fio depende do trajeto completo de RF entre o sistema de teste e o dispositivo em teste, incluindo a perda no cabo, a perda de acoplamento da antena, as características da caixa de blindagem, o comportamento da antena do dispositivo e o posicionamento ou a orientação. A solução de teste sem fio para IoT da Keysight permite testes de sinalização conduzidos e não conduzidos para dispositivos Bluetooth® Low Energy e WLAN, ajudando os engenheiros a medir a potência do transmissor, a sensibilidade do receptor e a taxa de erros de pacotes em dispositivos executando o firmware final. Ao medir a perda de caminho, aplicar o desvio correto do sistema e verificar os resultados com uma unidade de referência de qualidade comprovada, as equipes podem melhorar a precisão da medição, reduzir a variação entre configurações e manter fluxos de trabalho repetíveis de validação de P&D e testes de produção.

Veja o diagrama de blocos da solução de precisão de medição OTA para testes sem fio de IoT

Medições OTA para dispositivos IoT BLE e WLAN

Explore produtos para testes sem fio de IoT OTA

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?