Como solucionar problemas nas capturas do 5G UXM

Analisador sem fio
+ Analisador sem fio

Identifique a causa raiz de problemas 5G mais rapidamente

A depuração moderna de redes 5G raramente se resume a um único sintoma isolado. Os engenheiros frequentemente precisam conciliar falhas de RF, comportamento PHY e sinalização de camadas superiores em vários logs, ferramentas e ambientes de fornecedores antes de poderem determinar por que uma chamada falhou, a taxa de transferência caiu ou um teste de interoperabilidade foi interrompido. Esse desafio torna a correlação temporal entre mensagens de protocolo e eventos PHY especialmente importante, pois oferece às equipes um caminho mais claro do sintoma à evidência, reduz a ambiguidade durante a validação do sistema e ajuda a resolver casos em que diferentes fontes de dados parecem apresentar informações conflitantes.

O uso de um analisador sem fio com capturas do UXM IQ oferece aos engenheiros uma maneira mais integrada de importar, decodificar e solucionar problemas na atividade sem fio capturada, ao mesmo tempo em que expõe as interações entre o comportamento do protocolo e a camada física. Em vez de reunir manualmente evidências fragmentadas, as equipes podem analisar eventos em um fluxo de trabalho projetado para destacar relações temporais, isolar possíveis mecanismos de falha e acelerar a análise da causa raiz. O resultado é maior eficiência na depuração, ciclos de teste mais curtos e menor esforço de engenharia para investigações repetidas de interoperabilidade em cenários complexos de validação de 5G.

Resolução de problemas da solução de captura 5G UXM

A análise de captura do UXM IQ exige que os engenheiros correlacionem a atividade do protocolo decodificado com o comportamento da camada PHY subjacente em uma linha do tempo comum de resolução de problemas, para que possam compreender como o tempo das mensagens, os eventos da interface aérea e os sintomas de falha observados se relacionam entre si. Os Analisadores Sem Fio da Keysight oferecem suporte a esse fluxo de trabalho ao reunir o comportamento de RF e a atividade de sinalização em um único ambiente de análise, em vez de forçar as equipes a tratá-los como investigações separadas. Essa visão integrada ajuda as equipes de validação e interoperabilidade a aumentar a confiança na identificação da causa raiz, resolver problemas mais rapidamente e encerrar ciclos complexos de depuração 5G com menos retestes, melhor colaboração entre equipes e maior eficiência ao longo da validação e do diagnóstico de problemas.

Veja o diagrama de blocos da solução de captura 5G UXM para resolução de problemas

Resolução de problemas do diagrama de blocos da solução de captura 5G UXM

Conheça os produtos da nossa solução de captura Troubleshoot 5G UXM

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?