Fehlerbehebung bei 5G UXM-Aufzeichnungen

Drahtlosanalysator
+ Drahtlosanalysator

Schnellere Ursachenfindung für 5G

Modernes 5G-Debugging beschränkt sich selten auf ein einzelnes, isoliertes Symptom. Ingenieure müssen häufig HF-Beeinträchtigungen, das Verhalten der physikalischen Schicht (PHY) und die Signalisierung höherer Schichten über verschiedene Protokolle, Tools und Herstellerumgebungen hinweg abgleichen, bevor sie die Ursache für einen Verbindungsabbruch, einen Durchsatzabfall oder einen abgebrochenen Interoperabilitätstest ermitteln können. Diese Herausforderung macht die zeitliche Korrelation zwischen Protokollnachrichten und PHY-Ereignissen besonders wichtig, da sie den Teams einen klareren Weg vom Symptom zum Beweis aufzeigt, Mehrdeutigkeiten bei der Systemvalidierung reduziert und hilft, Fälle aufzuklären, in denen verschiedene Datenquellen scheinbar widersprüchliche Informationen liefern.

Die Verwendung eines Wireless-Analyzers mit UXM IQ-Aufzeichnungen bietet Ingenieuren eine einheitlichere Methode zum Importieren, Dekodieren und Analysieren aufgezeichneter Funkaktivitäten. Gleichzeitig werden die Wechselwirkungen zwischen Protokollverhalten und physikalischer Schicht sichtbar. Anstatt fragmentierte Daten manuell zusammenzutragen, können Teams Ereignisse in einem Workflow analysieren, der zeitliche Zusammenhänge hervorhebt, wahrscheinliche Fehlermechanismen isoliert und die Ursachenanalyse beschleunigt. Das Ergebnis sind effizienteres Debugging, kürzere Testzyklen und ein geringerer Entwicklungsaufwand für wiederholte Interoperabilitätsuntersuchungen in komplexen 5G-Validierungsszenarien.

Fehlerbehebung bei der 5G UXM-Erfassungslösung

Die UXM IQ Capture-Analyse erfordert, dass Ingenieure decodierte Protokollaktivitäten mit dem zugrunde liegenden PHY-Verhalten auf einer gemeinsamen Fehlerbehebungs-Timeline korrelieren, um zu verstehen, wie Nachrichtennachrichten, Luftschnittstellenereignisse und beobachtete Fehlersymptome miteinander zusammenhängen. Keysight Wireless Analyzer unterstützen diesen Arbeitsablauf, indem sie HF-Verhalten und Signalisierungsaktivitäten in eine einzige Analyseumgebung integrieren, anstatt Teams zu zwingen, diese als getrennte Untersuchungen zu behandeln. Diese integrierte Ansicht hilft Validierungs- und Interoperabilitäts-Teams, das Vertrauen in die Grundursache zu verbessern, Probleme schneller zu lösen und komplexe 5G-Debug-Schleifen mit weniger Wiederholungstests, besserer teamübergreifender Zusammenarbeit und höherer Effizienz während der Validierung und Fehlersuche zu schließen.

Siehe Blockdiagramm zur Fehlerbehebung der 5G UXM Capture-Lösung

Blockdiagramm zur Fehlerbehebung der 5G UXM Capture-Lösung

Entdecken Sie Produkte für unsere 5G UXM Capture-Lösung zur Fehlerbehebung

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen zur Fehlerbehebung bei der 5G-UXM-Erfassung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?