Como resolver problemas com o CPE Wi-Fi / 5G

Analisador sem fio
+ Analisador sem fio

Depurar interações complexas do CPE

A resolução de problemas em equipamentos Wi-Fi e 5G pode ser difícil, pois os sintomas observados pelo usuário final raramente apontam diretamente para a causa técnica subjacente. Baixa taxa de transferência, sessões interrompidas, qualidade de serviço inconsistente, falhas na configuração e comportamento deficiente na transição entre redes podem ser resultado do link de acesso 5G, da rede de distribuição Wi-Fi local, das condições de RF, de efeitos de temporização ou de interações entre esses domínios. Para programas de acesso sem fio fixo, isso cria um desafio de validação que vai muito além de uma verificação básica de rádio ou análise de pacotes, pois as equipes precisam entender como o comportamento do sistema muda em várias interfaces, tecnologias e condições operacionais.

Os analisadores sem fio oferecem uma plataforma passiva de captura e processamento que proporciona aos engenheiros visibilidade em tempo real das interações entre as camadas de protocolo e física em tecnologias como Wi-Fi e 5G. Quando utilizados em conjunto com um conjunto de testes sem fio, eles permitem um fluxo de trabalho mais completo para recriar condições, capturar o que ocorreu e correlacionar a atividade do protocolo, o comportamento de temporização e o desempenho de RF, a fim de isolar as causas principais com maior rapidez. Essa abordagem ajuda as equipes a passar de forma mais eficiente dos sintomas às evidências, aumentar a confiança na depuração e reduzir o tempo e o esforço necessários para resolver problemas complexos de acesso fixo sem fio.

Solução para resolução de problemas de Wi-Fi / CPE 5G

A depuração de CPEs Wi-Fi/5G exige que os engenheiros correlacionem a atividade do protocolo, o comportamento da camada física e as condições gerais de teste do sistema em um único fluxo de trabalho, para que possam isolar mais rapidamente a verdadeira causa dos problemas de desempenho. A Keysight apoia esse processo combinando a análise passiva de redes sem fio com hardware de teste específico, permitindo que as equipes vão além de rastreamentos de pacotes desconexos, medições isoladas de RF e testes repetitivos de tentativa e erro. Os analisadores sem fio da Keysight oferecem visibilidade correlacionada do protocolo e da camada física e, quando combinados com o conjunto de testes sem fio da Keysight, que suporta uma validação mais abrangente de CPEs, os engenheiros podem solucionar problemas com mais eficiência, melhorar a correlação entre laboratório e campo, reduzir os ciclos de depuração e ter maior confiança de que os dispositivos Wi-Fi/5G CPE terão um desempenho confiável antes da implantação.

Veja o diagrama de blocos sobre como solucionar problemas em soluções de CPE Wi-Fi / 5G

Solução para resolução de problemas de Wi-Fi / CPE 5G

Conheça os produtos da nossa solução de diagnóstico de problemas de Wi-Fi / CPE 5G

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?