Wi-Fi / 5G CPEのトラブルシューティング

ワイヤレス・アナライザ
+ ワイヤレス・アナライザ

複雑なCPEの相互作用をデバッグ

Wi-Fiおよび5G機器のトラブルシューティングは、エンドユーザーの症状が根本的なエンジニアリングの原因を直接指し示すことがほとんどないため、困難な場合があります。不安定なスループット、セッションの中断、一貫性のないサービス品質、セットアップの失敗、弱いハンドオフ動作は、5Gアクセスリンク、ローカルWi-Fi配信側、RF条件、タイミング効果、またはこれらのドメイン間の相互作用に起因する可能性があります。固定無線アクセスプログラムの場合、これは基本的な無線チェックやパケットレビューをはるかに超える検証課題を生み出します。なぜなら、チームは複数のインターフェース、テクノロジー、および動作条件にわたってシステム動作がどのように変化するかを理解する必要があるからです。

ワイヤレス・アナライザは、Wi-Fiや5Gなどのテクノロジーにおけるプロトコル層と物理層間の相互作用をエンジニアにリアルタイムで可視化する、パッシブなキャプチャおよび処理プラットフォームを提供します。ワイヤレス・テスト・セットと組み合わせて使用することで、条件の再現、発生した事象のキャプチャ、プロトコルアクティビティ、タイミング動作、RF性能の相関付けを行うためのより完全なワークフローをサポートし、根本原因をより迅速に特定できます。このアプローチは、チームが症状から証拠へとより効率的に移行し、デバッグの信頼性を向上させ、複雑な固定無線アクセス問題の解決に必要な時間と労力を削減するのに役立ちます。

Wi-Fi / 5G CPE のトラブルシューティング

Wi-Fi / 5G CPEのデバッグでは、エンジニアがプロトコルアクティビティ、物理層の動作、および広範なシステムテスト条件を単一のワークフロー内で相関させることで、パフォーマンス問題の真の原因をより迅速に特定できるようにする必要があります。キーサイトは、パッシブなワイヤレス解析とターゲットを絞ったテストハードウェアを組み合わせることでこのプロセスをサポートし、チームが断片的なパケットトレース、個別のRF測定、および繰り返しの試行錯誤テストを超えて進むことを可能にします。キーサイトのワイヤレス・アナライザは、相関するプロトコルおよび物理層の可視性を提供し、広範なCPE検証をサポートするキーサイトのワイヤレス・テスト・セットと組み合わせることで、エンジニアはより効率的にトラブルシューティングを行い、ラボと現場の相関性を向上させ、デバッグサイクルを短縮し、Wi-Fi / 5G CPEデバイスが展開前に確実に動作するというより高い信頼を得ることができます。

Wi-Fi / 5G CPEソリューションのトラブルシューティング方法のブロック図を見る

Wi-Fi / 5G CPE のトラブルシューティング

Wi-Fi / 5G CPEソリューションのトラブルシューティング向け製品を見る

リソースのご紹介

Wi-Fi / 5G CPEのトラブルシューティングに関する追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?