5G NR NTN信号のトラブルシューティング方法

ワイヤレス・アナライザ
+ ワイヤレス・アナライザ

複雑な非地上系ネットワーク (NTN) のRF動作のデバッグ

非地上系ネットワークは、地上システムを航空機および宇宙空間の資産とリンクさせることで、5G通信を純粋な地上カバレッジを超えて拡張しますが、この拡張された到達範囲は測定の問題も変化させます。地上リンクと比較して、NR NTNはより大きな伝搬遅延、より動的なドップラー挙動、より長い制御ループタイミング、および追加の大気効果をもたらします。これらの変化は、エンジニアがシグナリングログのみ、またはRFトレースのみを見る場合、分離が困難な方法で同期、アクセス手順、アップリンクタイミング、モビリティ挙動、および一般的なRF性能を妨害する可能性があります。

ワイヤレスアナライザソリューションは、メッセージのタイミングと周波数をRFチャートの結果と相関させ、PROPSIM、UeSIM、または非シグナリングセットアップなどのエミュレーションおよび解析ツールと連携することで、NTNの問題を特定し解決するための鍵となります。これにより、このワークフローは、合否判定の観察を超えて、どのシグナリングイベント、タイミングシフト、ドップラー条件、またはRF劣化がNTNの障害や性能低下を引き起こしているのかを正確に理解する必要があるエンジニアにとって有用です。

NR NTN信号のトラブルシューティングと解決策

5G NR NTNのトラブルシューティングでは、エンジニアはRF動作、プロトコルアクティビティ、タイミングイベント、および周波数変動を単一のワークフロー内で相関させる必要があります。これにより、孤立した症状を追うのではなく、性能問題の真の原因を特定できます。キーサイトWJ5900Aワイヤレスアナライザは、デコードされたメッセージ、同期挙動、ドップラー効果、遅延条件、再送アクティビティ、モビリティイベント、およびRF測定を連携させることで、複雑なシステム挙動をより実用的な洞察に変え、このプロセスをサポートします。これにより、エンジニアは問題が信号劣化、タイミング相互作用、モビリティ挙動、または衛星関連の劣化によって引き起こされているかを特定でき、現実的なNTN条件下での早期検証、より迅速な根本原因の特定、デバッグサイクルの短縮、およびNTN対応デバイス、端末、インフラストラクチャがフィールド展開前に確実に機能するという高い信頼性を実現します。

5G NR NTN信号ソリューションのトラブルシューティング方法のデモを見る

NR NTN信号ソリューションのトラブルシューティング用製品を探す

リソースのご紹介

NR NTN信号のトラブルシューティングに関する追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?