Fehlerbehebung bei 5G NR NTN-Signalen

Drahtlosanalysator
+ Drahtlosanalysator

Debugging des HF-Verhaltens komplexer nicht-terrestrischer Netzwerke (NTN).

Nicht-terrestrische Netze (NR/NTN) erweitern die 5G-Kommunikation über die rein terrestrische Abdeckung hinaus, indem sie Bodensysteme mit luft- und weltraumgestützten Systemen verbinden. Diese größere Reichweite verändert jedoch auch die Messproblematik. Im Vergleich zu terrestrischen Verbindungen weisen NR/NTN größere Laufzeitverzögerungen, ein dynamischeres Dopplerverhalten, längere Regelkreiszeiten und zusätzliche atmosphärische Einflüsse auf. Diese Veränderungen können die Synchronisation, Zugriffsverfahren, Uplink-Timing, das Mobilitätsverhalten und die allgemeine HF-Leistung beeinträchtigen. Die Auswirkungen sind schwer zu isolieren, wenn Ingenieure lediglich Signalprotokolle oder HF-Messkurven analysieren.

Lösungen zur drahtlosen Analyse sind entscheidend für die Identifizierung und Behebung von NTN-Problemen. Sie korrelieren Nachrichtentiming und -frequenz mit den Ergebnissen von HF-Diagrammen und arbeiten mit Emulations- und Analysetools wie PROPSIM, UeSIM oder nicht-signalisierenden Setups zusammen. Dieser Workflow ist besonders nützlich für Ingenieure, die über reine Gut/Schlecht-Beobachtungen hinausgehen und genau verstehen müssen, welches Signalisierungsereignis, welche Timing-Verschiebung, welcher Doppler-Effekt oder welche HF-Beeinträchtigung einen NTN-Fehler oder Leistungsabfall verursacht.

Fehlerbehebung bei NR NTN Signals Lösung

Die Fehlersuche bei 5G NR NTN erfordert, dass Ingenieure HF-Verhalten, Protokollaktivität, Timing-Ereignisse und Frequenzveränderungen innerhalb eines einzigen Workflows korrelieren. So können sie die tatsächliche Ursache von Leistungsproblemen ermitteln, anstatt isolierten Symptomen nachzugehen. Der Keysight WJ5900A Wireless Analyzer unterstützt diesen Prozess, indem er decodierte Nachrichten, das Synchronisationsverhalten, Doppler-Effekte, Verzögerungsbedingungen, Wiederholungsaktivitäten, Mobilitätsereignisse und HF-Messungen so aufeinander abstimmt, dass komplexes Systemverhalten in verwertbarere Erkenntnisse umgewandelt wird. Dies hilft Ingenieuren festzustellen, ob Probleme durch Signalverschlechterung, Timing-Interaktionen, Mobilitätsverhalten oder satellitenbedingte Beeinträchtigungen verursacht werden. Dies ermöglicht eine frühere Validierung unter realistischen NTN-Bedingungen, eine schnellere Ursachenisolierung, kürzere Debugging-Zyklen und ein höheres Vertrauen darauf, dass NTN-fähige Geräte, Endgeräte und Infrastrukturen vor dem Feldeinsatz zuverlässig funktionieren.

Demo zur Fehlerbehebung bei 5G NR NTN-Signalen ansehen

Entdecken Sie Produkte zur Fehlerbehebung bei NR NTN Signals Solution

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?