マルチベンダーの5Gに関する問題をどのように解決するか

ワイヤレス・アナライザ
+ ワイヤレス・アナライザ

矛盾する5Gの証拠を解決する

マルチベンダーの5Gプログラムは、各サプライヤーが独自のログ、トレース、および同じ障害に対する解釈を持ち込むと、しばしば停滞します。あるツールではプロトコル問題がRF問題として現れることがあり、別のベンダーは同じ症状をタイミング動作や詳細な実装の違いに起因させることがあります。これにより、遅延が生じ、エンジニアリングコストが増加し、顧客がどの説明が正しいかを判断するのが難しくなります。ワイヤレス・テスト機器は、UXM IQキャプチャのインポート、デコード、トラブルシューティングのワークフローをサポートすることで、この課題に対処します。これにより、複数のベンダーの製品と解析ログが一致しない場合でも、チームは矛盾する証拠をより一貫して評価できます。

ワイヤレス・アナライザは、プロトコル層と物理層間の相互作用を可視化し、共通のデバッグ環境内で複数のソースからのIQデータの解析も可能にします。適切なソフトウェアと組み合わせることで、このワークフローは、エンジニアが証拠を並べて比較し、実際の問題がシグナリング動作、タイミング相互作用、RF性能、またはベンダー間の実装の不一致に起因するかどうかを判断するのに役立ちます。これらのビューを1か所にまとめることで、チームは曖昧さを減らし、根本原因の決定に対する信頼性を高め、複雑な5G検証およびトラブルシューティングプログラム全体でマルチベンダーの相互運用性問題をより効率的に解決できます。

マルチベンダー対応5G裁定ソリューション

マルチベンダー5Gのトラブルシューティングでは、エンジニアが共通のワークフローでプロトコルとRFの動作を比較し、矛盾するベンダーの解釈ではなく、共有された証拠に基づいて障害を解決する必要があります。キーサイトのワイヤレス・アナライザ・ソリューションは、Keysight SJ001A Wireless Analyzer Toolsetを使用してチームがIQキャプチャをインポートおよびデコードするのを支援することで、このプロセスをサポートします。これにより、プロトコルアクティビティとRF動作を、異なる方向を指す可能性のある個別のログではなく、一緒にレビューできます。パッシブ・ライブ・キャプチャが必要な場合、Keysight WJ5900A Wireless Analyzerは、長時間のIQ記録とより詳細なトラブルシューティングのためのキャプチャと処理でこのワークフローを拡張します。これにより、より迅速な根本原因の特定、デバッグサイクルの停滞の減少、サプライヤー間の連携の向上、および展開決定が下される前にデバイス、インフラストラクチャ、および相互運用性プログラムを検証するためのエンジニアの信頼性の向上が可能になります。

マルチベンダー5G裁定ソリューションのブロック図を見る

マルチベンダー対応の5G判定ソリューション

当社のマルチベンダー5G裁定ソリューション向け製品を探す

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?