Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのXA30-class ワイヤレスアナライザには、WaveJudgeモデルが含まれます。
SJ001A WaveJudge無線アナライザツールセットの使用により、エンジニアはワイヤレス伝送におけるプロトコルと物理層の相互作用を可視化できます。
Capture Time
N/A
Protocol Information
PHY, MAC, RRC, NAS, RLC, PDCP, IP, SDAP, ciphered data with key
Technology
5G, LTE, RedCap, NTN, eMTC, NB-IoT, V2X, WLAN, O-RAN
Protocols
5G R15 to R18, LTE R9 to R16, RedCap R17 to R18, NTN R17 to R18, eMTC R13 to R14, NB-IoT R13 to R14, V2X R14 to R16, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be/bn
Compatible products
RF Measurement Type
Time domain, Modulation quality, MIMO rank, Frequency domain, CCDF, PAPR, Impulse response, 2D power, Beamforming phase and power, Phase noise, Baseband IQ
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
SJ001A WaveJudge無線アナライザツールセットの使用で、デザインおよび検証エンジニアにとって、ワイヤレストランスミッションにおけるプロトコルと物理層の相互作用の可視化が可能に
WaveJudge 無線アナライザツールセットは、パワフルな無線通信解析にリアルタイムのプロトコルデコードとPHY解析を組み合わせたものです。 5G、4G、WiFi、O-RANネットワークなど、開発および展開中のデバイスと基地局間の無線ネットワークの性能問題のトラブルシューティングに不可欠なツールです。
ソフトウェアの主な機能:
ハードウェアの主な機能:
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。