Fehlerbehebung bei Wi-Fi-/5G-CPE

Drahtlosanalysator
+ Drahtlosanalysator

Debuggen komplexer CPE-Interaktionen

Die Fehlersuche bei WLAN- und 5G-Geräten kann sich schwierig gestalten, da die Symptome beim Endnutzer selten direkt auf die zugrundeliegende technische Ursache hinweisen. Instabiler Datendurchsatz, Verbindungsabbrüche, uneinheitliche Dienstqualität, Verbindungsaufbauprobleme und instabiles Übergabeverhalten können durch die 5G-Zugangsverbindung, die lokale WLAN-Verteilung, die Funkbedingungen, Timing-Effekte oder Wechselwirkungen zwischen diesen Bereichen verursacht werden. Für Festnetz-Funkzugangsprogramme stellt dies eine Validierungsherausforderung dar, die weit über eine einfache Funkprüfung oder Paketanalyse hinausgeht, da die Teams verstehen müssen, wie sich das Systemverhalten über verschiedene Schnittstellen, Technologien und Betriebsbedingungen hinweg verändert.

Drahtlose Analysatoren bieten eine passive Erfassungs- und Verarbeitungsplattform, die Ingenieuren Echtzeit-Einblicke in die Interaktionen zwischen Protokoll- und physikalischer Schicht verschiedener Technologien wie WLAN und 5G ermöglicht. In Kombination mit einem drahtlosen Testsystem unterstützen sie einen umfassenderen Workflow zur Reproduktion von Bedingungen, zur Erfassung des Geschehens und zur Korrelation von Protokollaktivität, Timing-Verhalten und HF-Leistung, um die Ursachen schneller zu isolieren. Dieser Ansatz hilft Teams, effizienter von Symptomen zu Beweisen zu gelangen, die Zuverlässigkeit der Fehlersuche zu erhöhen und den Zeit- und Arbeitsaufwand für die Behebung komplexer Probleme mit drahtlosem Festnetzzugang zu reduzieren.

Fehlerbehebung bei Wi-Fi-/5G-CPE-Lösungen

Die Fehlersuche an Wi-Fi/5G-CPE-Geräten erfordert von Ingenieuren die Korrelation von Protokollaktivitäten, Verhalten der physikalischen Schicht und umfassenderen Systemtestbedingungen in einem einzigen Workflow, um die wahre Ursache von Leistungsproblemen schneller zu isolieren. Keysight unterstützt diesen Prozess durch die Kombination passiver Funkanalyse mit gezielter Testhardware. So können Teams über isolierte Paketverfolgungen, isolierte HF-Messungen und wiederholte Versuche hinausgehen. Keysight Wireless Analyzer bieten korrelierte Einblicke in Protokoll und physikalische Schicht. In Kombination mit dem Keysight Wireless Test Set, das eine umfassendere CPE-Validierung unterstützt, können Ingenieure effizienter Fehler beheben, die Korrelation zwischen Labor- und Feldtests verbessern, Debugging-Zyklen verkürzen und mehr Vertrauen in die zuverlässige Funktion der Wi-Fi/5G-CPE-Geräte vor der Implementierung gewinnen.

Siehe Blockdiagramm zur Fehlerbehebung bei Wi-Fi-/5G-CPE-Lösungen

Fehlerbehebung bei Wi-Fi-/5G-CPE-Lösungen

Entdecken Sie Produkte für unsere Lösung zur Fehlerbehebung bei Wi-Fi-/5G-CPE-Geräten.

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen zur Fehlerbehebung bei Wi-Fi-/5G-CPE

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?