So verbessern Sie die OTA-Messgenauigkeit für BLE- und WLAN-IoT-Geräte

IoT-Funktest
+ IoT-Wireless-Test

Workflow für OTA-Pfadverlust und System-Offset

Viele IoT-Geräte sind zu klein oder zu stark integriert, um einen physischen HF-Testanschluss zu unterstützen. Produkte wie Sensoren, Wearables, Hörgeräte und andere kompakte vernetzte Geräte müssen oft in ihrer endgültigen Form, mit der finalen Firmware und unter realen Betriebsbedingungen getestet werden. Over-the-Air-Tests (OTA-Tests) machen dies möglich, führen aber auch zu Pfadverlusten durch Kabel, Antennenkoppler, geschirmte Gehäuse und die Geräteplatzierung. Ohne Kompensation dieser Verluste können die Ergebnisse für Sendeleistung, Empfängerempfindlichkeit und Paketfehlerrate von Aufbau zu Aufbau variieren.

Die IoT-Wireless-Testlösung von Keysight ermöglicht Over-the-Air-Signalisierungstests für Bluetooth® Low Energy- und WLAN-IoT-Geräte. Ingenieure können Sendeleistung, Empfängerempfindlichkeit und Paketfehlerrate ohne einen chipsatzspezifischen Treiber oder eine kabelgebundene Verbindung zum Gerät messen. Um die Genauigkeit und Wiederholbarkeit zu verbessern, können Teams den Testaufbau charakterisieren, indem sie den Pfadverlust messen, den korrekten System-Offset anwenden und die Ergebnisse mit einer als gut bekannten Referenzeinheit verifizieren. Dieser Workflow hilft F&E-Teams, realistische Testmargen festzulegen, und Fertigungsteams, schnelle, wiederholbare Sender- und Empfängertests an Geräten mit finaler Firmware durchzuführen.

Lösung für OTA-Messgenauigkeit bei IoT-Wireless-Tests

Genaue Over-the-Air-Tests hängen vom vollständigen HF-Pfad zwischen dem Testsystem und dem Prüfling ab, einschließlich Kabelverlust, Antennenkopplungsverlust, Eigenschaften der Schirmbox, Antennenverhalten des Geräts sowie Platzierung oder Ausrichtung. Die IoT-Wireless-Testlösung von Keysight ermöglicht leitungsgebundene und nicht-leitungsgebundene Signalisierungstests für Bluetooth® Low Energy- und WLAN-Geräte und hilft Ingenieuren, Sendeleistung, Empfängerempfindlichkeit und Paketfehlerrate an Geräten mit finaler Firmware zu messen. Durch Messung des Pfadverlusts, Anwendung des korrekten System-Offsets und Verifizierung der Ergebnisse mit einer als gut bekannten Referenzeinheit können Teams die Messgenauigkeit verbessern, die Variationen zwischen den Setups reduzieren und wiederholbare F&E-Validierungs- und Produktionstest-Workflows aufrechterhalten.

Blockdiagramm der Lösung für OTA-Messgenauigkeit bei IoT-Wireless-Tests anzeigen

OTA-Messungen für BLE- und WLAN-IoT-Geräte

Produkte für OTA-IoT-Wireless-Tests erkunden

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?