BLEおよびWLAN IoTデバイスのOTA測定精度を向上させる方法

IoT無線テスト
+ IoTワイヤレス・テスト

OTAパスロスとシステムオフセットのワークフロー

多くのIoTデバイスは、物理的なRFテストコネクタをサポートするには小さすぎるか、統合されすぎています。センサー、ウェアラブル、補聴器、その他の小型接続デバイスなどの製品は、最終形態で、最終ファームウェアを実行し、実世界での動作と同様にテストされる必要があることがよくあります。OTAテストはこれを可能にしますが、ケーブル、アンテナカプラ、シールドエンクロージャ、およびデバイスの配置によるパスロスも発生させます。これらの損失を補償しないと、送信電力、受信感度、パケットエラーレートの結果は、セットアップごとに異なる可能性があります。

キーサイトのIoTワイヤレス・テスト・ソリューションは、Bluetooth® Low EnergyおよびWLAN IoTデバイス向けのOTAシグナリング・テストを可能にします。エンジニアは、チップセット固有のドライバやデバイスへの有線接続なしに、送信電力、受信感度、パケットエラーレートを測定できます。精度と再現性を向上させるために、チームはパスロスを測定し、適切なシステムオフセットを適用し、既知の良好なリファレンスユニットで結果を検証することにより、テストセットアップを特性評価できます。このワークフローは、R&Dチームが現実的なテストマージンを設定するのに役立ち、製造チームが最終ファームウェアを実行しているデバイスに対して高速で再現性のある送信機および受信機テストを実行するのに役立ちます。

IoTワイヤレステスト向けOTA測定精度ソリューション

正確なOTAテストは、ケーブル損失、アンテナ結合損失、シールドボックス特性、デバイスアンテナの動作、および配置または向きを含む、テストシステムと被試験デバイス間の完全なRFパスに依存します。キーサイトのIoTワイヤレス・テスト・ソリューションは、Bluetooth® Low EnergyおよびWLANデバイス向けの伝導および非伝導シグナリング・テストを可能にし、エンジニアが最終ファームウェアを実行しているデバイスの送信電力、受信感度、パケットエラーレートを測定するのに役立ちます。パスロスを測定し、適切なシステムオフセットを適用し、既知の良好なリファレンスユニットで結果を検証することにより、チームは測定精度を向上させ、セットアップ間のばらつきを減らし、再現性のあるR&D検証および生産テストのワークフローを維持できます。

IoTワイヤレス・テスト向けOTA測定精度ソリューションのブロック図を見る

BLEおよびWLAN IoTデバイス向けのOTA測定

OTA IoTワイヤレス・テスト向け製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?