如何偵測網路中的射頻干擾

FieldFox 手持式分析儀
+ FieldFox 手持式分析儀

尋找隱藏的 RF 干擾源

RF 干擾仍然是現代無線通訊系統中最複雜的挑戰之一,尤其是在多個發射器同時運作的擁擠頻譜環境中。干擾源可能包括同頻訊號、相鄰通道洩漏、無源互調、諧波和無意輻射源,所有這些都會導致訊雜比降低、吞吐量減少和連結可靠性受損。在行動網路、公共安全通訊和工業無線系統中,這些損害可能導致連線中斷、延遲增加以及無法滿足服務品質要求。因此,有效的 RF 干擾偵測和頻譜監測是系統驗證和持續網路最佳化的基本要素。

為了解決這些挑戰,工程師會使用可攜式量測儀器,直接在現場執行即時頻譜分析和干擾搜尋。透過擷取頻域資料、時變頻譜圖和訊號振幅特性,他們可以偵測靜態量測經常遺漏的瞬態、間歇性或低位準的干擾源。進階分析技術能夠識別調變類型、訊號佔用和頻率漂移,從而實現干擾源的精確定位和分類。這種方法支援更快的根本原因分析,提高無線網路故障排除效率,並確保在動態 RF 環境中可靠運作。

射頻干擾偵測解決方案

此解決方案使用針對現場量測最佳化的可攜式手持式頻譜分析儀,實現高性能 RF 干擾偵測和分析。該儀器提供高靈敏度、寬動態範圍和快速掃描速度的即時頻譜分析,讓工程師能夠擷取涵蓋廣泛頻率範圍的連續和瞬態干擾訊號。頻譜圖分析、通道功率、佔用頻寬和基於標記的訊號追蹤等量測功能,支援訊號異常和干擾行為的詳細特性分析。此外,該解決方案透過時閘量測、峰值偵測和訊號持續性視覺化等功能,支援進階干擾搜尋工作流程,使工程師能夠在複雜的 RF 環境中識別間歇性或突發訊號。可攜式、電池供電的設計允許在遠端站點、基地台和分散式網路節點進行測試,無需實驗室診斷。透過將即時 RF 監測與現場分析相結合,此解決方案可加速故障排除、提高頻譜利用率,並確保在各種部署情境中無線網路性能的一致性。

觀看無線即時頻譜分析的展示影片

探索我們的 RF 干擾偵測解決方案產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?