Cómo detectar interferencias de radiofrecuencia en las redes

Analizador portátil FieldFox
+ Analizador portátil FieldFox

Detecta interferencias de radiofrecuencia ocultas

Las interferencias de radiofrecuencia siguen siendo uno de los retos más complejos en los sistemas modernos de comunicación inalámbrica, especialmente en entornos con espectro saturado en los que operan simultáneamente múltiples transmisores. Las fuentes de interferencia pueden incluir señales en el mismo canal, fugas en canales adyacentes, intermodulación pasiva, armónicos y emisores involuntarios, todos los cuales contribuyen a un empeoramiento de la relación señal-ruido, una reducción del rendimiento y una menor fiabilidad del enlace. En las redes celulares, las comunicaciones de seguridad pública y los sistemas inalámbricos industriales, estas deficiencias pueden provocar caídas de conexión, un aumento de la latencia y el incumplimiento de los requisitos de calidad de servicio. Por lo tanto, la detección eficaz de interferencias de RF y la monitorización del espectro son componentes esenciales de la validación del sistema y la optimización continua de la red.

Para hacer frente a estos retos, los ingenieros realizan análisis del espectro en tiempo real y localizan interferencias directamente sobre el terreno utilizando instrumentos de medición portátiles. Al capturar datos del dominio de frecuencia, espectrogramas variables en el tiempo y características de amplitud de la señal, pueden detectar interferencias transitorias, intermitentes o de bajo nivel que a menudo pasan desapercibidas en las mediciones estáticas. Las técnicas Advanced permiten identificar los tipos de modulación, la ocupación de la señal y la deriva de frecuencia, lo que permite localizar y clasificar con precisión las fuentes de interferencia. Este enfoque permite un análisis más rápido de la causa raíz, mejora la eficiencia en la resolución de problemas de las redes inalámbricas y garantiza un funcionamiento fiable en entornos de RF dinámicos.

Solución para la detección de interferencias de radiofrecuencia

Esta solución permite la detección y el análisis de interferencias de RF de alto rendimiento mediante un analizador de espectro portátil optimizado para mediciones sobre el terreno. El instrumento ofrece análisis de espectro en tiempo real con alta sensibilidad, amplio rango dinámico y velocidades de barrido rápidas, lo que permite a los ingenieros capturar señales de interferencia tanto continuas como transitorias en una amplia gama de frecuencias. Las capacidades de medición, como el análisis de espectrogramas, la potencia de canal, el ancho de banda ocupado y el seguimiento de señales basado en marcadores, permiten caracterizar en detalle las anomalías de la señal y el comportamiento de las interferencias. Además, la solución admite flujos de trabajo avanzados de detección de interferencias mediante funciones como mediciones con puerta de tiempo, detección de picos y visualización de la persistencia de la señal, lo que permite a los ingenieros identificar señales intermitentes o en ráfagas en entornos de RF complejos. Su diseño portátil y alimentado por batería permite realizar pruebas en emplazamientos remotos, estaciones base y nodos de red distribuidos, eliminando la necesidad de realizar diagnósticos en laboratorio. Al combinar la monitorización de RF en tiempo real con el análisis sobre el terreno, esta solución acelera la resolución de problemas, mejora la utilización del espectro y garantiza un rendimiento constante de la red inalámbrica en todos los escenarios de implementación.

Ver vídeo de demostración del análisis del espectro en tiempo real por vía aérea

Descubre los productos de nuestra solución de detección de interferencias de radiofrecuencia

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?