Wie man HF-Störungen in Netzwerken erkennt

FieldFox Handheld-Analysator
+ FieldFox Handanalysator

Versteckte HF-Störsender aufspüren

HF-Interferenzen zählen nach wie vor zu den größten Herausforderungen moderner drahtloser Kommunikationssysteme, insbesondere in Umgebungen mit hoher Frequenzbandbreite und mehreren gleichzeitig betriebenen Sendern. Zu den Interferenzquellen gehören Gleichkanalsignale, Übersprechen aus benachbarten Kanälen, passive Intermodulation, Oberwellen und unbeabsichtigte Störquellen. All diese Faktoren tragen zu einem verschlechterten Signal-Rausch-Verhältnis, reduziertem Datendurchsatz und beeinträchtigter Verbindungszuverlässigkeit bei. In Mobilfunknetzen, Kommunikationssystemen für die öffentliche Sicherheit und industriellen Funksystemen können diese Störungen zu Verbindungsabbrüchen, erhöhter Latenz und Nichterfüllung der Dienstgüteanforderungen führen. Eine effektive HF-Interferenzerkennung und Spektrumüberwachung sind daher unerlässliche Bestandteile der Systemvalidierung und der kontinuierlichen Netzwerkoptimierung.

Um diese Herausforderungen zu bewältigen, führen Ingenieure Echtzeit-Spektrumanalysen und Interferenzsuchen direkt vor Ort mithilfe tragbarer Messinstrumente durch. Durch die Erfassung von Frequenzbereichsdaten, zeitvarianten Spektrogrammen und Signalamplitudenmerkmalen können sie transiente, intermittierende oder schwache Störer erkennen, die bei statischen Messungen häufig übersehen werden. Fortgeschrittene Analysetechniken ermöglichen die Identifizierung von Modulationsarten, Signalbelegung und Frequenzversagen, was eine präzise Lokalisierung und Klassifizierung von Interferenzen erlaubt. Dieser Ansatz unterstützt eine schnellere Ursachenanalyse, verbessert die Effizienz der Fehlersuche in drahtlosen Netzwerken und gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb in dynamischen HF-Umgebungen.

Lösung zur Erkennung von HF-Interferenzen

Diese Lösung ermöglicht eine leistungsstarke HF-Interferenzerkennung und -analyse mithilfe eines tragbaren Handheld-Spektrumanalysators, der für feldbezogene Messungen optimiert ist. Das Instrument bietet Echtzeit-Spektrumanalysen mit hoher Empfindlichkeit, großem Dynamikbereich und schnellen Abtastgeschwindigkeiten, wodurch Ingenieure sowohl kontinuierliche als auch transiente Interferenzsignale über einen breiten Frequenzbereich erfassen können. Messfunktionen wie Spektrogrammanalyse, Kanal Leistung, belegte Bandbreite und markerbasierte Signalverfolgung unterstützen die detaillierte Charakterisierung von Signalanomalien und Interferenzverhalten. Darüber hinaus unterstützt die Lösung erweiterte Workflows zur Interferenzsuche durch Funktionen wie zeitgesteuerte Messungen, Peak-Erkennung und Signalpersistenz-Visualisierung, sodass Ingenieure intermittierende oder Burst-Signale in komplexen HF-Umgebungen identifizieren können. Das tragbare, batteriebetriebene Design ermöglicht Tests an entfernten Standorten, Basisstationen und verteilten Netzwerkknoten, wodurch laborbasierte Diagnosen überflüssig werden. Durch die Kombination von Echtzeit-HF-Überwachung mit Analysen vor Ort beschleunigt diese Lösung die Fehlersuche, verbessert die Spektrumsausnutzung und gewährleistet eine konsistente Leistung drahtloser Netzwerke über verschiedene Einsatzszenarien hinweg.

Demo-Video zur drahtlosen Echtzeit-Spektrumanalyse ansehen

Entdecken Sie Produkte für unsere Lösung zur Erkennung von HF-Interferenzen.

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?