Como detectar interferências de RF em redes

Analisador portátil FieldFox
+ Analisador portátil FieldFox

Encontre fontes ocultas de interferência de RF

A interferência de RF continua sendo um dos desafios mais complexos nos sistemas modernos de comunicação sem fio, especialmente em ambientes de espectro congestionado, onde vários transmissores operam simultaneamente. As fontes de interferência podem incluir sinais no mesmo canal, vazamento de canal adjacente, intermodulação passiva, harmônicos e radiadores não intencionais, fatores que contribuem para a degradação da relação sinal-ruído, redução da taxa de transferência e comprometimento da confiabilidade do link. Em redes celulares, comunicações de segurança pública e sistemas industriais sem fio, essas deficiências podem resultar em quedas de conexão, aumento da latência e incapacidade de atender aos requisitos de qualidade de serviço. A detecção eficaz de interferência de RF e o monitoramento do espectro são, portanto, componentes essenciais da validação do sistema e da otimização contínua da rede.

Para enfrentar esses desafios, os engenheiros realizam análises de espectro em tempo real e localização de interferências diretamente em campo, utilizando instrumentos de medição portáteis. Ao capturar dados no domínio da frequência, espectrogramas variáveis no tempo e características de amplitude do sinal, eles podem detectar interferências transitórias, intermitentes ou de baixo nível que muitas vezes não são detectadas por medições estáticas. Técnicas avançadas de análise permitem a identificação de tipos de modulação, ocupação de sinal e desvio de frequência, possibilitando a localização e classificação precisas das fontes de interferência. Essa abordagem agiliza a análise da causa raiz, melhora a eficiência do diagnóstico de problemas em redes sem fio e garante uma operação confiável em ambientes de RF dinâmicos.

Solução para detecção de interferências de RF

Esta solução permite a detecção e análise de interferências de RF de alto desempenho por meio de um analisador de espectro portátil otimizado para medições em campo. O instrumento oferece análise de espectro em tempo real com alta sensibilidade, ampla faixa dinâmica e velocidades de varredura rápidas, permitindo que os engenheiros capturem sinais de interferência contínuos e transitórios em uma ampla faixa de frequências. Recursos de medição, como análise de espectrograma, potência de canal, largura de banda ocupada e rastreamento de sinal baseado em marcadores, permitem a caracterização detalhada de anomalias de sinal e do comportamento da interferência. Além disso, a solução oferece suporte a fluxos de trabalho avançados de detecção de interferência por meio de recursos como medições com porta de tempo, detecção de picos e visualização da persistência do sinal, permitindo que os engenheiros identifiquem sinais intermitentes ou em rajadas em ambientes complexos de RF. O design portátil e alimentado por bateria permite testes em locais remotos, estações base e nós de rede distribuídos, eliminando a necessidade de diagnósticos em laboratório. Ao combinar o monitoramento de RF em tempo real com a análise em campo, esta solução acelera o diagnóstico de problemas, melhora a utilização do espectro e garante um desempenho consistente da rede sem fio em todos os cenários de implantação.

Assista ao vídeo de demonstração da análise de espectro em tempo real via transmissão sem fio

Conheça os produtos da nossa solução de detecção de interferência de RF

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?