ネットワークにおけるRF干渉の検出方法

FieldFoxハンドヘルド・アナライザ
+ FieldFox ハンドヘルド・アナライザ

隠れたRF干渉源の特定

RF干渉は、特に複数の送信機が同時に動作する混雑したスペクトル環境において、現代のワイヤレス通信システムにおける最も複雑な課題の1つであり続けています。干渉源には、同一チャネル信号、隣接チャネル漏洩、受動相互変調、高調波、および意図しない放射体が含まれる可能性があり、これらすべてが信号対ノイズ比の劣化、スループットの低下、およびリンク信頼性の損害に寄与します。セルラーネットワーク、公共安全通信、および産業用ワイヤレスシステムにおいて、これらの障害は接続の切断、レイテンシの増加、およびサービス品質要件の未達につながる可能性があります。したがって、効果的なRF干渉検出とスペクトル監視は、システム検証と継続的なネットワーク最適化の不可欠な要素です。

これらの課題に対処するため、エンジニアはポータブル測定器を使用して、現場でリアルタイムスペクトル解析と干渉探索を直接実行します。周波数領域データ、時変スペクトログラム、および信号振幅特性を捕捉することにより、静的測定では見逃されがちな過渡的、断続的、または低レベルの干渉源を検出できます。高度な解析技術により、変調タイプ、信号占有率、および周波数ドリフトの特定が可能になり、干渉源の正確な特定と分類が可能になります。このアプローチは、より迅速な根本原因分析をサポートし、ワイヤレスネットワークのトラブルシューティング効率を向上させ、動的なRF環境における信頼性の高い動作を保証します。

RF干渉検出ソリューション

このソリューションは、現場での測定向けに最適化されたポータブル・ハンドヘルド・スペクトラム・アナライザを使用して、高性能なRF干渉検出と解析を可能にします。この測定器は、高感度、広ダイナミックレンジ、高速掃引速度を備えたリアルタイムスペクトル解析を提供し、エンジニアが広範な周波数範囲にわたる連続的および過渡的な干渉信号の両方を捕捉できるようにします。スペクトログラム解析、チャネルパワー、占有帯域幅、マーカーベースの信号追跡などの測定機能は、信号異常と干渉動作の詳細な特性評価をサポートします。さらに、このソリューションは、時間ゲート測定、ピーク検出、信号持続性可視化などの機能を通じて高度な干渉探索ワークフローをサポートし、複雑なRF環境における断続的またはバースト信号をエンジニアが特定できるようにします。ポータブルなバッテリー駆動設計により、遠隔サイト、基地局、分散ネットワークノードでの試験が可能になり、ラボベースの診断の必要性がなくなります。リアルタイムRF監視と現場解析を組み合わせることで、このソリューションはトラブルシューティングを加速し、スペクトル利用を改善し、展開シナリオ全体で一貫したワイヤレスネットワーク性能を保証します。

オーバー・ザ・エア・リアルタイム・スペクトラム解析のデモビデオを見る

当社のRF干渉検出ソリューションの製品を探す

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?