ミキサーにおけるLOリークの検証方法

必須の信号アナライザ
+ Essential シグナル・アナライザ

局部発振器 (LO) リークを正確に検出

LOリークとキャリアフィードスルーは、システムのダイナミックレンジに直接影響を与え、不要な干渉を増加させ、スペクトル純度を劣化させるため、RFミキサにおける重要な性能問題です。これらの不要な信号は、非常に低いレベルでノイズフロアに近い位置に現れることが多いため、慎重な測定セットアップなしには正確に検出することが困難です。RFシステムがより高度になり、性能マージンが厳しくなるにつれて、エンジニアはミキサの動作を検証し、下流のシステム障害を回避するために、リーク信号を特定し評価するための信頼性の高い手法を必要としています。

分解能帯域幅、プリアンプの使用、ノイズフロア拡張といったスペクトラム・アナライザの感度設定を最適化することで、エンジニアは低レベルのリーク信号やフィードスルー信号を検出および定量化する能力を向上させることができます。この測定アプローチは、ミキサのアイソレーション性能のより正確な検証をサポートし、真のデバイス動作を測定限界から区別するのに役立ち、RFトラブルシューティングおよび設計検証ワークフローにおける信頼性を高めます。再現性のあるセットアップとベストプラクティス分析手法を用いることで、チームはより一貫した結果を生成し、RFシステム全体の整合性を強化することができます。

正確なLOリーク検証ソリューション

LOリークおよびキャリアフィードスルーのテストには、アナライザの限界から真のミキサ動作を区別するのに十分な感度で、ノイズフロア付近の非常に低レベルの信号を明らかにできる測定セットアップが必要です。キーサイト Essential シグナル・アナライザは、分解能帯域幅、減衰、プリアンプゲインを最適化するために必要な制御機能を提供することで、このワークフローをサポートします。これにより、エンジニアは感度を向上させ、表示平均ノイズレベルを低減し、微弱なスプリアス成分をより容易に検出できるようになります。アプリケーションノートに概説されているベストプラクティス手法と組み合わせることで、このアプローチは、より正確なミキサ特性評価、LOアイソレーションおよびキャリア抑圧性能のより強力な検証、そしてRF設計検証およびトラブルシューティングワークフローにおけるより高い信頼性を可能にします。

正確なLOリーク検証ソリューションのブロック図

ミキサーにおけるLOリークの検証方法 - ブロック図

当社の正確なLOリーク検証ソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のLOリーク専門家までお問い合わせください

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?