如何實現金融服務網路實驗室的自動化

Velocity Core
+ Velocity Core

金融服務自動化網路實驗室

金融企業的 IT 團隊必須擴大網路與服務測試的範圍,以因應新的法規遵循要求、日益嚴重的安全威脅,以及技術發布的快速步調。工程師需要在發佈前,於能反映生產環境行為的條件下,驗證系統是否符合法規、安全性及效能。典型的作業流程仰賴各團隊歷經多年建置的專用實體測試平台和工作站。 工程師必須手動建立網路拓撲、執行測試,並手動拆除配置,每次架設往往耗時數天。設備通常僅供單一團隊或測試平台使用,因此利用率偏低,往往低於 30%;而過度配置則推高了資本支出與能源成本。

這些各自為政、手動操作的作法難以擴展。團隊無法跟上新的合規與安全測試需求,也無法配合供應商的發布週期,這導致新產品與服務的上市時間延遲。針對 Wi-Fi 6/6E/7 及 400G/800G 以太網等技術,測試方式往往過於簡化,無法重現真實環境的條件,從而增加了產品上市後發生服務中斷、服務品質下降以及面臨監管處分的風險。 隨著預算日益緊縮,擴建傳統測試實驗室將導致成本持續攀升,難以維持。工程師需要能夠共享聯邦化資源、自動化環境建置與拆除、從任何地點進行自助預訂,以及將貼近實際的效能驗證整合至 CI/CD 工作流程中。

金融服務實驗室自動化解決方案

是德科技的實驗室現代化解決方案,結合用於實驗室自動化的 Velocity Core,透過聯邦化、自動化、整合及自助式存取,徹底改造專用實驗室。這些解決方案將實驗室基礎架構虛擬化,讓各地團隊都能透過實驗室入口網站預訂共享資源;同時自動化測試平台架設、拆卸、資源預訂及測試執行流程,將配置時間從數天縮短至數分鐘。實驗室電源管理功能會自動關閉閒置設備,以降低能源消耗。 是德科技針對 5G、Wi-Fi 6/6E/7 以及 400G/800G 以太網的性能驗證,可在產品上市前模擬真實環境條件進行測試。 這些解決方案可採用託管服務、部署式軟體與基礎架構,或混合模式提供。據報告顯示,實驗室自動化帶來的效益包括:實驗室配置速度提升 300 倍、所需設備減少超過 50%、資源利用率超過 80%,以及生產力最高可提升 90 倍。

請參閱「金融服務實驗室自動化解決方案」的系統方塊圖

金融服務自動化網路實驗室

探索我們金融服務實驗室自動化解決方案的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

請聯絡我們的專家之一

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?