Como automatizar laboratórios de rede para serviços financeiros

Velocity Core
+ Velocity Core

Laboratórios de Automatização de Serviços Financeiros

As equipes de TI de instituições financeiras precisam ampliar os testes de rede e de serviços para lidar com novas regras de conformidade regulatória, ameaças crescentes à segurança e o ritmo acelerado de lançamentos tecnológicos. Os engenheiros precisam validar a conformidade, a segurança e o desempenho antes do lançamento, em condições que reflitam o comportamento em produção. O fluxo de trabalho típico depende de ambientes de teste físicos dedicados e bancadas de trabalho montadas por equipes individuais ao longo de muitos anos. Os engenheiros configuram topologias, executam testes e desmontam as configurações manualmente, o que muitas vezes leva dias por configuração. Os equipamentos permanecem vinculados a uma única equipe ou bancada, de modo que a taxa de utilização é baixa, frequentemente abaixo de 30%, e o provisionamento excessivo eleva os custos de capital e de energia.

Essas práticas isoladas e manuais não são escaláveis. As equipes não conseguem acompanhar as novas necessidades de testes de conformidade e segurança nem os ciclos de lançamento dos fornecedores, o que retarda o tempo de lançamento de novos produtos e serviços no mercado. Os testes costumam ser simplistas demais para reproduzir as condições do mundo real para tecnologias como Wi-Fi 6/6E/7 e Ethernet 400G/800G, aumentando o risco de interrupções após o lançamento, degradação do serviço e ações regulatórias. À medida que os orçamentos ficam mais apertados, a expansão de laboratórios legados gera um aumento insustentável nos custos. Os engenheiros precisam de acesso compartilhado a recursos federados, configuração e desmontagem automatizadas, reservas por autoatendimento de qualquer local e validação realista de desempenho integrada aos fluxos de trabalho de CI/CD.

Solução de automação de laboratório para serviços financeiros

As soluções de modernização de laboratórios da Keysight, com o Velocity Core para automação de laboratórios, transformam laboratórios dedicados por meio da federação, automação, consolidação e acesso self-service. As soluções virtualizam a infraestrutura do laboratório para que equipes em qualquer local possam reservar recursos compartilhados por meio de um portal do laboratório, além de automatizarem a montagem e desmontagem de ambientes de teste, a reserva de recursos e a execução de testes, reduzindo o tempo de configuração de dias para minutos. O gerenciamento de energia do laboratório desliga equipamentos ociosos para reduzir o consumo de energia. A validação de desempenho da Keysight para modelos 5G, Wi-Fi 6/6E/7 e Ethernet 400G/800G simula condições reais antes do lançamento. As soluções podem ser fornecidas como um serviço gerenciado, como software e infraestrutura implantados ou em um modelo híbrido. Os benefícios relatados da automação de laboratório incluem uma configuração 300 vezes mais rápida, mais de 50% menos equipamentos necessários, mais de 80% de utilização de recursos e um aumento de produtividade de até 90 vezes.

Veja o diagrama de blocos da solução de automação para laboratórios de serviços financeiros

Laboratórios de Automatização de Serviços Financeiros

Conheça os produtos da nossa solução de automação de laboratório para serviços financeiros

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?