金融サービス・ネットワーク・ラボの自動化方法

ベロシティ・コア
+ Velocity Core

オートメイト・ファイナンシャル・サービス・ネットワーク・ラボ

金融企業のITチームは、新たな規制遵守要件、増大するセキュリティ脅威、そして急速な技術リリースのペースに対応するため、ネットワークおよびサービスのテストを拡充する必要があります。エンジニアは、本番環境の挙動を反映した条件下で、リリース前にコンプライアンス、セキュリティ、およびパフォーマンスを検証する必要があります。一般的なワークフローでは、個々のチームが長年にわたって構築してきた専用の物理テストベッドやワークベンチに依存しています。 エンジニアはトポロジーの構築、テストの実行、構成の解除を手作業で行っており、1回のセットアップに数日かかることも珍しくありません。機器は特定のチームやワークベンチに固定されているため、利用率は低く、多くの場合30%を下回っており、過剰な設備投資が設備投資コストやエネルギーコストを押し上げています。

こうしたサイロ化された手作業による運用は、スケールしません。チームは、新たなコンプライアンスやセキュリティテストの要件、あるいはベンダーのリリースサイクルに対応しきれないため、新製品やサービスの市場投入までの時間が遅れてしまいます。また、Wi-Fi 6/6E/7 や 400G/800G イーサネットなどの技術において、テストが単純すぎて実環境を再現できていないことが多く、その結果、リリース後のサービス停止、サービス品質の低下、規制当局による措置といったリスクが高まります。 予算が逼迫する中、レガシーなテストラボを拡張することは、持続不可能なコスト増をもたらします。エンジニアには、統合されたリソースへの共有アクセス、セットアップとテアダウンの自動化、場所を問わず利用できるセルフサービス予約、そしてCI/CDワークフローに統合された現実的なパフォーマンス検証が求められています。

金融サービス向けラボオートメーションソリューション

キーサイトのラボ近代化ソリューションは、ラボ自動化のための「Velocity Core」を活用し、連携、自動化、統合、およびセルフサービス型アクセスを通じて、専用ラボを変革します。このソリューションはラボインフラを仮想化することで、あらゆる場所のチームがラボポータルを通じて共有リソースを予約できるようにするとともに、テストベッドのセットアップ、撤収、リソース予約、およびテスト実行を自動化し、設定時間を数日から数分に短縮します。また、ラボの電力管理機能により、アイドル状態の機器をシャットダウンしてエネルギー消費を削減します。 キーサイトの5G、Wi-Fi 6/6E/7、および400G/800Gイーサネット向け性能検証ソリューションは、製品発売前に実環境条件下での検証を行います。 ソリューションは、マネージドサービス、導入型ソフトウェアおよびインフラストラクチャ、あるいはハイブリッド形式で提供可能です。ラボ自動化によるメリットとして、ラボ構成の300倍の高速化、必要機器数の50%以上削減、80%以上のリソース利用率、および最大90倍の生産性向上が報告されています。

金融サービス向けラボオートメーションソリューションのブロック図をご覧ください

オートメイト・ファイナンシャル・サービス・ネットワーク・ラボ

当社の金融サービス向けラボオートメーションソリューションの製品をご覧ください

リソースのご紹介

金融サービス分野におけるラボオートメーションに関する追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社の専門家にお問い合わせください

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?