Wie man Netzwerklabore im Finanzdienstleistungssektor automatisiert

Geschwindigkeitskern
+ Velocity Core

Automate Financial Services Network Labs

IT-Teams von Finanzunternehmen müssen ihre Netzwerk- und Servicetests ausweiten, um neuen regulatorischen Vorgaben, wachsenden Sicherheitsbedrohungen und dem rasanten Tempo neuer Technologieveröffentlichungen gerecht zu werden. Ingenieure müssen Compliance, Sicherheit und Performance vor dem Produktivstart unter produktionsnahen Bedingungen validieren. Der typische Workflow basiert auf dedizierten physischen Testumgebungen und Arbeitsplätzen, die von einzelnen Teams über Jahre aufgebaut wurden. Ingenieure richten Topologien ein, führen Tests durch und demontieren Konfigurationen manuell, was oft mehrere Tage pro Einrichtung in Anspruch nimmt. Die Geräte bleiben an ein einzelnes Team oder einen einzelnen Arbeitsplatz gebunden, wodurch die Auslastung gering ist (oft unter 30 %) und Überdimensionierung die Kapital- und Energiekosten in die Höhe treibt.

Diese isolierten, manuellen Vorgehensweisen sind nicht skalierbar. Teams können weder mit den neuen Anforderungen an Compliance- und Sicherheitstests noch mit den Releasezyklen der Hersteller Schritt halten, was die Markteinführungszeit neuer Produkte und Dienstleistungen verlängert. Tests sind oft zu simpel, um reale Bedingungen für Technologien wie Wi-Fi 6/6E/7 und 400G/800G Ethernet abzubilden. Dadurch steigt das Risiko von Ausfällen nach der Markteinführung, Leistungsbeeinträchtigungen und behördlichen Maßnahmen. Angesichts knapper werdender Budgets führt der Ausbau bestehender Testlabore zu einem nicht tragbaren Kostenanstieg. Ingenieure benötigen gemeinsamen Zugriff auf vernetzte Ressourcen, automatisierte Einrichtung und Demontage, ortsunabhängige Self-Service-Reservierungen und eine realistische Leistungsvalidierung, die in CI/CD-Workflows integriert ist.

Automatisierungslösung für Finanzdienstleistungslabore

Keysights Labormodernisierungslösungen mit Velocity Core für die Laborautomatisierung transformieren dedizierte Labore durch Föderation, Automatisierung, Konsolidierung und Self-Service-Zugriff. Die Lösungen virtualisieren die Laborinfrastruktur, sodass Teams an jedem Standort gemeinsam genutzte Ressourcen über ein Laborportal reservieren können. Sie automatisieren die Einrichtung und den Abbau von Testumgebungen, die Ressourcenreservierung und Testläufe und reduzieren so die Konfigurationszeit von Tagen auf Minuten. Das Energiemanagement im Labor schaltet nicht benötigte Geräte ab, um den Energieverbrauch zu senken. Keysight validiert die Leistung von 5G-, Wi-Fi 6/6E/7- und 400G/800G-Ethernet-Modellen unter realen Bedingungen vor der Markteinführung. Die Lösungen können als Managed Service, als bereitgestellte Software und Infrastruktur oder als Hybridlösung angeboten werden. Zu den Vorteilen der Laborautomatisierung zählen eine 300-mal schnellere Laborkonfiguration, mehr als 50 % weniger benötigte Ausrüstung, eine Ressourcenauslastung von über 80 % und eine bis zu 90-fache Produktivitätssteigerung.

Siehe Blockdiagramm der Automatisierungslösung für das Finanzdienstleistungslabor.

Automate Financial Services Network Labs

Entdecken Sie Produkte für unsere Automatisierungslösung für Finanzdienstleistungslabore

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf.

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?