Wie man Finanzdienstleistungen mit automatisierten Tests schützt

Geschwindigkeitskern
+ Velocity Core

Schutz von Finanzdienstleistungen durch Tests vor der Implementierung

Finanzinstitute müssen neue Netzwerkhardware, Software, Hersteller-Patches und Updates implementieren, ohne Kunden, Mitarbeiter oder die Einhaltung regulatorischer Vorgaben zu beeinträchtigen. Eine globale Bank mit Zentralstellen, Tausenden von Filialen und Geldautomaten in Dutzenden von Ländern validiert jede Änderung in einem zentralen Labor, bevor sie im Produktivsystem zum Einsatz kommt. Der Workflow umfasst drei Szenarien: Validierungstests der Hersteller bestätigen, dass die vorgeschlagene Hardware die Leistungs- und Interoperabilitätsversprechen unter der eigenen Architektur und dem eigenen Datenverkehr des Instituts erfüllt, anstatt sich auf die Testabdeckung des Herstellers zu verlassen. Sicherheitstests verifizieren, dass routinemäßige Patches und Upgrades keine Schwachstellen oder unerwünschtes Verhalten verursachen. CI/CD-Tests ermöglichen es Entwicklungs- und Betriebsteams, dieselben Methoden, Standards und Skripte anzuwenden, sodass die im Labor gemessene Leistung auch im Produktivbetrieb erhalten bleibt.

Die Umsetzung dieses Workflows birgt mehrere Herausforderungen. Die Entwicklungs- und IT-Mitarbeiter sind weltweit verteilt, die Testausrüstung befindet sich jedoch in einer zentralen Einrichtung. Manuelle, ingenieurspezifische Verfahren führen zu Abweichungen und menschlichen Fehlern, wodurch die Ergebnisse schwer reproduzierbar oder über verschiedene Releases hinweg vergleichbar sind. Jeder Test muss Konfiguration, Befehlsfolge und Abnahmeergebnis erfassen, damit ein anderer Ingenieur ihn wiederholen kann. Kleine Änderungen können große, unvorhergesehene Auswirkungen haben, und Verzögerungen bei den Tests verlangsamen kritische Upgrades und bergen das Risiko von SLA-Verletzungen. Die Teams benötigen Fernzugriff auf gemeinsam genutzte Laborressourcen, eine gemeinsame Bibliothek von Testskripten und eine einheitliche Methodik, die sowohl in Test- als auch in Produktionsumgebungen anwendbar ist.

Lösung zum Testen des Schutzes von Finanznetzwerken

Keysight Velocity bietet global verteilten Teams eine fernzugängliche, automatisierte Labor- und Testinfrastruktur. Velocity Core verwaltet das zentrale Labor, ermöglicht den Fernzugriff auf gemeinsam genutzte Geräte und bildet Testframeworks modular ab, sodass Test- und Produktionsteams dieselben Standards und Methoden anwenden. Mit Velocity iTest können Ingenieure standardisierte Testskripte für die Validierung von Herstellern, Sicherheitstests und Regressionstests entwickeln, teilen und ausführen. Manuelle Verfahren werden durch wiederholbare, automatisierte Testläufe ersetzt. Dadurch werden Variabilität und menschliche Fehler reduziert, die Ressourcennutzung im Labor optimiert und Teams können Upgrades schneller qualifizieren. Nach der Implementierung von Velocity konnte ein Finanzdienstleistungsunternehmen die Testzeit um 85 % senken, die Betriebs- und Kapitalkosten reduzieren und von weniger Testfehlern sowie einer konsistenteren Servicebereitstellung berichten.

Siehe Blockdiagramm der Testlösung zum Schutz von Finanznetzwerken.

Wie man Finanzdienstleistungen mit automatisierten Tests schützt

Entdecken Sie Produkte in unserer Testlösung für den Schutz von Finanznetzwerken.

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?