自動テストを活用した金融サービスの保護方法

ベロシティ・コア
+ Velocity Core

導入前のテストを通じて金融サービスを保護する

金融機関は、顧客や従業員、あるいは規制順守に影響を与えることなく、新しいネットワークハードウェア、ソフトウェア、ベンダーパッチ、およびリリース更新を導入しなければなりません。数十カ国で本部、数千の支店、ATMを運営するあるグローバル銀行では、すべての変更を本番ネットワークに反映させる前に、中央ラボで検証を行っています。このワークフローは、以下の3つのシナリオを網羅しています。 ベンダー検証テストでは、メーカーのテスト範囲に依存するのではなく、当該金融機関独自のアーキテクチャおよびトラフィック環境下において、提案された機器が性能および相互運用性の要件を満たしていることを確認します。セキュリティテストでは、定期的なパッチ適用やアップグレードによって、脆弱性や予期せぬ動作が生じないことを検証します。CI/CDテストにより、開発チームと運用チームが同じ手法、基準、スクリプトを適用できるようになり、ラボで測定されたパフォーマンスが本番環境でも維持されるようになります。

このワークフローを実行するには、いくつかの課題があります。エンジニアリングおよびITスタッフは世界中に分散していますが、テスト機器は1つの中央施設に集中しています。エンジニアごとに異なる手動の手順では、ばらつきや人為的ミスが生じやすく、その結果、結果の再現やリリース間の比較が困難になります。各テストでは、別のエンジニアが再現できるよう、構成、コマンドシーケンス、および受け入れ結果を記録する必要があります。 わずかな変更でも予期せぬ大きな影響を及ぼす可能性があり、テストの遅延は重要なアップグレードを遅らせ、SLA違反によるペナルティのリスクを高めます。チームには、共有ラボリソースへのリモートアクセス、テストスクリプトの共通ライブラリ、そしてテスト環境と本番環境の両方に適用できる一貫した方法論が必要です。

金融ネットワーク保護テストソリューション

Keysight Velocityは、世界中に分散したチームに、リモートでアクセス可能な自動化されたラボおよびテストインフラストラクチャを提供します。Velocity Coreは中央ラボを管理し、共有機器へのリモートアクセスを提供するとともに、テストフレームワークをモジュール式にマッピングすることで、テストチームと本番チームが同じ基準と方法論を使用できるようにします。 Velocity iTest を使用すると、エンジニアはベンダー検証、セキュリティ、回帰テスト用の標準化されたテストスクリプトを開発、共有、実行でき、手動の手順を再現性のある自動実行に置き換えることができます。これらを組み合わせることで、ばらつきや人為的ミスを低減し、ラボリソースの利用率を向上させ、チームがアップグレードの認定をより迅速に行えるよう支援します。ある金融サービス企業は、Velocity を導入した後、テスト時間を 85% 短縮し、運用コストと資本コストを削減するとともに、テストエラーの減少とサービス提供の一貫性向上を実現しました。

金融ネットワーク保護テストソリューションのブロック図をご覧ください

自動テストを活用した金融サービスの保護方法

当社の金融ネットワーク保護テストソリューションの製品をご覧ください

リソースのご紹介

リソースと知見をご覧ください 金融ネットワーク保護テストに関する追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

弊社の専門家にお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?