Wie man das Testen von Finanzdienstleistungsnetzwerken beschleunigt

Lösung zur Beschleunigung von Finanznetzwerktests
+ Lösung zur Beschleunigung von Finanznetzwerktests

Beschleunigung der Testzyklen für Finanznetzwerke

Finanzinstitute müssen Netzwerk-Patches, Konfigurationen und Geräteaustausche vor der Implementierung auf Sicherheit und Compliance prüfen, oft um regulatorische Vorgaben zu erfüllen, die eine zweimal jährliche Validierung vorschreiben. Ein global tätiges Finanzdienstleistungsunternehmen mit Niederlassungen in über 60 Ländern musste Validierungen durchführen und gleichzeitig mit steigenden Netzwerkgeschwindigkeiten, Verarbeitungsanforderungen und Gerätevielfalt Schritt halten. Der Testablauf war manuell und sequenziell: Warten in der Warteschlange eines Testlabors, Aufbau der Geräte, Durchführung der Tests, Erstellung von Berichten und Analyse der Ergebnisse. Ein einzelner Durchlauf von 250 Tests konnte drei bis zwölf Monate dauern, und es wurden nur ein bis zwei Durchläufe pro Jahr durchgeführt. Die Berichte waren statische PDFs mit mehreren hundert Seiten, und es gab keine automatisierten Regressionstests.

Die Folge war ein wachsender Testrückstand, der Netzwerkaktualisierungen verzögerte, die Supportkosten für veraltete Hard- und Software erhöhte und die Einhaltung regulatorischer Fristen gefährdete. Die Testumgebungen waren teamintern isoliert, sodass Geräte und Skripte nicht gemeinsam genutzt werden konnten. Ausgelagerte Tests kosteten 10 Millionen US-Dollar pro Jahr, während die internen Teams innerhalb von 12 Monaten nur 10 von 1.800 Testfällen automatisiert hatten. Die Ingenieure mussten umfangreichere und skalierbarere Tests durchführen, diese parallel ausführen, Skripte abteilungsübergreifend wiederverwenden, die Wartezeiten im Testlabor minimieren und schnell genug verwertbare Ergebnisse liefern, um die Release- und Compliance-Pläne einzuhalten.

Lösung zur Beschleunigung von Finanznetzwerktests

Keysights Velocity-Automatisierungsportfolio bietet umfassende Labor- und Testautomatisierung. Velocity Switches automatisieren den physischen Laborzugang, Velocity Core die Laborbereitstellung und das Reservierungsmanagement rund um die Uhr, und Velocity iTest automatisiert die Testausführung mit standardisierten, abteilungsübergreifend nutzbaren Skripten. Keysight Services unterstützen die Implementierung und das laufende Management. Diese Produkte und Services ersetzen serielle, manuelle Prozesse durch parallele, automatisierte Workflows: Die Laboreinrichtung verkürzt sich auf wenige Minuten, Berichte werden parallel zur Testausführung erstellt und interaktive Analysen ersetzen statische Berichte. Die erweiterte interne Abdeckung unterstützt die Einhaltung halbjährlicher regulatorischer und sicherheitsrelevanter Vorschriften. Ein gemeinsam mit einem Kunden entwickeltes ROI-Modell prognostiziert eine Reduzierung der Testzeiten von 18 Wochen auf acht Stunden, jährliche Einsparungen von 21,8 Millionen US-Dollar und einen ROI innerhalb von 18 Monaten.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur Beschleunigung von Finanznetzwerktests.

Blockdiagramm der Lösung zur Beschleunigung von Finanznetzwerktests

Entdecken Sie Produkte für unsere Lösung zur Beschleunigung von Finanznetzwerktests.

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?