Validierung von Zero-Trust-Netzwerken

Software für Anwendungs- und Sicherheitstests
+ Software für Anwendungs- und Sicherheitstests

Validierung von Zero-Trust-Netzwerken mit realem Datenverkehr und Angriffs-Emulation

Die Validierung von Zero-Trust-Netzwerken erfordert die Nachbildung von realen Verkehrsbedingungen, Benutzerverhalten und Cyberangriffen. Zero-Trust-Netzwerke verwenden eine Mischung aus Tools, Software, Richtlinien und Mikrosegmentierungen, um Benutzer zu authentifizieren und ihnen Zugang zu gewähren. Daher müssen die Sicherheitsteams sicherstellen, dass jede dieser Komponenten sowohl einzeln als auch als Teil einer durchgängigen, perimeterlosen Netzwerkbereitstellung funktioniert. Die Emulation von authentifiziertem und nicht authentifiziertem Datenverkehr ist für das Testen von Zugangsprotokollen unter verschiedenen Bedingungen unerlässlich, während Emulationen von Cyberangriffen beurteilen können, ob die Sicherheitstools in der Lage sind, einen Angriff von einem authentifizierten Benutzer zu stoppen.

Der erste Schritt beim Testen eines vertrauenswürdigen Netzwerks besteht darin, zu überprüfen, ob die Netzwerk-Tools und Richtlinien individuell funktionieren. Vergewissern Sie sich zum Beispiel, dass Mikrosegmentierungen, VPN-Tunnel und sichere Web-Gateways die entsprechenden Zugriffsrechte für authentifizierten Datenverkehr gewähren. Gleichzeitig muss sichergestellt werden, dass die Sicherheitstools den Zugriff verweigern, wenn ein authentifizierter Benutzer mit Malware infiziert ist. Nachdem Sie alle Komponenten einzeln überprüft haben, validieren Sie sie als Teil einer End-to-End-Implementierung, um die Funktionalität in der Praxis zu gewährleisten. Die Simulation des Netzwerkverkehrs bei Spitzenbelastungen kann auch dazu beitragen, Leistungseinbußen und Engpässe zu erkennen und Möglichkeiten zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit durch Feinabstimmung der Zero-Trust-Richtlinien aufzuzeigen.

Zero-Trust-Validierungslösung

Validieren Sie Zero-Trust-Netzwerkrichtlinien durch die Emulation von Cyberangriffen und Anwendungsverkehr aus authentifizierten und nicht authentifizierten Quellen. Keysight CyPerf stellt realistische Arbeitslasten in verschiedenen physischen und Cloud-Umgebungen nach und kann zur Messung von Sicherheit und Servicequalität verwendet werden. CyPerf liefert tiefe Einblicke in die Endbenutzererfahrung, die Sicherheitslage und Leistungsengpässe von verteilten und hybriden Netzwerkimplementierungen.

Sehen Sie eine Demo zur Zero-Trust-Netzwerkvalidierung

Entdecken Sie Produkte unserer Zero-Trust-Netzwerkvalidierungslösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?