金融サービスのネットワークテストを効率化する方法

金融ネットワークのテスト高速化ソリューション
+ 金融 ネットワークのテスト高速化ソリューション

金融ネットワークのテストサイクルを加速する

金融機関は、ネットワークのパッチ適用、設定変更、機器の交換について、導入前にセキュリティおよびコンプライアンスの観点からテストを行う必要があります。これは、多くの場合、年2回の検証を義務付ける規制を満たすためです。60カ国以上で事業を展開するあるグローバル金融サービス企業は、ネットワーク速度の向上、処理需要の増加、デバイスの多様化に対応しつつ、検証を実施する必要がありました。同社のテストワークフローは手動かつ順次処理型であり、ラボの待ち行列に並んで待機し、機器をセットアップし、テストを実行し、レポートを作成し、結果を分析するという流れでした。 250件のテストを1回実行するだけで3~12ヶ月を要し、年間で1~2回しか実行できませんでした。レポートは数百ページに及ぶ静的なPDFファイルであり、自動化された回帰テストも実施されていませんでした。

その結果、未処理案件が積み上がり、ネットワークの更新が遅れ、旧式のハードウェアやソフトウェアのサポートコストが増加し、規制上の期限の遵守が危ぶまれる事態となりました。 テスト環境はチームごとに分断されていたため、機器やスクリプトを共有することができませんでした。外部委託によるテストには年間1,000万ドルの費用がかかっていましたが、社内チームは12か月間で1,800件のテストケースのうちわずか10件しか自動化できていませんでした。エンジニアたちは、より広範かつ大規模なテストを実施し、テストを並行して実行し、部門をまたいでスクリプトを再利用し、ラボの待ち時間を最小限に抑え、リリースやコンプライアンスのスケジュールを満たすのに十分な速さで実用的な結果を導き出す必要がありました。

金融ネットワークのテスト高速化ソリューション

キーサイトの「Velocity」自動化ポートフォリオは、ラボおよびテストのエンドツーエンドの自動化を実現します。「Velocity Switches」はラボへの物理的なアクセスを自動化し、「Velocity Core」はラボのプロビジョニングと24時間365日の予約管理を自動化し、「Velocity iTest」は部門間で共有される標準化されたスクリプトを用いてテストの実行を自動化します。 キーサイトのサービスは、導入および継続的な運用管理をサポートします。これらの製品とサービスを組み合わせることで、従来の手作業による順次処理を並列の自動化ワークフローに置き換えることができます。これにより、ラボのセットアップ時間は数分に短縮され、レポート作成はテスト実行と並行して行われ、静的なレポートの代わりにインタラクティブな分析が可能になります。社内での対応範囲が拡大されたことで、半期ごとの規制およびセキュリティコンプライアンスへの対応が容易になります。ある顧客との共同で策定されたROIモデルによると、テスト時間が18週間から8時間に短縮され、年間2,180万ドルのコスト削減が実現し、18ヶ月以内に投資回収が可能になると予測されています。

金融ネットワーク・テスト高速化ソリューションのブロック図をご覧ください

金融ネットワーク・テスト高速化ソリューションのブロック図

当社の金融ネットワーク・テスト高速化ソリューション向け製品をご覧ください

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?