PXIe 精密 IV 測試系統

快速開始您的精密量測

Keysight PXI 數位轉換器是基於模組化架構的多功能類比數位轉換器 (ADC) 卡。

PXIe 精密 IV 測試系統

AXIe 模組化系統

AXIe 模組化系統,包括機箱和量測模組

高通道密度和高傳輸量,適用於可擴充的資料擷取系統。

AXIe 模組化系統

主機概覽

主機

自信整合。自信切換。自信量測。

主機概覽

模組概觀

Keysight 模組化系統:無與倫比的性能,洞察時間減半。

我們的模組化系統透過提供無與倫比的 PXI 和 AXIe 性能,協助您克服最嚴峻的射頻、微波和數位挑戰。

模組概觀

模組化系統

模組化系統,包括卡片、機箱和量測模組

各種模組化元件的組合,例如 PXI / AXI 卡、機箱、主機架等。

模組化系統

XGS 模組化網路

模組化網路與安全測試系統

適用於 Keysight 網路與安全測試負載模組的高連接埠密度機箱,具備高效電源與散熱功能。

XGS 模組化網路

顯示 4 個 (共 4 個)

PXIe 連續波(CW)訊號源的影像
PXIe 連續波(CW)訊號源
型號
M9380A
頻率切換速度
5000 µs
1 GHz 時的諧波
-29 dBc
最高頻率
6 GHz
最大調變頻寬
0
最大輸出功率
19 dBm
輸出數目
1
Image of  PXIe 向量訊號產生器
PXIe 向量訊號產生器
型號
M9381A
頻率切換速度
10 µs
1 GHz 時的諧波
-34 dBc
最高頻率
6 GHz
最大調變頻寬
160 MHz
最大輸出功率
19 dBm
輸出數目
1
Image of  PXI 微波訊號產生器,1 MHz 至 44 GHz
PXI 微波訊號產生器,1 MHz 至 44 GHz
型號
M9383A
頻率切換速度
250 µs
1 GHz 時的諧波
-46 dBc
最高頻率
44 GHz
最大調變頻寬
1 GHz
最大輸出功率
19 dBm
輸出數目
1
Image of  VXG-m 微波訊號產生器
VXG-m 微波訊號產生器
型號
M9383B
頻率切換速度
28000 µs
1 GHz 時的諧波
-46 dBc
最高頻率
44 GHz
最大調變頻寬
2 GHz
最大輸出功率
20 dBm
輸出數目
2
全部清除