PXIe 精密 IV 測試系統

快速開始您的精密量測

Keysight PXI 數位轉換器是基於模組化架構的多功能類比數位轉換器 (ADC) 卡。

PXIe 精密 IV 測試系統

AXIe 模組化系統

AXIe 模組化系統,包括機箱和量測模組

高通道密度和高傳輸量,適用於可擴充的資料擷取系統。

AXIe 模組化系統

主機概覽

主機

自信整合。自信切換。自信量測。

主機概覽

模組概觀

Keysight 模組化系統:無與倫比的性能,洞察時間減半。

我們的模組化系統透過提供無與倫比的 PXI 和 AXIe 性能,協助您克服最嚴峻的射頻、微波和數位挑戰。

模組概觀

模組化系統

模組化系統,包括卡片、機箱和量測模組

各種模組化元件的組合,例如 PXI / AXI 卡、機箱、主機架等。

模組化系統

模組化機箱

適用於 PXI 與 AXI 元件的可自訂外殼。

專為可互換、可自訂的模組化元件所設計的機箱/外殼,可根據您的需求進行替換、升級和重新組態

模組化機箱

模組化控制器

可自訂的連線能力/介面、匯流排速度與外型尺寸。

用於模組化 PXI 和 AXI 系統的可擴充控制器

模組化控制器

顯示 12 個 (共 41 個)

XGS2-SDL,2 槽標準性能機箱套件的影像
XGS2-SDL,2 槽標準性能機箱套件
型號
940-0013

此機箱組合包含機架式機箱框架組件、執行 Native IxOS 作業系統的標準性能控制器模組、風扇組件模組、2 個電源供應器模組和標準星狀拓撲同步模組。包含安裝最新生產發布版本的 IxOS 軟體。注意:可選購備援電源供應器 (942-5005) 以提高系統可用性。

XGS2-HSL,2 槽高效能機箱套件的影像
XGS2-HSL,2 槽高效能機箱套件
型號
940-0014

此機箱組合包含機箱框架組件、執行 Native IxOS 作業系統的高性能控制器模組、風扇組件模組、2 個電源供應器和標準星狀拓撲同步模組。包含安裝最新生產發布版本的 IxOS 軟體。注意:可選購備援電源供應器 (942-5005) 以提高系統可用性。

XGS12-HSL,12 槽高效能機箱套件的影像
XGS12-HSL,12 槽高效能機箱套件
型號
940-0016

XGS12 940-0016 HSL 模組化機箱,用於大規模網路設備的效能、安全性和一致性測試。

XGS12-SD,12 槽標準性能機箱 Windows 10 套件的影像
XGS12-SD,12 槽標準性能機箱 Windows 10 套件
型號
940-0018

XGS12 940-0018 SD 模組化機箱,用於大規模網路設備的效能、安全性和一致性測試。

XGS12-SDL,12 槽標準性能機箱套件的影像
XGS12-SDL,12 槽標準性能機箱套件
型號
940-0015

XGS12 940-0015 SDL 模組化機箱,用於大規模網路設備的效能、安全性和一致性測試。

XGS2-SD,2 槽標準性能套件的影像
XGS2-SD,2 槽標準性能套件
型號
940-0017

此機箱組合包含機箱框架組件、搭載 Windows 10 的標準性能控制器模組、風扇組件模組、2 個電源供應器模組和標準星狀拓撲同步模組。包含安裝最新生產發布版本的 IxOS 軟體。

影像:NOVUS100GE8Q28+FAN 8 埠 QSFP28 負載模組
NOVUS100GE8Q28+FAN,8 埠 QSFP28 負載模組
型號
944-1140

Keysight NOVUS100GE8Q28+FAN 包含一個八埠 100GE 全尺寸和性能負載模組,具備一個插槽和內建 QSFP28 實體介面。

影像:NOVUS10/1GE32S,32 埠,SFP/ 10GE/1GE/100M 負載模組
NOVUS10/1GE32S,32 埠 SFP/ 10GE/1GE/100M 負載模組
型號
944-1141

Novus10/1GE32S,32 埠 SFP+ 10GE/1GE/100M 負載模組,1 槽,具備 32 個 SFP+ 實體介面埠,支援 L2-3。此負載模組相容於 XGS2-SD 2 槽 3RU 標準性能機架式機箱套件 (940-0010)、XGS12-SD 12 槽 11RU 標準性能機架式機箱套件 (940-0011)、XGS2-SDL 2 槽 3RU 標準性能機架式機箱套件 (940-0013)、XGS12-SDL 12 槽 11RU 標準性能機架式機箱套件 (940-0015)、XGS2-HSL 2 槽 3RU 高性能機架式機箱套件 (940-0014),以及 XGS12-HSL 12 槽 11RU 高性能機架式機箱套件 (940-0016)。

影像:NOVUS10/1GE16DP,16 埠,SFP+/10GBASE-T 雙 PHY 10GE/1GE/100M 負載模組
NOVUS10/1GE16DP,16 埠 SFP+/10GBASE-T 雙 PHY 10GE/1GE/100M 負載模組
型號
944-1142

Novus10/1GE16DP,16 埠 SFP+/10GBASE-T 雙 PHY 10GE/1GE/100M 負載模組,1 槽雙 PHY,每個 SFP+ 和 10GBASE-T RJ45 實體介面各有 16 埠,支援 L2-7。此負載模組相容於 XGS2-SD 2 槽 3RU 標準性能機架式機箱套件 (940-0010)、XGS12-SD 12 槽 11RU 標準性能機架式機箱套件 (940-0011)、XGS2-SDL 2 槽 3RU 標準性能機架式機箱套件 (940-0013)、XGS12-SDL 12 槽 11RU 標準性能機架式機箱套件 (940-0015)、XGS2-HSL 2 槽 3RU 高性能機架式機箱套件 (940-0014),以及 XGS12-HSL 12 槽 11RU 高性能機架式機箱套件 (940-0016)。

影像:NOVUS10/1GE8DP,16 埠 SFP+/10GBASE-T 10GE/1GE/100M 負載模組上的 8 埠啟用
NOVUS10/1GE8DP,在 16 埠 SFP+/10GBASE-T 10GE/1GE/100M 負載模組上啟用 8 埠
型號
944-1143

Novus10/1GE8DP,在 16 埠 SFP+/10GBASE-T 雙 PHY 10GE/1GE/100M 負載模組 (944-1142) 上啟用 8 埠,1 槽雙 PHY,每個 SFP+ 和 10GBASE-T RJ45 實體介面各有 8 埠,支援 L2-7。此負載模組相容於 XGS2-SD 2 槽 3RU 標準性能機架式機箱套件 (940-0010)、XGS12-SD 12 槽 11RU 標準性能機架式機箱套件 (940-0011)、XGS2-SDL 2 槽 3RU 標準性能機架式機箱套件 (940-0013)、XGS12-SDL 12 槽 11RU 標準性能機架式機箱套件 (940-0015)、XGS2-HSL 2 槽 3RU 高性能機架式機箱套件 (940-0014),以及 XGS12-HSL 12 槽 11RU 高性能機架式機箱套件 (940-0016)。

影像:NOVUS1GE16DP,16 埠 1GE/100M SFP+/1000BASE-T 負載模組
NOVUS1GE16DP,16 埠 1GE/100M SFP+/1000BASE-T 負載模組
型號
944-1146

Novus1GE16DP,16 埠 1GE/100M SFP+/1000BASE-T 雙 PHY 負載模組。1 槽雙 PHY,每個 SFP+ 和 1000BASE-T RJ45 實體介面各有 16 埠,支援 L2-7。此負載模組相容於 XGS2-SD 2 槽 3RU 標準性能機架式機箱套件 (940-0010)、XGS12-SD 12 槽 11RU 標準性能機架式機箱套件 (940-0011)、XGS2-SDL 2 槽 3RU 標準性能機架式機箱套件 (940-0013)、XGS12-SDL 12 槽 11RU 標準性能機架式機箱套件 (940-0015)、XGS2-HSL 2 槽 3RU 高性能機架式機箱套件 (940-0014),以及 XGS12-HSL 12 槽 11RU 高性能機架式機箱套件 (940-0016)。

影像:NOVUS10/5/2.5/1/100M16DP,5 速,16 埠,SFP+/10GBASE-T 雙 PHY 完整功能
NOVUS10/5/2.5/1/100M16DP,5 速,16 埠,SFP+/10GBASE-T 雙 PHY 全功能
型號
944-1148

Novus10/5/2.5/1/100M16DP,5 速,16 埠,SFP+/10GBASE-T 雙 PHY 10G/5G/2.5G/1G/100M 全規模和性能負載模組,1 槽雙 PHY,每個 SFP+ 和 10GBASE-T RJ45 實體介面各有 16 埠,支援 L2-7,具備完整的協定覆蓋範圍,以及針對路由、交換和存取協定的全規模和性能協定模擬。此負載模組相容於 XGS2-SD 2 槽 3RU 標準性能機架式機箱套件 (940-0010)、XGS12-SD 12 槽 11RU 標準性能機架式機箱套件 (940-0011)、XGS2-SDL 2 槽 3RU 標準性能機架式機箱套件 (940-0013)、XGS12-SDL 12 槽 11RU 標準性能機架式機箱套件 (940-0015)、XGS2-HSL 2 槽 3RU 高性能機架式機箱套件 (940-0014),以及 XGS12-HSL 12 槽 11RU 高性能機架式機箱套件 (940-0016)。

全部清除