컴팩트하고 고밀도 모듈에 빠른 데이터 처리 속도를 갖춘 벤치탑급 성능 제공
확장 가능한 데이터 수집 시스템을 위한 고채널 밀도 및 높은 처리량.
안정적인 통합. 안정적인 스위칭. 안정적인 측정.
키사이트의 모듈형 시스템은 탁월한 PXI 및 AXIe 성능을 제공하여 가장 까다로운 RF, 마이크로웨이브 및 디지털 과제를 해결하는 데 도움을 줍니다.
PXI/AXI 카드, 섀시, 메인프레임 등 다양한 모듈형 구성 요소의 조합
요에 따라 교체, 업그레이드 및 재구성이 가능한 상호 교환식 맞춤형 모듈식 부품용으로 설계된 섀시 / 하우징
모듈식 PXI 및 AXI 시스템에 사용되는 확장 가능한 컨트롤러
이 섀시 번들에는 랙 장착형 섀시 프레임 어셈블리, Native IxOS 운영 체제를 실행하는 표준 성능 컨트롤러 모듈, 팬 어셈블리 모듈, 2개의 전원 공급 장치 모듈, 그리고 표준 스타 토폴로지 동기화 모듈이 포함됩니다. 최신 양산 버전의 IxOS 소프트웨어 설치가 포함됩니다. 참고: 시스템 가용성을 높이기 위해 선택 사양인 이중화 전원 공급 장치(942-5005)를 구매할 수 있습니다.
이 섀시 번들에는 랙 장착형 섀시 프레임 어셈블리, Native IxOS 운영 체제를 실행하는 표준 성능 컨트롤러 모듈, 팬 어셈블리 모듈, 2개의 전원 공급 장치 모듈, 그리고 표준 스타 토폴로지 동기화 모듈이 포함됩니다. 최신 양산 버전의 IxOS 소프트웨어 설치가 포함됩니다. 참고: 시스템 가용성을 높이기 위해 선택 사양인 이중화 전원 공급 장치(942-5005)를 구매할 수 있습니다.
이 섀시 번들에는 섀시 프레임 어셈블리, Native IxOS 운영 체제를 실행하는 고성능 컨트롤러 모듈, 팬 어셈블리 모듈, 전원 공급 장치 2개, 표준 스타 토폴로지 동기화 모듈이 포함됩니다. 최신 정식 출시된 IxOS 소프트웨어 버전 설치가 포함됩니다. 참고: 시스템 가용성을 높이기 위해 선택 사양인 이중화 전원 공급 장치(942-5005)를 구매할 수 있습니다.
이 섀시 번들에는 섀시 프레임 어셈블리, Native IxOS 운영 체제를 실행하는 고성능 컨트롤러 모듈, 팬 어셈블리 모듈, 전원 공급 장치 2개, 표준 스타 토폴로지 동기화 모듈이 포함됩니다. 최신 정식 출시된 IxOS 소프트웨어 버전 설치가 포함됩니다. 참고: 시스템 가용성을 높이기 위해 선택 사양인 이중화 전원 공급 장치(942-5005)를 구매할 수 있습니다.
XGS12 940-0016 HSL 모듈형 섀시는 대규모 네트워크 장비의 성능, 보안 및 규격 준수 테스트를 위해 설계되었습니다.
XGS12 940-0016 HSL 모듈형 섀시는 대규모 네트워크 장비의 성능, 보안 및 규격 준수 테스트를 위해 설계되었습니다.
대규모 네트워크 장비의 성능, 보안 및 적합성 테스트를 위한 XGS12 940-0018 SD 모듈형 섀시.
대규모 네트워크 장비의 성능, 보안 및 적합성 테스트를 위한 XGS12 940-0018 SD 모듈형 섀시.
대규모 네트워크 장비의 성능, 보안 및 적합성 테스트를 위한 XGS12 940-0015 SDL 모듈형 섀시.
대규모 네트워크 장비의 성능, 보안 및 적합성 테스트를 위한 XGS12 940-0015 SDL 모듈형 섀시.
이 섀시 번들에는 섀시 프레임 어셈블리, Windows 10이 탑재된 표준 성능 컨트롤러 모듈, 팬 어셈블리 모듈, 2개의 전원 공급 모듈, 표준 스타 토폴로지 동기화 모듈이 포함됩니다. 최신 양산 출시 버전의 IxOS 소프트웨어 설치가 포함됩니다.
이 섀시 번들에는 섀시 프레임 어셈블리, Windows 10이 탑재된 표준 성능 컨트롤러 모듈, 팬 어셈블리 모듈, 2개의 전원 공급 모듈, 표준 스타 토폴로지 동기화 모듈이 포함됩니다. 최신 양산 출시 버전의 IxOS 소프트웨어 설치가 포함됩니다.
키사이트 NOVUS100GE8Q28+FAN은 1개의 슬롯과 내장형 QSFP28 물리 인터페이스를 갖춘 8포트 100GE 풀스케일 및 성능 로드 모듈을 포함합니다.
키사이트 NOVUS100GE8Q28+FAN은 1개의 슬롯과 내장형 QSFP28 물리 인터페이스를 갖춘 8포트 100GE 풀스케일 및 성능 로드 모듈을 포함합니다.
Novus10/1GE32S, 32포트, SFP+ 10GE/1GE/100M 로드 모듈, SFP+ 물리 인터페이스를 갖춘 32개 포트의 1슬롯, L2-3 지원. 이 로드 모듈은 XGS2-SD 2슬롯, 3RU 표준 성능 랙 장착형 섀시 번들(940-0010), XGS12-SD 12슬롯, 11RU 표준 성능 랙 장착형 섀시 번들(940-0011), XGS2-SDL 2슬롯, 3RU 표준 성능 랙 장착형 섀시 번들(940-0013), XGS12-SDL 12슬롯, 11RU 표준 성능 랙 장착형 섀시 번들(940-0015), XGS2-HSL 2슬롯, 3RU 고성능 랙 장착형 섀시 번들(940-0014) 및 XGS12-HSL 12슬롯, 11RU 고성능 랙 장착형 섀시 번들(940-0016)과 호환됩니다.
Novus10/1GE32S, 32포트, SFP+ 10GE/1GE/100M 로드 모듈, SFP+ 물리 인터페이스를 갖춘 32개 포트의 1슬롯, L2-3 지원. 이 로드 모듈은 XGS2-SD 2슬롯, 3RU 표준 성능 랙 장착형 섀시 번들(940-0010), XGS12-SD 12슬롯, 11RU 표준 성능 랙 장착형 섀시 번들(940-0011), XGS2-SDL 2슬롯, 3RU 표준 성능 랙 장착형 섀시 번들(940-0013), XGS12-SDL 12슬롯, 11RU 표준 성능 랙 장착형 섀시 번들(940-0015), XGS2-HSL 2슬롯, 3RU 고성능 랙 장착형 섀시 번들(940-0014) 및 XGS12-HSL 12슬롯, 11RU 고성능 랙 장착형 섀시 번들(940-0016)과 호환됩니다.
Novus10/1GE16DP, 16포트, SFP+/10GBASE-T 듀얼-PHY 10GE/1GE/100M 로드 모듈, SFP+ 및 10GBASE-T RJ45 물리 인터페이스 각각 16개 포트를 갖춘 1슬롯 듀얼PHY, L2-7 지원. 이 로드 모듈은 XGS2-SD 2슬롯, 3RU 표준 성능 랙 장착형 섀시 번들(940-0010), XGS12-SD 12슬롯, 11RU 표준 성능 랙 장착형 섀시 번들(940-0011), XGS2-SDL 2슬롯, 3RU 표준 성능 랙 장착형 섀시 번들(940-0013), XGS12-SDL 12슬롯, 11RU 표준 성능 랙 장착형 섀시 번들(940-0015), XGS2-HSL 2슬롯, 3RU 고성능 랙 장착형 섀시 번들(940-0014) 및 XGS12-HSL 12슬롯, 11RU 고성능 랙 장착형 섀시 번들(940-0016)과 호환됩니다.
Novus10/1GE16DP, 16포트, SFP+/10GBASE-T 듀얼-PHY 10GE/1GE/100M 로드 모듈, SFP+ 및 10GBASE-T RJ45 물리 인터페이스 각각 16개 포트를 갖춘 1슬롯 듀얼PHY, L2-7 지원. 이 로드 모듈은 XGS2-SD 2슬롯, 3RU 표준 성능 랙 장착형 섀시 번들(940-0010), XGS12-SD 12슬롯, 11RU 표준 성능 랙 장착형 섀시 번들(940-0011), XGS2-SDL 2슬롯, 3RU 표준 성능 랙 장착형 섀시 번들(940-0013), XGS12-SDL 12슬롯, 11RU 표준 성능 랙 장착형 섀시 번들(940-0015), XGS2-HSL 2슬롯, 3RU 고성능 랙 장착형 섀시 번들(940-0014) 및 XGS12-HSL 12슬롯, 11RU 고성능 랙 장착형 섀시 번들(940-0016)과 호환됩니다.
Novus10/1GE8DP는 16포트 SFP+/10GBASE-T Dual-PHY 10GE/1GE/100M 로드 모듈(944-1142)용 8포트 활성화 기능을 제공하며, SFP+ 및 10GBASE-T RJ45 물리적 인터페이스 각각 8포트를 갖춘 1슬롯 Dual-PHY로 L2-7을 지원합니다. 이 로드 모듈은 XGS2-SD 2슬롯, 3RU 표준 성능 랙 장착형 섀시 번들(940-0010), XGS12-SD 12슬롯, 11RU 표준 성능 랙 장착형 섀시 번들(940-0011), XGS2-SDL 2슬롯, 3RU 표준 성능 랙 장착형 섀시 번들(940-0013), XGS12-SDL 12슬롯, 11RU 표준 성능 랙 장착형 섀시 번들(940-0015), XGS2-HSL 2슬롯, 3RU 고성능 랙 장착형 섀시 번들(940-0014) 및 XGS12-HSL 12슬롯, 11RU 고성능 랙 장착형 섀시 번들(940-0016)과 호환됩니다.
Novus10/1GE8DP는 16포트 SFP+/10GBASE-T Dual-PHY 10GE/1GE/100M 로드 모듈(944-1142)용 8포트 활성화 기능을 제공하며, SFP+ 및 10GBASE-T RJ45 물리적 인터페이스 각각 8포트를 갖춘 1슬롯 Dual-PHY로 L2-7을 지원합니다. 이 로드 모듈은 XGS2-SD 2슬롯, 3RU 표준 성능 랙 장착형 섀시 번들(940-0010), XGS12-SD 12슬롯, 11RU 표준 성능 랙 장착형 섀시 번들(940-0011), XGS2-SDL 2슬롯, 3RU 표준 성능 랙 장착형 섀시 번들(940-0013), XGS12-SDL 12슬롯, 11RU 표준 성능 랙 장착형 섀시 번들(940-0015), XGS2-HSL 2슬롯, 3RU 고성능 랙 장착형 섀시 번들(940-0014) 및 XGS12-HSL 12슬롯, 11RU 고성능 랙 장착형 섀시 번들(940-0016)과 호환됩니다.
Novus1GE16DP는 16포트 1GE/100M SFP+/1000BASE-T Dual-PHY 로드 모듈입니다. SFP+ 및 1000BASE-T RJ45 물리적 인터페이스 각각 16포트를 갖춘 1슬롯 Dual-PHY로 L2-7을 지원합니다. 이 로드 모듈은 XGS2-SD 2슬롯, 3RU 표준 성능 랙 장착형 섀시 번들(940-0010), XGS12-SD 12슬롯, 11RU 표준 성능 랙 장착형 섀시 번들(940-0011), XGS2-SDL 2슬롯, 3RU 표준 성능 랙 장착형 섀시 번들(940-0013), XGS12-SDL 12슬롯, 11RU 표준 성능 랙 장착형 섀시 번들(940-0015), XGS2-HSL 2슬롯, 3RU 고성능 랙 장착형 섀시 번들(940-0014) 및 XGS12-HSL 12슬롯, 11RU 고성능 랙 장착형 섀시 번들(940-0016)과 호환됩니다.
Novus1GE16DP는 16포트 1GE/100M SFP+/1000BASE-T Dual-PHY 로드 모듈입니다. SFP+ 및 1000BASE-T RJ45 물리적 인터페이스 각각 16포트를 갖춘 1슬롯 Dual-PHY로 L2-7을 지원합니다. 이 로드 모듈은 XGS2-SD 2슬롯, 3RU 표준 성능 랙 장착형 섀시 번들(940-0010), XGS12-SD 12슬롯, 11RU 표준 성능 랙 장착형 섀시 번들(940-0011), XGS2-SDL 2슬롯, 3RU 표준 성능 랙 장착형 섀시 번들(940-0013), XGS12-SDL 12슬롯, 11RU 표준 성능 랙 장착형 섀시 번들(940-0015), XGS2-HSL 2슬롯, 3RU 고성능 랙 장착형 섀시 번들(940-0014) 및 XGS12-HSL 12슬롯, 11RU 고성능 랙 장착형 섀시 번들(940-0016)과 호환됩니다.
Novus10/5/2.5/1/100M16DP는 5가지 속도, 16포트, SFP+/10GBASE-T Dual-PHY 10G/5G/2.5G/1G/100M 전체 스케일 및 성능을 제공하는 로드 모듈입니다. SFP+ 및 10GBASE-T RJ45 물리적 인터페이스 각각 16포트를 갖춘 1슬롯 Dual-PHY로, 완벽한 프로토콜 커버리지를 통한 L2-7 지원 및 라우팅, 스위칭, 액세스 프로토콜에 대한 전체 스케일 및 성능 프로토콜 에뮬레이션을 제공합니다. 이 로드 모듈은 XGS2-SD 2슬롯, 3RU 표준 성능 랙 장착형 섀시 번들(940-0010), XGS12-SD 12슬롯, 11RU 표준 성능 랙 장착형 섀시 번들(940-0011), XGS2-SDL 2슬롯, 3RU 표준 성능 랙 장착형 섀시 번들(940-0013), XGS12-SDL 12슬롯, 11RU 표준 성능 랙 장착형 섀시 번들(940-0015), XGS2-HSL 2슬롯, 3RU 고성능 랙 장착형 섀시 번들(940-0014) 및 XGS12-HSL 12슬롯, 11RU 고성능 랙 장착형 섀시 번들(940-0016)과 호환됩니다.
Novus10/5/2.5/1/100M16DP는 5가지 속도, 16포트, SFP+/10GBASE-T Dual-PHY 10G/5G/2.5G/1G/100M 전체 스케일 및 성능을 제공하는 로드 모듈입니다. SFP+ 및 10GBASE-T RJ45 물리적 인터페이스 각각 16포트를 갖춘 1슬롯 Dual-PHY로, 완벽한 프로토콜 커버리지를 통한 L2-7 지원 및 라우팅, 스위칭, 액세스 프로토콜에 대한 전체 스케일 및 성능 프로토콜 에뮬레이션을 제공합니다. 이 로드 모듈은 XGS2-SD 2슬롯, 3RU 표준 성능 랙 장착형 섀시 번들(940-0010), XGS12-SD 12슬롯, 11RU 표준 성능 랙 장착형 섀시 번들(940-0011), XGS2-SDL 2슬롯, 3RU 표준 성능 랙 장착형 섀시 번들(940-0013), XGS12-SDL 12슬롯, 11RU 표준 성능 랙 장착형 섀시 번들(940-0015), XGS2-HSL 2슬롯, 3RU 고성능 랙 장착형 섀시 번들(940-0014) 및 XGS12-HSL 12슬롯, 11RU 고성능 랙 장착형 섀시 번들(940-0016)과 호환됩니다.