XGS12-HSL, 12슬롯 고성능 섀시 번들

XGS12 940-0016 HSL 모듈형 섀시는 대규모 네트워크 장비의 성능, 보안 및 규격 준수 테스트를 위해 설계되었습니다.

제품 이미지
  • Form factor

    Chassis

  • Operating System

    Linux

  • Slots

    12

  • Performance Level

    High Performance

  • Interface

    N/A

  • Interface speed modes

    N/A

  • Ports

    N/A

견적 준비 완료

포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.

하이라이트

  • 11RU 수직 랙 공간에서 400/100/50/40/25/10/1GE/ 100M의 높은 포트 밀도로 공간 요구 사항을 줄이고 관리를 간소화합니다.
  • 고속 백플레인을 사용하여 로드 모듈 전반에 걸쳐 리소스 집계를 가능하게 합니다.
  • 모든 테스트 모듈 포트에 대해 포트별 사용자 소유권 모델을 활용하는 다중 사용자 환경을 제공합니다.
  • 섀시 및 로드 모듈용 통합 IxOSTM 운영 체제를 통해 관리 오버헤드를 줄이고 업그레이드를 간소화합니다.
  • 현장 교체 가능한 모듈형 컨트롤러, 팬 및 전원 공급 장치 모듈을 통해 간단하고 빠른 현장 서비스를 가능하게 합니다.
  • 브라우저를 통해 섀시를 원격으로 관리합니다(XGS12-HSL 및 XGS12-SDL 모델에서).
  • K400 로드 모듈 지원
  • Novus 로드 모듈의 전체 라인 지원
  • Windows 10 및 IxOS 네이티브 모드 지원