PXIe高精度IVテスト・システム

精密測定を迅速に開始

キーサイトのPXIデジタイザは、モジュラー に基づく汎用性の高いアナログ-デジタル変換器(ADC)カードです。

PXIe高精度IVテスト・システム

AXIeモジュラーシステム

シャーシおよび測定モジュールを含むAXIeモジュラーシステム

スケーラブルなデータ収集システム向けの高チャネル密度と高スループット。

AXIeモジュラーシステム

Mainframe Overview

メインフレーム

自信を持って統合。自信を持って切り替え。自信を持って測定。

Mainframe Overview

モジュール概要

キーサイト モジュラーシステム 比類なきパフォーマンス。インサイト獲得までの時間を半分に。

性能や機能が異なるモジュールを自由に組み合わせて、用途に最適なソリューションを構築できます。

モジュール概要

モジュラーシステム

カード、シャーシ、測定モジュールを含むモジュラーシステム

さまざまなモジュラーコンポーネント(例:PXI/AXIカード、シャーシ、メインフレームなど)を組み立てたもの。

モジュラーシステム

モジュール式シャーシ

PXIおよびAXIコンポーネント用のカスタマイズ可能な筐体。

ニーズに応じて交換、アップグレード、再構成が可能な、互換性のあるカスタマイズ可能なモジュール式コンポーネント向けに設計されたシャーシ/筐体

モジュール式シャーシ

モジュール式コントローラ

カスタマイズ可能な接続性/インターフェース、バス速度、およびフォームファクタ。

モジュール式PXIおよびAXIシステムで使用されるスケーラブルなコントローラ

モジュール式コントローラ

41件中 12 件を表示

XGS2-SDL、2スロット標準性能シャーシバンドルの画像
XGS2-SDL、2スロット Standard Performance シャーシバンドル
モデル
940-0013

このシャーシバンドルには、ラックマウント可能なシャーシフレームアセンブリ、Native IxOSオペレーティングシステムを実行するStandard Performanceコントローラモジュール、ファンアセンブリモジュール、2つの電源モジュール、および標準スター型トポロジー同期モジュールが含まれています。最新の製品リリース版IxOSソフトウェアのインストールも含まれます。注記:システム可用性を高めるために、オプションの冗長電源(942-5005)を購入できます。

XGS2-HSL、2スロット高性能シャーシバンドルのイメージ
XGS2-HSL、2スロット ハイパフォーマンス シャーシバンドル
モデル
940-0014

このシャーシバンドルには、シャーシフレームアセンブリ、ネイティブIxOSオペレーティングシステムを実行する高性能コントローラモジュール、ファンアセンブリモジュール、2つの電源、および標準スター型トポロジー同期モジュールが含まれます。最新の製品リリース版IxOSソフトウェアのインストールが含まれます。注:システムの可用性を高めるために、オプションの冗長電源(942-5005)を購入できます。

XGS12-HSL、12スロット高性能シャーシバンドルのイメージ
XGS12-HSL、12スロット高性能シャーシバンドル
モデル
940-0016

大規模なネットワーク機器の性能、セキュリティ、適合性テスト用XGS12 940-0016 HSLモジュラーシャーシ。

XGS12-SD、12スロット標準性能シャーシ Windows 10バンドル画像
XGS12-SD, 12スロット標準パフォーマンスシャーシ Windows 10バンドル
モデル
940-0018

大規模なネットワーク機器の性能、セキュリティ、適合性テスト用XGS12 940-0018 SDモジュラーシャーシ。

XGS12-SDL、12スロット標準性能シャーシバンドルの画像
XGS12-SDL、12スロット スタンダードパフォーマンス シャーシバンドル
モデル
940-0015

大規模なネットワーク機器の性能、セキュリティ、適合性テスト用XGS12 940-0015 SDLモジュラーシャーシ。

XGS2-SD、2スロット標準性能バンドルの画像
XGS2-SD、2スロット スタンダードパフォーマンス バンドル
モデル
940-0017

このシャーシバンドルには、シャーシフレームアセンブリ、Windows 10搭載標準性能コントローラモジュール、ファンアセンブリモジュール、2つの電源モジュール、および標準スター型トポロジー同期モジュールが含まれます。最新の製品リリース版IxOSソフトウェアのインストールが含まれます。

NOVUS100GE8Q28+FAN 8ポート QSFP28 ロードモジュールの画像
NOVUS100GE8Q28+FAN 8ポート QSFP28 ロードモジュール
モデル
944-1140

Keysight NOVUS100GE8Q28+FANは、1スロットでQSFP28物理インターフェースを内蔵した8ポート100GEフルスケールおよびパフォーマンス負荷モジュールを搭載しています。

NOVUS10/1GE32S、32ポート、SFP/ 10GE/1GE/100M ロードモジュールの画像
NOVUS10/1GE32S、32ポート、SFP/ 10GE/1GE/100M ロードモジュール
モデル
944-1141

Novus10/1GE32S、32ポート、SFP+ 10GE/1GE/100Mロードモジュール、SFP+物理インターフェースを備えた32ポートの1スロット、L2-3サポート。このロードモジュールは、XGS2-SD 2スロット、3RU標準パフォーマンスラックマウントシャーシバンドル (940-0010)、XGS12-SD 12スロット、11RU標準パフォーマンスラックマウントシャーシバンドル (940-0011)、XGS2-SDL 2スロット、3RU標準パフォーマンスラックマウントシャーシバンドル (940-0013)、XGS12-SDL 12スロット、11RU標準パフォーマンスラックマウントシャーシバンドル (940-0015)、XGS2-HSL 2スロット、3RUハイパフォーマンスラックマウントシャーシバンドル (940-0014)、およびXGS12-HSL 12スロット、11RUハイパフォーマンスラックマウントシャーシバンドル (940-0016) と互換性があります。

NOVUS10/1GE16DP、16ポート、SFP+/10GBASE-T デュアルPHY 10GE/1GE/100M ロードモジュールの画像
NOVUS10/1GE16DP、16ポート、SFP+/10GBASE-T デュアルPHY 10GE/1GE/100M ロードモジュール
モデル
944-1142

Novus10/1GE16DP、16ポート、SFP+/10GBASE-TデュアルPHY 10GE/1GE/100Mロードモジュール、SFP+と10GBASE-T RJ45物理インターフェースをそれぞれ16ポート備えた1スロットデュアルPHY、L2-7サポート。このロードモジュールは、XGS2-SD 2スロット、3RU標準パフォーマンスラックマウントシャーシバンドル (940-0010)、XGS12-SD 12スロット、11RU標準パフォーマンスラックマウントシャーシバンドル (940-0011)、XGS2-SDL 2スロット、3RU標準パフォーマンスラックマウントシャーシバンドル (940-0013)、XGS12-SDL 12スロット、11RU標準パフォーマンスラックマウントシャーシバンドル (940-0015)、XGS2-HSL 2スロット、3RUハイパフォーマンスラックマウントシャーシバンドル (940-0014)、およびXGS12-HSL 12スロット、11RUハイパフォーマンスラックマウントシャーシバンドル (940-0016) と互換性があります。

NOVUS10/1GE8DP、16ポートSFP+/10GBASE-T 10GE/1GE/100M ロードモジュール上の8ポート・イネーブルメントの画像
NOVUS10/1GE8DP、16ポートSFP+/10GBASE-T 10GE/1GE/100M負荷モジュール用8ポート・イネーブルメント
モデル
944-1143

Novus10/1GE8DP、16ポートSFP+/10GBASE-T Dual-PHY 10GE/1GE/100M負荷モジュール(944-1142)用8ポート・イネーブルメント、1スロットDual-PHY、SFP+および10GBASE-T RJ45物理インターフェースをそれぞれ8ポート搭載、L2-7対応。この負荷モジュールは、XGS2-SD 2スロット、3RU標準パフォーマンス・ラックマウント・シャーシ・バンドル(940-0010)、XGS12-SD 12スロット、11RU標準パフォーマンス・ラックマウント・シャーシ・バンドル(940-0011)、XGS2-SDL 2スロット、3RU標準パフォーマンス・ラックマウント・シャーシ・バンドル(940-0013)、XGS12-SDL 12スロット、11RU標準パフォーマンス・ラックマウント・シャーシ・バンドル(940-0015)、XGS2-HSL 2スロット、3RU高パフォーマンス・ラックマウント・シャーシ・バンドル(940-0014)、およびXGS12-HSL 12スロット、11RU高パフォーマンス・ラックマウント・シャーシ・バンドル(940-0016)と互換性があります。

NOVUS1GE16DP、16ポート 1GE/100M SFP+/1000BASE-T ロードモジュールの画像
NOVUS1GE16DP、16ポート 1GE/100M SFP+/1000BASE-T ロードモジュール
モデル
944-1146

Novus1GE16DP、16ポート 1GE/100M SFP+/1000BASE-TデュアルPHYロードモジュール。SFP+と1000BASE-T RJ45物理インターフェースをそれぞれ16ポート備えた1スロットデュアルPHY、L2-7サポート。このロードモジュールは、XGS2-SD 2スロット、3RU標準パフォーマンスラックマウントシャーシバンドル (940-0010)、XGS12-SD 12スロット、11RU標準パフォーマンスラックマウントシャーシバンドル (940-0011)、XGS2-SDL 2スロット、3RU標準パフォーマンスラックマウントシャーシバンドル (940-0013)、XGS12-SDL 12スロット、11RU標準パフォーマンスラックマウントシャーシバンドル (940-0015)、XGS2-HSL 2スロット、3RUハイパフォーマンスラックマウントシャーシバンドル (940-0014)、およびXGS12-HSL 12スロット、11RUハイパフォーマンスラックマウントシャーシバンドル (940-0016) と互換性があります。

NOVUS10/5/2.5/1/100M16DP、5スピード、16ポート、SFP+/10GBASE-T デュアルPHY フル機能
NOVUS10/5/2.5/1/100M16DP、5スピード、16ポート、SFP+/10GBASE-T デュアルPHY フル機能
モデル
944-1148

Novus10/5/2.5/1/100M16DPは、5スピード、16ポート、SFP+/10GBASE-TデュアルPHY、10G/5G/2.5G/1G/100Mのフルスケールおよび性能を持つロードモジュールです。SFP+および10GBASE-T RJ45物理インターフェースをそれぞれ16ポート備えた1スロットデュアルPHYで、完全なプロトコルカバレッジによるL2-7サポート、およびルーティング、スイッチング、アクセスプロトコル向けのフルスケールおよび性能プロトコルエミュレーションを提供します。このロードモジュールは、XGS2-SD 2スロット、3RU標準パフォーマンスラックマウント型シャーシバンドル(940-0010)、XGS12-SD 12スロット、11RU標準パフォーマンスラックマウント型シャーシバンドル(940-0011)、XGS2-SDL 2スロット、3RU標準パフォーマンスラックマウント型シャーシバンドル(940-0013)、XGS12-SDL 12スロット、11RU標準パフォーマンスラックマウント型シャーシバンドル(940-0015)、XGS2-HSL 2スロット、3RUハイパフォーマンスラックマウント型シャーシバンドル(940-0014)、およびXGS12-HSL 12スロット、11RUハイパフォーマンスラックマウント型シャーシバンドル(940-0016)と互換性があります。

すべてクリア