Keysight PXI-Digitalisierer sind vielseitige Analog-Digital-Wandler (ADC)-Karten, die auf einer modularen Architektur basieren.
Hohe Kanaldichte und hoher Durchsatz für skalierbare Datenerfassungssysteme.
Sicher integrieren. Sicher wechseln. Sicher messen.
Unsere modularen Systeme helfen Ihnen, Ihre anspruchsvollsten Herausforderungen im Bereich HF, Mikrowelle und Digitaltechnik zu meistern, indem sie eine unübertroffene PXI- und AXIe-Leistung bieten.
Sammlung verschiedener, zusammengebauter modularer Komponenten – z. B. PXI-/AXI-Karten, Chassis, Mainframes usw.
Gehäuse/Chassis, die für austauschbare, anpassbare Modulkomponenten zum Austauschen, Aufrüsten und Umkonfigurieren je nach Bedarf ausgelegt sind.
Skalierbare Steuerungen, die in modularen PXI- und AXI-Systemen verwendet werden
Kein Filter verfügbar
Kein Filter verfügbar
Kein Filter verfügbar
Dieses Chassis-Bundle umfasst einen rackmontierbaren Chassisrahmen, ein Standard-Leistungssteuerungsmodul mit dem nativen Betriebssystem IxOS, ein Lüftermodul, zwei Netzteilmodule und ein Standard-Sterntopologie-Synchronisierungsmodul. Die Installation der neuesten Produktionsversion der IxOS-Software ist enthalten. Hinweis: Für eine erhöhte Systemverfügbarkeit kann optional ein redundantes Netzteil (942-5005) erworben werden.
Dieses Chassis-Bundle umfasst einen rackmontierbaren Chassisrahmen, ein Standard-Leistungssteuerungsmodul mit dem nativen Betriebssystem IxOS, ein Lüftermodul, zwei Netzteilmodule und ein Standard-Sterntopologie-Synchronisierungsmodul. Die Installation der neuesten Produktionsversion der IxOS-Software ist enthalten. Hinweis: Für eine erhöhte Systemverfügbarkeit kann optional ein redundantes Netzteil (942-5005) erworben werden.
Dieses Chassis-Bundle umfasst den Chassisrahmen, ein Hochleistungs-Controller-Modul mit dem nativen IxOS-Betriebssystem, ein Lüftermodul, zwei Netzteile und ein Standard-Sterntopologie-Synchronisierungsmodul. Die Installation der neuesten Produktionsversion der IxOS-Software ist ebenfalls enthalten. Hinweis: Für eine erhöhte Systemverfügbarkeit kann optional ein redundantes Netzteil (942-5005) erworben werden.
Dieses Chassis-Bundle umfasst den Chassisrahmen, ein Hochleistungs-Controller-Modul mit dem nativen IxOS-Betriebssystem, ein Lüftermodul, zwei Netzteile und ein Standard-Sterntopologie-Synchronisierungsmodul. Die Installation der neuesten Produktionsversion der IxOS-Software ist ebenfalls enthalten. Hinweis: Für eine erhöhte Systemverfügbarkeit kann optional ein redundantes Netzteil (942-5005) erworben werden.
XGS12 940-0015 SDL modulares Chassis für Leistungs-, Sicherheits- und Konformitätstests von Netzwerkgeräten im großen Maßstab.
XGS12 940-0015 SDL modulares Chassis für Leistungs-, Sicherheits- und Konformitätstests von Netzwerkgeräten im großen Maßstab.
XGS12 940-0016 HSL modulares Chassis für Leistungs-, Sicherheits- und Konformitätstests von Netzwerkgeräten im großen Maßstab.
XGS12 940-0016 HSL modulares Chassis für Leistungs-, Sicherheits- und Konformitätstests von Netzwerkgeräten im großen Maßstab.
Dieses Chassis-Bundle umfasst das Chassis-Rahmenmodul, ein Standard-Leistungssteuerungsmodul mit Windows 10, ein Lüftermodul, zwei Netzteilmodule und ein Standard-Sterntopologie-Synchronisierungsmodul. Die Installation der neuesten Produktionsversion der IxOS-Software ist ebenfalls enthalten.
Dieses Chassis-Bundle umfasst das Chassis-Rahmenmodul, ein Standard-Leistungssteuerungsmodul mit Windows 10, ein Lüftermodul, zwei Netzteilmodule und ein Standard-Sterntopologie-Synchronisierungsmodul. Die Installation der neuesten Produktionsversion der IxOS-Software ist ebenfalls enthalten.
XGS12 940-0018 SD modulares Chassis für Leistungs-, Sicherheits- und Konformitätstests von Netzwerkgeräten im großen Maßstab.
XGS12 940-0018 SD modulares Chassis für Leistungs-, Sicherheits- und Konformitätstests von Netzwerkgeräten im großen Maßstab.
Das Keysight NOVUS100GE8Q28+FAN umfasst ein 100GE-Full-Scale- und Performance-Lastmodul mit acht Ports, einem Steckplatz und integrierter physikalischer QSFP28-Schnittstelle.
Das Keysight NOVUS100GE8Q28+FAN umfasst ein 100GE-Full-Scale- und Performance-Lastmodul mit acht Ports, einem Steckplatz und integrierter physikalischer QSFP28-Schnittstelle.
Novus10/1GE32S, 32-Port, SFP+ 10GE/1GE/100M-Lastmodul, 1 Steckplatz mit 32 Ports mit physikalischer SFP+-Schnittstelle, L2-3-Unterstützung. Das Lastmodul ist kompatibel mit dem XGS2-SD 2-Slot, 3RU Standard-Performance-Rackmount-Chassis-Bundle (940-0010), dem XGS12-SD 12-Slot, 11RU Standard-Performance-Rackmount-Chassis-Bundle (940-0011), dem XGS2-SDL 2-Slot, 3RU Standard-Performance-Rackmount-Chassis-Bundle (940-0013), dem XGS12-SDL 12-Slot, 11RU Standard-Performance-Rackmount-Chassis-Bundle (940-0015), dem XGS2-HSL 2-Slot, 3RU High-Performance-Rackmount-Chassis-Bundle (940-0014) und dem XGS12-HSL 12-Slot, 11RU High-Performance-Rackmount-Chassis-Bundle (940-0016).
Novus10/1GE32S, 32-Port, SFP+ 10GE/1GE/100M-Lastmodul, 1 Steckplatz mit 32 Ports mit physikalischer SFP+-Schnittstelle, L2-3-Unterstützung. Das Lastmodul ist kompatibel mit dem XGS2-SD 2-Slot, 3RU Standard-Performance-Rackmount-Chassis-Bundle (940-0010), dem XGS12-SD 12-Slot, 11RU Standard-Performance-Rackmount-Chassis-Bundle (940-0011), dem XGS2-SDL 2-Slot, 3RU Standard-Performance-Rackmount-Chassis-Bundle (940-0013), dem XGS12-SDL 12-Slot, 11RU Standard-Performance-Rackmount-Chassis-Bundle (940-0015), dem XGS2-HSL 2-Slot, 3RU High-Performance-Rackmount-Chassis-Bundle (940-0014) und dem XGS12-HSL 12-Slot, 11RU High-Performance-Rackmount-Chassis-Bundle (940-0016).
Novus10/1GE16DP, 16-Port, SFP+/10GBASE-T Dual-PHY 10GE/1GE/100M Lastmodul, 1 Steckplatz DualPHY mit jeweils 16 Ports für die physikalischen Schnittstellen SFP+ und 10GBASE-T RJ45, L2-7 Unterstützung. Das Lastmodul ist kompatibel mit dem XGS2-SD 2-Slot, 3RU Standard-Performance-Rackmount-Chassis-Bundle (940-0010), dem XGS12-SD 12-Slot, 11RU Standard-Performance-Rackmount-Chassis-Bundle (940-0011), dem XGS2-SDL 2-Slot, 3RU Standard-Performance-Rackmount-Chassis-Bundle (940-0013), dem XGS12-SDL 12-Slot, 11RU Standard-Performance-Rackmount-Chassis-Bundle (940-0015), dem XGS2-HSL 2-Slot, 3RU High-Performance-Rackmount-Chassis-Bundle (940-0014) und dem XGS12-HSL 12-Slot, 11RU High-Performance-Rackmount-Chassis-Bundle (940-0016).
Novus10/1GE16DP, 16-Port, SFP+/10GBASE-T Dual-PHY 10GE/1GE/100M Lastmodul, 1 Steckplatz DualPHY mit jeweils 16 Ports für die physikalischen Schnittstellen SFP+ und 10GBASE-T RJ45, L2-7 Unterstützung. Das Lastmodul ist kompatibel mit dem XGS2-SD 2-Slot, 3RU Standard-Performance-Rackmount-Chassis-Bundle (940-0010), dem XGS12-SD 12-Slot, 11RU Standard-Performance-Rackmount-Chassis-Bundle (940-0011), dem XGS2-SDL 2-Slot, 3RU Standard-Performance-Rackmount-Chassis-Bundle (940-0013), dem XGS12-SDL 12-Slot, 11RU Standard-Performance-Rackmount-Chassis-Bundle (940-0015), dem XGS2-HSL 2-Slot, 3RU High-Performance-Rackmount-Chassis-Bundle (940-0014) und dem XGS12-HSL 12-Slot, 11RU High-Performance-Rackmount-Chassis-Bundle (940-0016).
Novus10/1GE8DP, 8-Port-Freischaltung auf dem 16-Port SFP+/10GBASE-T Dual-PHY 10GE/1GE/100M-Lastmodul (944-1142), 1 Steckplatz Dual-PHY mit jeweils 8 Ports für die physikalischen Schnittstellen SFP+ und 10GBASE-T RJ45, L2-7 Unterstützung. Das Lastmodul ist kompatibel mit dem XGS2-SD 2-Slot, 3RU Standard-Performance-Rackmount-Chassis-Bundle (940-0010), dem XGS12-SD 12-Slot, 11RU Standard-Performance-Rackmount-Chassis-Bundle (940-0011), dem XGS2-SDL 2-Slot, 3RU Standard-Performance-Rackmount-Chassis-Bundle (940-0013), dem XGS12-SDL 12-Slot, 11RU Standard-Performance-Rackmount-Chassis-Bundle (940-0015), dem XGS2-HSL 2-Slot, 3RU High-Performance-Rackmount-Chassis-Bundle (940-0014) und dem XGS12-HSL 12-Slot, 11RU High-Performance-Rackmount-Chassis-Bundle (940-0016).
Novus10/1GE8DP, 8-Port-Freischaltung auf dem 16-Port SFP+/10GBASE-T Dual-PHY 10GE/1GE/100M-Lastmodul (944-1142), 1 Steckplatz Dual-PHY mit jeweils 8 Ports für die physikalischen Schnittstellen SFP+ und 10GBASE-T RJ45, L2-7 Unterstützung. Das Lastmodul ist kompatibel mit dem XGS2-SD 2-Slot, 3RU Standard-Performance-Rackmount-Chassis-Bundle (940-0010), dem XGS12-SD 12-Slot, 11RU Standard-Performance-Rackmount-Chassis-Bundle (940-0011), dem XGS2-SDL 2-Slot, 3RU Standard-Performance-Rackmount-Chassis-Bundle (940-0013), dem XGS12-SDL 12-Slot, 11RU Standard-Performance-Rackmount-Chassis-Bundle (940-0015), dem XGS2-HSL 2-Slot, 3RU High-Performance-Rackmount-Chassis-Bundle (940-0014) und dem XGS12-HSL 12-Slot, 11RU High-Performance-Rackmount-Chassis-Bundle (940-0016).
Novus1GE16DP, 16-Port 1GE/100M SFP+/1000BASE-T Dual-PHY Lastmodul. 1 Steckplatz Dual-PHY mit jeweils 16 Ports für die physikalischen Schnittstellen SFP+ und 1000BASE-T RJ45, L2-7 Unterstützung. Das Lastmodul ist kompatibel mit dem XGS2-SD 2-Slot, 3RU Standard-Performance-Rackmount-Chassis-Bundle (940-0010), dem XGS12-SD 12-Slot, 11RU Standard-Performance-Rackmount-Chassis-Bundle (940-0011), dem XGS2-SDL 2-Slot, 3RU Standard-Performance-Rackmount-Chassis-Bundle (940-0013), dem XGS12-SDL 12-Slot, 11RU Standard-Performance-Rackmount-Chassis-Bundle (940-0015), dem XGS2-HSL 2-Slot, 3RU High-Performance-Rackmount-Chassis-Bundle (940-0014) und dem XGS12-HSL 12-Slot, 11RU High-Performance-Rackmount-Chassis-Bundle (940-0016).
Novus1GE16DP, 16-Port 1GE/100M SFP+/1000BASE-T Dual-PHY Lastmodul. 1 Steckplatz Dual-PHY mit jeweils 16 Ports für die physikalischen Schnittstellen SFP+ und 1000BASE-T RJ45, L2-7 Unterstützung. Das Lastmodul ist kompatibel mit dem XGS2-SD 2-Slot, 3RU Standard-Performance-Rackmount-Chassis-Bundle (940-0010), dem XGS12-SD 12-Slot, 11RU Standard-Performance-Rackmount-Chassis-Bundle (940-0011), dem XGS2-SDL 2-Slot, 3RU Standard-Performance-Rackmount-Chassis-Bundle (940-0013), dem XGS12-SDL 12-Slot, 11RU Standard-Performance-Rackmount-Chassis-Bundle (940-0015), dem XGS2-HSL 2-Slot, 3RU High-Performance-Rackmount-Chassis-Bundle (940-0014) und dem XGS12-HSL 12-Slot, 11RU High-Performance-Rackmount-Chassis-Bundle (940-0016).
Novus10/5/2.5/1/100M16DP, 5-Speed, 16-Port, SFP+/10GBASE-T Dual-PHY 10G/5G/2.5G/1G/100M Full-Scale- und Performance-Lastmodul, 1 Steckplatz Dual-PHY mit jeweils 16 Ports für die physikalischen Schnittstellen SFP+ und 10GBASE-T RJ45, L2-7-Unterstützung mit kompletter Protokollabdeckung sowie Full-Scale- und Performance-Protokollemulation für Routing-, Switching- und Access-Protokolle. Das Lastmodul ist kompatibel mit dem XGS2-SD 2-Slot, 3RU Standard-Performance-Rackmount-Chassis-Bundle (940-0010), dem XGS12-SD 12-Slot, 11RU Standard-Performance-Rackmount-Chassis-Bundle (940-0011), dem XGS2-SDL 2-Slot, 3RU Standard-Performance-Rackmount-Chassis-Bundle (940-0013), dem XGS12-SDL 12-Slot, 11RU Standard-Performance-Rackmount-Chassis-Bundle (940-0015), dem XGS2-HSL 2-Slot, 3RU High-Performance-Rackmount-Chassis-Bundle (940-0014) und dem XGS12-HSL 12-Slot, 11RU High-Performance-Rackmount-Chassis-Bundle (940-0016).
Novus10/5/2.5/1/100M16DP, 5-Speed, 16-Port, SFP+/10GBASE-T Dual-PHY 10G/5G/2.5G/1G/100M Full-Scale- und Performance-Lastmodul, 1 Steckplatz Dual-PHY mit jeweils 16 Ports für die physikalischen Schnittstellen SFP+ und 10GBASE-T RJ45, L2-7-Unterstützung mit kompletter Protokollabdeckung sowie Full-Scale- und Performance-Protokollemulation für Routing-, Switching- und Access-Protokolle. Das Lastmodul ist kompatibel mit dem XGS2-SD 2-Slot, 3RU Standard-Performance-Rackmount-Chassis-Bundle (940-0010), dem XGS12-SD 12-Slot, 11RU Standard-Performance-Rackmount-Chassis-Bundle (940-0011), dem XGS2-SDL 2-Slot, 3RU Standard-Performance-Rackmount-Chassis-Bundle (940-0013), dem XGS12-SDL 12-Slot, 11RU Standard-Performance-Rackmount-Chassis-Bundle (940-0015), dem XGS2-HSL 2-Slot, 3RU High-Performance-Rackmount-Chassis-Bundle (940-0014) und dem XGS12-HSL 12-Slot, 11RU High-Performance-Rackmount-Chassis-Bundle (940-0016).