NOVUS10/1GE8DP,在 16 埠 SFP+/10GBASE-T 10GE/1GE/100M 負載模組上啟用 8 埠

Novus10/1GE8DP,在 16 埠 SFP+/10GBASE-T 雙 PHY 10GE/1GE/100M 負載模組 (944-1142) 上啟用 8 埠,1 槽雙 PHY,每個 SFP+ 和 10GBASE-T RJ45 實體介面各有 8 埠,支援 L2-7。此負載模組相容於 XGS2-SD 2 槽 3RU 標準性能機架式機箱套件 (940-0010)、XGS12-SD 12 槽 11RU 標準性能機架式機箱套件 (940-0011)、XGS2-SDL 2 槽 3RU 標準性能機架式機箱套件 (940-0013)、XGS12-SDL 12 槽 11RU 標準性能機架式機箱套件 (940-0015)、XGS2-HSL 2 槽 3RU 高性能機架式機箱套件 (940-0014),以及 XGS12-HSL 12 槽 11RU 高性能機架式機箱套件 (940-0016)。

產品影像
  • Form factor

    Load Module

  • Interface speed modes

    10GE, 1GE, 100 MbE

  • Performance Level

    Full

  • Interface

    SFP+

  • Ports

    8

  • Operating System

    N/A

  • Slots

    N/A

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

  • 業界密度最高且唯一的 10/1/100M 雙 PHY SFP+/10GBASE-T RJ45 解決方案
  • 三速 10GE/1GE/100M 埠提供較低的總持有成本和高投資報酬率
  • 與現有 Keysight 10GE 和 1GE 負載模組在功能、規模和性能上保持一致
  • 更廣泛涵蓋 L4-7 協定,包括視訊、語音、儲存和存取
  • 專為測試高效能、低延遲裝置而設計