Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Novus 3 velocidades 10G/1G/100M
Novus10/1GE8DP, Habilitação de 8 portas no módulo de carga SFP+/10GBASE-T Dual-PHY 10GE/1GE/100M de 16 portas (944-1142), Dual-PHY de 1 slot com 8 portas cada uma das interfaces físicas SFP+ e 10GBASE-T RJ45, suporte L2-7. O módulo de carga é compatível com o pacote de chassis montável em rack de desempenho padrão XGS2-SD de 2 slots e 3RU (940-0010), pacote de chassis montável em rack de desempenho padrão XGS12-SD de 12 slots e 11RU (940-0011), pacote de chassis montável em rack de desempenho padrão XGS2-SDL de 2 slots e 3RU (940-0013), pacote de chassis montável em rack de desempenho padrão XGS12-SDL de 12 slots e 11RU de desempenho padrão montável em rack (940-0015), XGS2-HSL 2 slots, 3RU de alto desempenho montável em rack (940-0014) e XGS12-HSL 12 slots, 11RU de alto desempenho montável em rack (940-0016).
Form factor
Load Module
Interface speed modes
10GE, 1GE, 100 MbE
Nível de desempenho
Full
Interface
SFP+
Ports
8
Sistema operacional
N/A
Slots
N/A
Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.