Basic Plus 示波器系列

適用於更寬頻寬應用的增強型射頻特性。

Keysight 進階向量信號產生器以我們的基礎信號產生器功能為基礎,支援更高的頻率、更寬的頻寬和多埠配置。進階型號提供頻率高達 40 GHz、頻寬高達 400 MHz,以及多達四個相位同調輸出的配置,適用於多輸入/多輸出 (MIMO) 和波束成形等複雜測試。您可以選擇我們受歡迎的配置之一,或根據您的應用配置專屬的型號。需要協助選擇嗎?立即查看下方資源。

寬頻應用支援

產生寬頻訊號,以模擬 Wi-Fi 6 / 6E 和 LTE-Advanced Pro 等無線通訊標準,以及 DVB-S2 等衛星標準。

 

頻譜效率訊號

透過低鄰近通道功率比(ACPR)和高輸出功率,確保可重複、高品質的量測,以加速研發測試或最佳化生產測試裕度。

 
 

快速切換速度

透過快速切換速度和頻率、振幅及其他參數的列表模式預編程,加速測試或模擬雷達等快速移動的訊號。

 

低相位雜訊

產生具有低相位雜訊的純淨訊號,以實現下一代通訊系統中的高解析度和高傳輸量。

常見問題