XG4級向量訊號產生器,40 GHz

AP5041A G3 是一款超靈活的單通道向量訊號產生器,搭載了高性能的內部 I/Q 調變器。

產品影像
  • Maximum frequency

    40 GHz

  • Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)

    -145 dBc/Hz

  • Maximum modulation bandwidth

    400 MHz

  • Harmonics @ 1 GHz

    -45 dBc

  • Output power @1 GHz

    18 dBm

  • Frequency switching speed

    2 µs

  • Number of outputs

    1

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

切換速度超快的單通道向量訊號產生器

具備超低的相位雜訊,可實現出色、超快速的連續波(CW)頻率掃描、線性調頻、脈衝內調變、跳頻和脈衝塑形。 搭載了高性能的內部 I/Q 調變器,可實現客製的調變波形,以支援專用的調變機制,包括航空電子調變。

  • 高射頻訊號頻寬,內建支援常見的向量調變機制
  • 直接支援加成性白高斯雜訊(AWGN),以受控制的方式注入至訊號路徑
  • 卓越的調變訊號純度:最低的相位雜訊(在 1 GHz、20 kHz 偏移時為 -145 dBc/Hz)、低突波,以及出色的諧波拒斥
  • 完整的內建類比調變,例如 AM、FM、PM、脈衝
  • 出色的誤差向量振幅(EVM)和相鄰通道功率比(ACPR)效能
  • 超窄脈衝序列(< 5 ns)、線性和非線性脈衝頻率線性調頻
  • 內建數位調變機制,例如 FSK、PSK、ASK、QAM
  • 超快速的跳頻和掃描功能(可在 200 ns 內更新頻率、功率和相位)