Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Keysight Advanced Vektorsignalgeneratoren bauen auf unseren Essential Fähigkeiten des Signalgenerators, Unterstützung höherer Frequenzen, größerer Bandbreite und Mehrportkonfigurationen. Advanced Unsere Modelle bieten Konfigurationen mit Frequenzen bis zu 40 GHz, Bandbreiten bis zu 400 MHz und bis zu vier phasenkohärenten Ausgängen für komplexe Tests wie MIMO (Multiple-Input/Multiple-Output) und Beamforming. Wählen Sie eine unserer gängigen Konfigurationen oder konfigurieren Sie eine speziell für Ihre Anwendung. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Nutzen Sie die unten stehenden Ressourcen.
Erzeugen von Breitbandsignalen zur Simulation von drahtlosen Kommunikationsstandards wie Wi-Fi 6 / 6E und LTE- Advanced Professionelle und Satellitenstandards wie DVB-S2.
Gewährleisten Sie wiederholbare, qualitativ hochwertige Messungen, um die F&E-Tests zu beschleunigen oder die Produktionstestmargen mit niedrigem benachbartem Kanalleistungsverhältnis (ACPR) und hoher Ausgangsleistung zu optimieren.
Beschleunigen Sie Tests oder simulieren Sie schnell wechselnde Signale wie Radar mit schnellen Schaltgeschwindigkeiten und Listenmodus-Vorprogrammierung von Frequenz, Amplitude und anderen Parametern.
Erzeugung reiner Signale mit geringem Phasenrauschen zur Ermöglichung hoher Auflösung und hohem Durchsatz in Kommunikationssystemen der nächsten Generation.
AP5041A
Der Vektorsignalgenerator AP5041A G3 ist ein einkanaliger, extrem flexibler Vektorsignalgenerator mit einem leistungsstarken internen I/Q-Modulator.
Ermöglicht hervorragende, ultraschnelle Dauerstrich-Frequenzsweeps (CW), Chirping, Intrapulsmodulation, Frequenzspringen und Pulsformung, jeweils mit sehr geringem Phasenrauschen. Ein interner I/Q-Modulator mit hoher Leistung ermöglicht kundenspezifische Modulationswellenformen und unterstützt dedizierte Modulationsverfahren einschließlich Avionik-Modulation.
Die Signalgenerierungssoftware PathWave ist eine flexible Suite von Werkzeugen zur Signalerzeugung, mit der Sie den Zeitaufwand für die Signalsimulation reduzieren können. Die leistungsoptimierten Referenzsignale der Software – validiert von Keysight – verbessern die Charakterisierung und Verifizierung Ihrer Bauelemente.
N5182B
Die Hochleistungssignalgeneratoren der N5182B MXG X-Series RF Vector sind mit ihrer Frequenzabdeckung von 9 kHz bis 6 GHz genau auf die Anforderungen in der Forschung und Entwicklung abgestimmt. Simulieren Sie mit der Signal Studio-Software reale Signale mit Echtzeitfunktionen.
AP5042A
Der AP5042A G3 Vektorsignalgenerator ist ein mehrkanaliger, extrem flexibler Vektorsignalgenerator mit einem leistungsstarken internen I/Q-Modulator.
Ermöglicht hervorragende, ultraschnelle Dauerstrich-Frequenzsweeps (CW), Chirping, Intrapulsmodulation, Frequenzspringen und Pulsformung, jeweils mit sehr geringem Phasenrauschen. Pro Kanal ermöglicht ein interner High-Performance I/Q-Modulator kundenspezifische Modulationswellenformen und unterstützt dedizierte Modulationsverfahren einschließlich Avionik-Modulation. Jeder Ausgang kann in Frequenz, Leistung, Phase und Modulation unabhängig programmiert werden, und die Ausgänge sind phasen-kohärent mit ausgezeichneter Phasenstabilität.
Die Signalgenerierungssoftware PathWave ist eine flexible Suite von Werkzeugen zur Signalerzeugung, mit der Sie den Zeitaufwand für die Signalsimulation reduzieren können. Die leistungsoptimierten Referenzsignale der Software – validiert von Keysight – verbessern die Charakterisierung und Verifizierung Ihrer Bauelemente.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Die hohe Schaltgeschwindigkeit eines HF-Signalgenerators bezeichnet die Fähigkeit, schnell zwischen verschiedenen Frequenzen, Amplituden oder Modulationszuständen umzuschalten. Diese Eigenschaft bietet mehrere wesentliche Vorteile, insbesondere in Test-, Entwicklungs- und Betriebsszenarien, die schnelle Signalanpassungen erfordern. Hier einige der wichtigsten Vorteile:
1. Verbesserte Testeffizienz:
Die hohe Schaltgeschwindigkeit ermöglicht es einem HF-Signalgenerator, verschiedene Testbedingungen (z. B. Frequenzsprünge oder Amplitudenpegel) schnell und ohne nennenswerte Verzögerungen zu durchlaufen. Dies minimiert die gesamte Testzeit in Anwendungen wie der Fertigungslinienprüfung von HF-Komponenten (z. B. Filtern, Verstärkern) oder in automatisierten Testsystemen (ATE) und steigert so Durchsatz und Produktivität.
2. Simulation dynamischer Umgebungen:
In realen HF-Systemen, wie beispielsweise in der drahtlosen Kommunikation oder im Radar, ändern sich Signale aufgrund von Faktoren wie Kanalwechsel oder Doppler-Effekten häufig rasch. Ein Generator mit schneller Schaltfrequenz kann diese dynamischen Bedingungen nachbilden und so eine realistische Simulation und Validierung von Empfängern, Sendern und Signalverarbeitungsalgorithmen ermöglichen.
3. Unterstützung für Frequenzagilität:
Anwendungen wie Frequenzsprungverfahren (FHSS), elektronische Kampfführung und agile Radarsysteme erfordern schnelle Frequenzwechsel, um Störungen zu vermeiden oder die Leistung zu verbessern. Schnell schaltende HF-Signalgeneratoren können diese agilen Signale erzeugen und sind daher für die Entwicklung und das Testen dieser Systeme unerlässlich.
ACPR ist eine entscheidende Leistungskennzahl in HF- und drahtlosen Kommunikationssystemen, die die Leistungsabstrahlung eines gesendeten Signals in benachbarte Frequenzkanäle misst. Sie ist ein wesentlicher Parameter zur Beurteilung der Signalreinheit und zur Gewährleistung minimaler Störungen in Kommunikationssystemen.
Das ACPR (Available Channel Response) ist definiert als das Verhältnis der Leistung im/in den Nachbarkanal(en) zur Leistung im Hauptkanal. Ein negativerer ACPR-Wert (z. B. -50 dB im Vergleich zu -30 dB) deutet auf geringere Interferenzen und eine höhere spektrale Effizienz hin.
Phasenkohärente HF-Ausgänge bezeichnen die Fähigkeit eines HF-Signalgenerators, mehrere Signale mit einer festen und vorhersagbaren Phasenbeziehung zu erzeugen. Diese Eigenschaft ist in einer Vielzahl anspruchsvoller Anwendungen von unschätzbarem Wert. Sie gewährleistet, dass die Phasendifferenz zwischen den Ausgängen über die Zeit konstant bleibt, selbst bei Änderungen von Frequenzen oder Amplituden. Dies ermöglicht eine präzise Synchronisation, die für Systeme wie Phased-Array-Antennen, Radar und MIMO-Kommunikation (Multi-Input Multi-Output) unerlässlich ist.
In Radarsystemen ermöglicht Phasenkohärenz beispielsweise präzises Beamforming durch die Ausrichtung der Phasen gesendeter Signale zur elektronischen Strahlsteuerung, was Auflösung und Reichweite verbessert. Ebenso erhöhen phasenkohärente Signale in MIMO-Funksystemen die Kanalkapazität und Signalzuverlässigkeit, indem sie konsistente Phasenbeziehungen über mehrere Antennen hinweg gewährleisten, den Datendurchsatz optimieren und Fehler minimieren. Für Tests und Simulationen sind phasenkohärente HF-Ausgangssignale entscheidend, um reale Szenarien nachzubilden, in denen die Phasenausrichtung die Systemleistung beeinflusst, beispielsweise in der elektronischen Kampfführung oder Satellitenkommunikation.
Insgesamt sind phasenkohärente HF-Ausgänge wertvoll, da sie Präzision, Synchronisation und Zuverlässigkeit in komplexen HF-Systemen gewährleisten und somit für die Entwicklung und Validierung modernster Technologien unverzichtbar sind.
Die Modulationsbandbreite eines HF-Signalgenerators bezeichnet den Frequenzbereich, den er um ein Trägersignal modulieren kann. Sie bestimmt die spektrale Breite des erzeugten Ausgangssignals. Gemessen in Hertz (z. B. 100 MHz oder 1 GHz) gibt sie an, wie viel Frequenzanteil der Generator einem Träger durch Modulation hinzufügen kann. Dies gilt sowohl für einfache analoge Modulationsverfahren (wie AM oder FM) als auch, in komplexeren Fällen wie Vektorsignalgeneratoren, für komplexe digitale Verfahren, die In-Phase- (I) und Quadratur- (Q) Komponenten nutzen.
In der Praxis bestimmt die Modulationsbandbreite die Fähigkeit des Generators, Signale zu erzeugen, die realen Anforderungen entsprechen, wie beispielsweise Breitbandsignale für 5G-Kommunikation, Breitband-Radarimpulse oder Hochgeschwindigkeits-Datenverbindungen. Sie ist eine entscheidende Spezifikation, die die Fähigkeit des Generators zur Bewältigung der spektralen Anforderungen moderner HF-Technologien verdeutlicht.