Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Os geradores de sinal vetorial avançados da Keysight se baseiam nos recursos do nosso gerador de sinal essencial, suportando frequências mais altas, largura de banda mais ampla e configurações multiportas. Os modelos avançados oferecem configurações com frequências de até 40 GHz, larguras de banda de até 400 MHz e até quatro saídas coerentes em fase para testes complexos, como múltiplas entradas/múltiplas saídas (MIMO) e beamforming. Escolha uma de nossas configurações populares ou configure uma específica para sua aplicação. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo hoje mesmo.
Gere sinais de banda larga para simular padrões de comunicação sem fio, como Wi-Fi 6/6E e LTE-Advanced Pro, e padrões de satélite, como DVB-S2.
Garanta medições repetíveis e de alta qualidade para acelerar os testes de P&D ou otimizar as margens de teste de produção com baixa relação de potência do canal adjacente (ACPR) e alta potência de saída.
Acelere os testes ou emule sinais de alta velocidade, como radares, com velocidades de comutação rápidas e pré-programação do modo de lista de frequência, amplitude e outros parâmetros.
Gere sinais puros com baixo ruído de fase para permitir alta resolução e alto rendimento em sistemas de comunicação de última geração.
AP5041A
O gerador de sinais vetoriais AP5041A G3 é um gerador de sinais vetoriais de canal único e ultraágil com um modulador I/Q interno de alto desempenho.
Permite varredura de frequência contínua (CW) ultrarrápida excepcional, chirping, modulação intra-pulso, salto de frequência e modelagem de pulso, tudo com ruído de fase muito baixo. Um modulador I/Q interno de alto desempenho permite formas de onda de modulação personalizadas e suporta esquemas de modulação dedicados, incluindo modulação aviônica.
O software de geração de sinais PathWave é um conjunto flexível de ferramentas de criação de sinais que pode reduzir o tempo gasto na simulação de sinais. Os sinais de referência otimizados para desempenho do software — validados pela Keysight — aprimoram a caracterização e a verificação de seus dispositivos.
N5182B
Os geradores de sinal de alto desempenho com vetor de RF N5182B MXG Série X são ajustados para serem o seu "transmissor de ouro" em P&D com cobertura de frequência de 9 kHz a 6 GHz. Simule sinais do mundo real com recursos em tempo real com o software Signal Studio.
AP5042A
O gerador de sinais vetoriais AP5042A G3 é um gerador de sinais vetoriais multicanal e ultraágil com um modulador I/Q interno de alto desempenho.
Permite varredura de frequência contínua (CW) excepcional e ultrarrápida, chirping, modulação intra-pulso, salto de frequência e modelagem de pulso, tudo com ruído de fase muito baixo. Por canal, um modulador I/Q interno de alto desempenho permite formas de onda de modulação personalizadas e suporta esquemas de modulação dedicados, incluindo modulação aviônica. Cada saída pode ser programada independentemente em frequência, potência, fase e modulação, e as saídas são coerentes em fase com excelente estabilidade de fase.
O software de geração de sinais PathWave é um conjunto flexível de ferramentas de criação de sinais que pode reduzir o tempo gasto na simulação de sinais. Os sinais de referência otimizados para desempenho do software — validados pela Keysight — aprimoram a caracterização e a verificação de seus dispositivos.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
A velocidade de comutação rápida em um gerador de sinal RF refere-se à capacidade de alternar rapidamente entre diferentes frequências, amplitudes ou estados de modulação. Essa capacidade oferece vários benefícios significativos, especialmente em cenários de teste, desenvolvimento e operação que exigem ajustes rápidos de sinal. Aqui estão algumas vantagens importantes:
1. Eficiência de Teste Aprimorada:
A alta velocidade de comutação permite que um gerador de sinal RF passe rapidamente por várias condições de teste (por exemplo, etapas de frequência ou níveis de amplitude) sem atrasos significativos. Isso minimiza o tempo total de teste em aplicações como testes em linha de produção de componentes RF (por exemplo, filtros, amplificadores) ou configurações de equipamentos de teste automatizados (ATE), aumentando o rendimento e a produtividade.
2. Simulação de Ambientes Dinâmicos:
Em sistemas de RF do mundo real, como comunicações sem fio ou radares, os sinais mudam rapidamente devido a fatores como salto de canal ou efeitos Doppler. Um gerador com comutação rápida pode replicar essas condições dinâmicas, permitindo a simulação e validação realistas de receptores, transceptores e algoritmos de processamento de sinal.
3. Suporte para Agilidade de Frequência:
Aplicações como rádios de espectro espalhado por salto de frequência (FHSS), guerra eletrônica e sistemas de radar ágeis exigem transições rápidas entre frequências para evitar interferências ou melhorar o desempenho. Geradores de sinal RF de comutação rápida podem replicar esses sinais ágeis, tornando-os cruciais para projetar e testar esses sistemas.
ACPR é uma métrica de desempenho crucial em sistemas de comunicação RF e sem fio que mede o vazamento de energia de um sinal transmitido para canais de frequência adjacentes. É um parâmetro essencial para avaliar a pureza do sinal e garantir o mínimo de interferência nos sistemas de comunicação.
ACPR é definido como a relação entre a potência no(s) canal(is) adjacente(s) e a potência no canal principal. Um ACPR mais negativo (como -50 dB em comparação com -30 dB) indica menos interferência e maior eficiência espectral.
Saídas de RF com coerência de fase referem-se à capacidade de um gerador de sinal de RF de produzir múltiplos sinais com uma relação de fase fixa e previsível. Essa capacidade é inestimável em uma variedade de aplicações avançadas. Ela garante que a diferença de fase entre as saídas permaneça constante ao longo do tempo, mesmo quando as frequências ou amplitudes mudam, permitindo uma sincronização precisa, fundamental para sistemas como antenas de matriz faseada, radar e comunicações MIMO (multi-input multi-output).
Em sistemas de radar, por exemplo, a coerência de fase permite a formação precisa do feixe, alinhando as fases dos sinais transmitidos para direcionar o feixe eletronicamente, o que melhora a resolução e o alcance. Da mesma forma, em sistemas sem fio MIMO, os sinais coerentes em fase aumentam a capacidade do canal e a confiabilidade do sinal, mantendo relações de fase consistentes entre várias antenas, otimizando a taxa de transferência de dados e minimizando erros. Para testes e simulações, as saídas de RF coerentes em fase são cruciais para replicar cenários do mundo real em que o alinhamento de fase afeta o desempenho do sistema, como em guerra eletrônica ou comunicações por satélite.
De modo geral, as saídas de RF com coerência de fase são valiosas porque podem oferecer precisão, sincronização e confiabilidade em sistemas de RF complexos, tornando-as indispensáveis para o desenvolvimento e a validação de tecnologias de ponta.
A largura de banda de modulação de um gerador de sinal RF refere-se à faixa de frequências que ele pode modular em torno de um sinal portador, o que define a largura espectral do sinal de saída que ele produz. Medida em hertz (por exemplo, 100 MHz ou 1 GHz), ela indica quanto conteúdo de frequência o gerador pode aplicar a uma portadora por meio da modulação, seja ela uma modulação analógica simples (como AM ou FM) ou, em casos mais avançados, como geradores de sinal vetorial, esquemas digitais complexos que utilizam componentes em fase (I) e em quadratura (Q).
Para fins práticos, a largura de banda de modulação determina a capacidade do gerador de criar sinais que atendam aos requisitos do mundo real, como sinais de banda larga para comunicações 5G, pulsos de radar de banda larga ou links de dados de alta velocidade. É uma especificação crítica que destaca a capacidade do gerador de lidar com as demandas espectrais das tecnologias RF modernas.