Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 Advanced 벡터 신호 발생기는 당사의 Essential 신호 발생기 기능을 기반으로 구축되어 더 높은 주파수, 더 넓은 대역폭 및 다중 포트 구성을 지원합니다. Advanced 모델은 최대 40GHz 주파수, 최대 400MHz 대역폭 및 최대 4개의 위상 코히어런트 출력을 갖춘 구성을 제공하여 다중 입력/다중 출력(MIMO) 및 빔포밍과 같은 복잡한 테스트에 적합합니다. 당사의 인기 있는 구성 중 하나를 선택하거나 특정 애플리케이션에 맞게 구성하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 지금 확인하십시오.
Wi-Fi 6 / 6E 및 LTE-Advanced Pro와 같은 무선 통신 표준과 DVB-S2와 같은 위성 표준을 시뮬레이션하기 위한 광대역 신호를 생성합니다.
낮은 인접 채널 전력비(ACPR) 및 높은 출력 전력으로 반복 가능하고 고품질의 측정을 보장하여 R&D 테스트 속도를 높이거나 생산 테스트 마진을 최적화하십시오.
고속 스위칭 속도와 주파수, 진폭 및 기타 파라미터의 리스트 모드 사전 프로그래밍을 통해 테스트를 가속화하거나 레이더와 같은 빠르게 움직이는 신호를 에뮬레이션할 수 있습니다.
낮은 위상 잡음으로 순수한 신호를 생성하여 차세대 통신 시스템에서 고해상도 및 높은 처리량을 구현하십시오.
AP5041A
AP5041A G3 벡터 신호 발생기는 고성능 내부 I/Q 변조기를 갖춘 단일 채널, 초고속 애자일 벡터 신호 발생기입니다.
탁월한 초고속 연속파(CW) 주파수 스위핑, 처핑, 펄스 내 변조, 주파수 호핑 및 펄스 쉐이핑을 모두 매우 낮은 위상 잡음으로 구현합니다. 고성능 내부 I/Q 변조기는 맞춤형 변조 파형을 지원하고 항공전자 변조를 포함한 전용 변조 방식을 지원합니다.
PathWave 신호 생성 소프트웨어는 신호 시뮬레이션에 소요되는 시간을 단축할 수 있는 유연한 신호 생성 도구 모음입니다. 키사이트에서 검증한 이 소프트웨어의 성능 최적화된 레퍼런스 신호는 디바이스의 특성화 및 검증을 향상시킵니다.
N5182B
주파수 범위가 9 kHz ~ 6 GHz인 N5182B MXG X-시리즈 RF 벡터 고성능 신호 생성기는 R&D의 "골든 트랜스미터"로 미세 조정됩니다. Signal Studio 소프트웨어를 사용한 실시간 기능으로 실제 신호를 시뮬레이션하십시오.
키사이트 N5182B 아날로그 및 벡터 MXG 및 EXG 신호 생성기는 위상 노이즈 및 스펙트럼 순도, 대역폭, EVM, ACPR 및 출력 파워의 5가지 주요 범주에서 탁월한 성능을 제공합니다.
MXG 또는 EXG 및 Signal Studio 소프트웨어를 사용하여 최신 표준과 호환되는 고급 수신기 테스트를 수행합니다: 신호 파라미터 정의, 장비로 전송, 신호 생성 중 폐쇄 루프 또는 대화형 제어 사용
주요 사양
포함 내역:
AP5042A
AP5042A G3 벡터 신호 발생기는 고성능 내부 I/Q 변조기를 갖춘 다중 채널, 초고속 애자일 벡터 신호 발생기입니다.
탁월한 초고속 연속파(CW) 주파수 스위핑, 처핑, 펄스 내 변조, 주파수 호핑 및 펄스 쉐이핑을 모두 매우 낮은 위상 잡음으로 구현합니다. 채널당 고성능 내부 I/Q 변조기는 맞춤형 변조 파형을 지원하고 항공전자 변조를 포함한 전용 변조 방식을 지원합니다. 각 출력은 주파수, 전력, 위상 및 변조를 독립적으로 프로그래밍할 수 있으며, 출력은 탁월한 위상 안정성으로 위상 일관성을 유지합니다.
PathWave 신호 생성 소프트웨어는 신호 시뮬레이션에 소요되는 시간을 단축할 수 있는 유연한 신호 생성 도구 모음입니다. 키사이트에서 검증한 이 소프트웨어의 성능 최적화된 레퍼런스 신호는 디바이스의 특성화 및 검증을 향상시킵니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
RF 신호 발생기의 고속 스위칭 속도는 다양한 주파수, 진폭 또는 변조 상태 간에 빠르게 전환하는 기능을 의미합니다. 이 기능은 특히 빠른 신호 조정이 필요한 테스트, 개발 및 운영 시나리오에서 여러 가지 중요한 이점을 제공합니다. 주요 이점은 다음과 같습니다.
1. 향상된 테스트 효율성:
고속 스위칭 속도를 통해 RF 신호 발생기는 상당한 지연 없이 다양한 테스트 조건(예: 주파수 단계 또는 진폭 레벨)을 빠르게 순환할 수 있습니다. 이는 RF 부품(예: 필터, 증폭기)의 생산 라인 테스트 또는 자동화된 테스트 장비(ATE) 설정과 같은 애플리케이션에서 전체 테스트 시간을 최소화하여 처리량과 생산성을 향상시킵니다.
2. 동적 환경 시뮬레이션:
무선 통신 또는 레이더와 같은 실제 RF 시스템에서 신호는 채널 호핑 또는 도플러 효과와 같은 요인으로 인해 종종 빠르게 변합니다. 고속 스위칭 기능을 갖춘 제너레이터는 이러한 동적 조건을 재현하여 수신기, 트랜시버 및 신호 처리 알고리즘의 현실적인 시뮬레이션 및 검증을 가능하게 합니다.
3. 주파수 민첩성 지원:
주파수 호핑 확산 스펙트럼(FHSS) 무선 통신, 전자전 및 애자일 레이더 시스템과 같은 애플리케이션은 재밍을 방지하거나 성능을 향상시키기 위해 주파수 간의 빠른 전환을 필요로 합니다. 고속 스위칭 RF 신호 발생기는 이러한 애자일 신호를 재현할 수 있으므로 이러한 시스템을 설계하고 테스트하는 데 중요합니다.
ACPR은 RF 및 무선 통신 시스템에서 전송된 신호가 인접 주파수 채널로 누설되는 전력을 측정하는 중요한 성능 지표입니다. 이는 통신 시스템에서 신호 순도를 평가하고 간섭을 최소화하는 데 필수적인 매개변수입니다.
ACPR은 인접 채널의 전력과 주 채널의 전력 비율로 정의됩니다. -30dB에 비해 -50dB와 같이 더 낮은 ACPR 값은 더 적은 간섭과 더 큰 스펙트럼 효율성을 나타냅니다.
위상 코히어런트 RF 출력은 고정되고 예측 가능한 위상 관계를 가진 여러 신호를 생성하는 RF 신호 발생기의 능력을 의미합니다. 이 기능은 다양한 고급 애플리케이션에서 매우 중요합니다. 주파수 또는 진폭이 변경되더라도 출력 간의 위상 차이가 시간이 지나도 일정하게 유지되도록 보장하여 위상 배열 안테나, 레이더 및 다중 입력 다중 출력(MIMO) 통신과 같은 시스템에 중요한 정밀 동기화를 가능하게 합니다.
예를 들어, 레이더 시스템에서 위상 코히어런스는 전송된 신호의 위상을 정렬하여 빔을 전자적으로 조향함으로써 정확한 빔포밍을 가능하게 하여 해상도와 범위를 향상시킵니다. 마찬가지로, MIMO 무선 시스템에서 위상 코히어런트 신호는 여러 안테나에 걸쳐 일관된 위상 관계를 유지함으로써 채널 용량과 신호 신뢰성을 향상시켜 데이터 처리량을 최적화하고 오류를 최소화합니다. 테스트 및 시뮬레이션의 경우, 위상 코히어런트 RF 출력은 전자전 또는 위성 통신과 같이 위상 정렬이 시스템 성능에 영향을 미치는 실제 시나리오를 재현하는 데 중요합니다.
전반적으로 위상 일관성 RF 출력은 복잡한 RF 시스템에서 정밀도, 동기화 및 신뢰성을 제공할 수 있으므로 최첨단 기술 개발 및 검증에 필수적입니다.
RF 신호 발생기의 변조 대역폭은 반송파 신호를 중심으로 변조할 수 있는 주파수 범위를 의미하며, 이는 생성되는 출력 신호의 스펙트럼 폭을 정의합니다. 헤르츠(예: 100MHz 또는 1GHz) 단위로 측정되며, 단순 아날로그 변조(예: AM 또는 FM) 또는 벡터 신호 발생기와 같은 고급 사례에서 동상(I) 및 직교(Q) 구성 요소를 활용하는 복잡한 디지털 방식을 통해 발생기가 반송파에 적용할 수 있는 주파수 콘텐츠의 양을 나타냅니다.
실용적인 목적에서 변조 대역폭은 5G 통신용 광대역 신호, 광대역 레이더 펄스 또는 고속 데이터 링크와 같은 실제 요구 사항에 맞는 신호를 생성하는 제너레이터의 능력을 결정합니다. 이는 최신 RF 기술의 스펙트럼 요구 사항을 처리하는 제너레이터의 용량을 강조하는 중요한 사양입니다.