Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight 車用網路安全測試可評估 ECU 和車載網路抵禦網路威脅的韌性,以確保合規性和安全性。該平台結合了流量產生、威脅模擬和異常偵測,以評估 ECU 跨 CAN、LIN 和車用乙太網路協定的反應。它設計靈活,支援使用符合 ISO/SAE 21434 和 UNECE WP.29 標準的預先配置或客製化案例進行自動化測試。它透過板載介面直接連接到 DUT,並且可以獨立使用或整合到硬體迴路 (HIL) 測試平台中,用於在模擬駕駛條件下進行驗證。立即申請報價或訂購 Keysight 車用網路安全測試。透過下方資源了解更多。
模擬跨 CAN、LIN 和車用乙太網路的威脅,以驗證 ECU 和網路的韌性,確保聯網車輛的強固網路安全。
在測試執行期間即時擷取、分析和修改車載網路流量,有助於在動態威脅條件下偵測異常的 ECU 行為和漏洞。
儲存測試計畫和已發現的漏洞,以便進行可重複的自動化驗證,加速開發週期並支援 UNECE WP.29 和 ISO/SAE 21434 等標準。
連接到 PathWave Lab Operations、雲端資料庫和硬體在環 (HIL) 系統,可實現可擴充的系統級測試和集中式網路安全管理。
Type
Test System
Interface
Cellular - 2G; 3G; 4G LTE; 5G including C-V2X, Wi Fi, Bluetooth, CAN, Automotive ethernet
Modularity
Scalable and flexible architecture
Platform
OpenTAP, PathWave-based software
是德科技提供完整的汽車網路安全解決方案,從硬體層級一直到 OSI 堆疊的所有層級。自動化端對端裝置安全測試,在一個平台上涵蓋所有存取介面,讓您能更快速檢測並修復安全漏洞,進而縮短產品上市時間。是德科技的應用與威脅情報(ATI)資料庫是以訂閱為基礎的服務,可測試您的裝置是否存在已知的安全漏洞,同時您還可整合自己的威脅資料庫。此滲透測試解決方案基於是德科技 UXM 平台、Ixia Security 專業技術,以及 Keysight PathWave Lab Operations 平台,可用於測試案例管理和迴歸測試。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
在當今的互聯世界中,任何連接到資訊流的裝置都容易受到網路攻擊。汽車的互聯程度前所未有,使其成為駭客的目標。從資訊娛樂系統到引擎控制單元,車輛的幾乎每個部分都依賴於電腦化子系統,這創造了一個龐大且相互關聯的漏洞攻擊面。
現代聯網汽車為攻擊者提供了多個切入點。車輛透過各種介面(USB、CAN 匯流排、Wi-Fi、藍牙、蜂巢式網路和車用乙太網路)連接,為網路犯罪分子提供了大量的攻擊選項。保護這些介面是汽車製造商面臨的一項重要且持續的挑戰。
簡而言之,汽車製造商需要主動測試自己的車輛,才能在網路犯罪分子利用漏洞之前採取行動。最好的方法是像網路犯罪分子一樣思考,他們的目標是利用系統和元件的弱點。
透過執行受控的網路攻擊,汽車製造商可以根據其網路安全管理系統(CSMS)測試車輛安全性。這種做法稱為汽車網路安全測試,包括功能性網路安全測試、模糊測試和漏洞測試。這些測試必須涵蓋廣泛的潛在威脅,並考慮所有可能的進入點,例如蜂巢式、Wi-Fi、藍牙、USB、CAN 和車用乙太網路介面。
然而,測試只是解決方案的一部分。軟體更新是緩解漏洞的首選方法,但需要徹底驗證。這個迭代過程高度依賴自動化。遵守產業標準和政府法規需要可重複、可擴展且文件齊全的測試方法。考量到廣泛的攻擊面、新興威脅和強制性合規流程,整合與自動化至關重要。
聯合國歐洲經濟委員會車輛法規協調世界論壇 (UNECE WP.29) 是一項策略性倡議,旨在使 OEM 廠商遵循各種法規。2020 年,WP.29 導入了乘用車的全新網路安全框架。
此框架要求汽車製造商:
由此產生的主要法規 UN R155 規定汽車製造商必須在車輛的整個生命週期中整合網路安全。簡而言之:他們必須建立一個網路安全管理系統 (CSMS),該系統使用風險驅動的工程流程來處理車輛組件、子系統和總成。
汽車製造商必須證明符合 CSMS 規範,才能獲得聯合國的「型式認證」。若無此認證,車輛將無法在公共道路上行駛。UN R155 適用於歐盟、英國、韓國和俄羅斯等主要市場,所有生產中的車輛都必須符合規定。