Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトの車載サイバーセキュリティテストは、サイバー脅威に対するECUおよび車載ネットワークの耐性を評価し、コンプライアンスと安全性を確保します。このプラットフォームは、トラフィック生成、脅威エミュレーション、異常検出を組み合わせ、CAN、LIN、および車載イーサネットプロトコルにおけるECUの応答を評価します。柔軟性を考慮して設計されており、ISO/SAE 21434およびUNECE WP.29規格に準拠した事前設定済みまたはカスタムのテストケースによる自動テストをサポートします。オンボードインターフェースを介してDUTに直接接続し、スタンドアロンで使用することも、Hardware-in-the-loop (HIL) テストベッドに統合することも可能で、シミュレートされた運転条件下での検証に利用できます。今すぐキーサイトの車載サイバーセキュリティテストの見積もりを依頼するか、ご注文ください。以下のリソースから詳細をご確認ください。
CAN、LIN、および車載イーサネット全体にわたる脅威をシミュレートして、ECUとネットワークの耐障害性を検証し、コネクテッド・カーにおける堅牢なサイバーセキュリティを確保します。
テスト実行中に車載ネットワークトラフィックをリアルタイムでキャプチャ、分析、変更することで、動的な脅威条件下での異常なECU動作や脆弱性の検出が可能になります。
開発サイクルを加速し、UNECE WP.29やISO/SAE 21434などの標準をサポートするために、試験計画と発見された脆弱性を繰り返し可能で自動化された検証用に保存します。
PathWave Lab Operations、クラウドデータベース、およびハードウェア・イン・ザ・ループ(HIL)システムに接続することで、スケーラブルなシステムレベルテストと一元化されたサイバーセキュリティ管理が可能になります。
Type
Test System
Interface
Cellular - 2G; 3G; 4G LTE; 5G including C-V2X, Wi Fi, Bluetooth, CAN, Automotive ethernet
Modularity
Scalable and flexible architecture
Platform
OpenTAP, PathWave-based software
SA8710A
キーサイトの車載サイバーセキュリティテストプラットフォームは、ECU/TCU、サブコンポーネント、および車両全体がサイバー攻撃に対して堅牢であることを検証できるスケーラブルなプラットフォームです。
ハードウェアレベルからOSIスタックの全レイヤーに至るまで、車載サイバーセキュリティを合理化します。キーサイトSA8710A車載サイバーセキュリティテストプラットフォームは、ISO/SAE 21434およびUN R155に準拠した車両アクセスインターフェースを検証するための、自動化されたエンドツーエンドソリューションです。
テストの管理と実行を加速して脆弱性を迅速に発見・修正することで、コンプライアンスを簡素化し、市場投入までの時間を短縮します。Keysight Application and Threat Intelligence (ATI) データベースの1年間ライセンスにより、既知の最新の脆弱性に対する対策が容易になります。一方、Keysight PathWave Lab Operationsは、規制コンプライアンスを簡素化し、重要なメトリックを収集し、回帰テストを合理化します。
今日の相互接続された世界では、情報ストリームにリンクされたあらゆるデバイスがサイバー攻撃の対象となります。自動車はこれまで以上に接続されており、ハッカーにとって格好の標的となっています。インフォテインメントシステムからエンジン制御ユニットまで、車両のほぼすべての部分がコンピューターベースのサブシステムに依存しており、相互接続された脆弱性の広大な攻撃対象領域を生み出しています。
現代のコネクテッドカーは、攻撃者にとって複数の侵入経路を提供します。車両はUSB、CANバス、Wi-Fi、Bluetooth、セルラー、車載イーサネットなど、さまざまなインターフェースを介して接続され、サイバー犯罪者に多くの攻撃オプションを提供します。これらのインターフェースを保護することは、自動車メーカーにとって重要かつ継続的な課題です。
要するに、自動車メーカーは、サイバー犯罪者が脆弱性を悪用する前に、自社の車両を積極的にテストする必要があります。これを行う最善の方法は、システムおよびコンポーネントの弱点を悪用することを目的とするサイバー犯罪者のように考えることです。
制御されたサイバー攻撃を実行することで、自動車メーカーはサイバーセキュリティ管理システム (CSMS) に沿って車両のセキュリティをテストできます。この手法は車載サイバーセキュリティテストとして知られており、機能サイバーセキュリティテスト、ファジングテスト、脆弱性テストが含まれます。これらのテストは、セルラー、Wi-Fi、Bluetooth、USB、CAN、車載イーサネットインターフェースなど、あらゆる潜在的な脅威とすべての可能な侵入経路を網羅する必要があります。
しかし、テストはソリューションの一部にすぎません。脆弱性を軽減するための推奨される方法であるソフトウェアアップデートには、徹底的な検証が必要です。この反復プロセスは、自動化に大きく依存しています。業界標準および政府規制への準拠には、再現性があり、スケーラブルで、十分に文書化されたテストアプローチが必要です。広範な攻撃対象領域、新たな脅威、および義務的なコンプライアンスプロセスを考慮すると、統合と自動化は不可欠です。
自動車基準調和世界フォーラム (UNECE WP.29) は、様々な規制にわたってOEMを連携させるための戦略的な取り組みです。2020年には、WP.29は乗用車向けの新しいサイバーセキュリティフレームワークを導入しました。
このフレームワークは、自動車メーカーに以下を要求します。
これから生まれる主要な規制であるUN R155は、自動車メーカーが車両のライフサイクル全体にわたってサイバーセキュリティを統合することを義務付けています。簡単に言えば、車両コンポーネント、サブシステム、およびアセンブリに対してリスク駆動型のエンジニアリングプロセスを使用するサイバーセキュリティ管理システム(CSMS)を確立する必要があります。
自動車メーカーは、国連から「型式承認」を取得するためにCSMS準拠を実証する必要があります。この承認がなければ、車両は公道で走行できません。UN R155は、EU、英国、韓国、ロシアなどの主要市場に適用され、生産中のすべての車両が準拠する必要があります。
ISO / SAE 21434は、UN R155などの規制で要求されるサイバーセキュリティ管理システム (CSMS) の実装に関して、自動車メーカーおよびコンポーネントメーカーを指導する規格です。
機能安全と同様に、車載サイバーセキュリティもエンジニアリングの「Vモデル」に準拠しており、すべてのコンポーネントおよびシステムのテストを検証・妥当性確認する必要があります。しかし、サイバーセキュリティは変化し続けるターゲットです。コンポーネントごとに1回限りのテストを必要とする機能安全とは異なり、サイバーセキュリティのテストは、次々と出現する脅威、悪用手法(エクスプロイト)、脆弱性に対処するため、継続的に実施しなければなりません。CSMSは、適用可能な脅威を評価するために脅威分析・リスクアセスメント(TARA)を実施することで、この課題に対応します。TARAは、OEMがソフトウェアアップデートをデプロイする前に、軽減策を特定、実装、検証するのを支援します。
新たな脅威が発生した場合、エンジニアリングチームは再現性があり、迅速かつ正確な対応を必要とします。CSMSは、新たな脆弱性を導入することなく是正措置が実施されることを確実にしながら、新たな脅威を迅速に評価し、軽減するためのツールを提供します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
今日の相互接続された世界では、情報ストリームにリンクされたあらゆるデバイスがサイバー攻撃の対象となります。自動車はこれまで以上に接続されており、ハッカーにとって格好の標的となっています。インフォテインメントシステムからエンジン制御ユニットまで、車両のほぼすべての部分がコンピューターベースのサブシステムに依存しており、相互接続された脆弱性の広大な攻撃対象領域を生み出しています。
現代のコネクテッドカーは、攻撃者にとって複数の侵入経路を提供します。車両はUSB、CANバス、Wi-Fi、Bluetooth、セルラー、車載イーサネットなど、さまざまなインターフェースを介して接続され、サイバー犯罪者に多くの攻撃オプションを提供します。これらのインターフェースを保護することは、自動車メーカーにとって重要かつ継続的な課題です。
要するに、自動車メーカーは、サイバー犯罪者が脆弱性を悪用する前に、自社の車両を積極的にテストする必要があります。これを行う最善の方法は、システムおよびコンポーネントの弱点を悪用することを目的とするサイバー犯罪者のように考えることです。
制御されたサイバー攻撃を実行することで、自動車メーカーはサイバーセキュリティ管理システム (CSMS) に沿って車両のセキュリティをテストできます。この手法は車載サイバーセキュリティテストとして知られており、機能サイバーセキュリティテスト、ファジングテスト、脆弱性テストが含まれます。これらのテストは、セルラー、Wi-Fi、Bluetooth、USB、CAN、車載イーサネットインターフェースなど、あらゆる潜在的な脅威とすべての可能な侵入経路を網羅する必要があります。
しかし、テストはソリューションの一部にすぎません。脆弱性を軽減するための推奨される方法であるソフトウェアアップデートには、徹底的な検証が必要です。この反復プロセスは、自動化に大きく依存しています。業界標準および政府規制への準拠には、再現性があり、スケーラブルで、十分に文書化されたテストアプローチが必要です。広範な攻撃対象領域、新たな脅威、および義務的なコンプライアンスプロセスを考慮すると、統合と自動化は不可欠です。
自動車基準調和世界フォーラム (UNECE WP.29) は、様々な規制にわたってOEMを連携させるための戦略的な取り組みです。2020年には、WP.29は乗用車向けの新しいサイバーセキュリティフレームワークを導入しました。
このフレームワークは、自動車メーカーに以下を要求します。
これから生まれる主要な規制であるUN R155は、自動車メーカーが車両のライフサイクル全体にわたってサイバーセキュリティを統合することを義務付けています。簡単に言えば、車両コンポーネント、サブシステム、およびアセンブリに対してリスク駆動型のエンジニアリングプロセスを使用するサイバーセキュリティ管理システム(CSMS)を確立する必要があります。
自動車メーカーは、国連から「型式承認」を取得するためにCSMS準拠を実証する必要があります。この承認がなければ、車両は公道で走行できません。UN R155は、EU、英国、韓国、ロシアなどの主要市場に適用され、生産中のすべての車両が準拠する必要があります。