Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
3D Interconnect Designer bietet eine flexible Modellierungs- und Optimierungsumgebung für jede Art von fortschrittlicher Verbindungsstruktur, einschließlich Chiplets, gestapelten Chips, Gehäusen und Leiterplatten.
Profitieren Sie von einer schnelleren digitalen Fahrzeugvalidierung zu geringeren Kosten mit einer Inzahlungnahme.
Simulieren Sie jeden Teil Ihrer Rechenzentrumsinfrastruktur. Simulieren Sie alles. Optimieren Sie alles.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Erreichen Sie schnelle und präzise Tests auf Platinenebene mit robusten Inline- und Offline-ICT-Systemen, die für die moderne Fertigung entwickelt wurden.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Punktgenaue Störungen mit der Nachbearbeitungssoftware für das Spektrummanagement im Labor.
Mit diesem Auswahltool können Sie schnell das beste Netzteil für Ihre ATE-Anforderungen im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung ermitteln.
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Erfolgsgeschichten
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Keysight Automotive Cybersecurity Test bewertet die Widerstandsfähigkeit von Steuergeräten und Fahrzeugnetzwerken gegenüber Cyberbedrohungen, um Compliance und Sicherheit zu gewährleisten. Die Plattform kombiniert Datenverkehrsgenerierung, Bedrohungssimulation und Anomalieerkennung, um die Reaktion des Steuergeräts über CAN-, LIN- und Automotive-Ethernet-Protokolle zu evaluieren. Sie ist flexibel gestaltet und unterstützt automatisierte Tests mit vorkonfigurierten oder kundenspezifischen Testfällen gemäß den Standards ISO/SAE 21434 und UNECE WP.29. Die Verbindung zu den Prüflingen erfolgt direkt über Onboard-Schnittstellen. Keysight Automotive Cybersecurity Test kann eigenständig oder in Hardware-in-the-Loop (HIL)-Testumgebungen integriert zur Validierung unter simulierten Fahrbedingungen eingesetzt werden. Fordern Sie noch heute ein Angebot an oder bestellen Sie Keysight Automotive Cybersecurity Test. Weitere Informationen finden Sie in den unten stehenden Ressourcen.
Durch die Simulation von Bedrohungen über CAN, LIN und Automotive Ethernet wird die Widerstandsfähigkeit des Steuergeräts und des Netzwerks validiert und eine robuste Cybersicherheit in vernetzten Fahrzeugen gewährleistet.
Durch das Erfassen, Analysieren und Modifizieren des Netzwerkverkehrs im Fahrzeug während der Testausführung können abnormales Steuergeräteverhalten und Schwachstellen unter dynamischen Bedrohungsbedingungen erkannt werden.
Speichern Sie Testpläne und entdeckte Schwachstellen zur wiederholbaren und automatisierten Validierung, um Entwicklungszyklen zu beschleunigen und Standards wie UNECE WP.29 und ISO/SAE 21434 zu unterstützen.
Die Anbindung an PathWave Lab Operations, Cloud-Datenbanken und Hardware-in-the-Loop (HIL)-Systeme ermöglicht skalierbare Systemtests und ein zentralisiertes Cybersicherheitsmanagement.
Type
Test System
Interface
Cellular - 2G; 3G; 4G LTE; 5G including C-V2X, Wi Fi, Bluetooth, CAN, Automotive ethernet
Modularity
Scalable and flexible architecture
Platform
OpenTAP, PathWave-based software
SA8710A
Die Keysight Automotive Cybersecurity Test Platform ist eine skalierbare Plattform, die es Ihnen ermöglicht, die Robustheit Ihres Steuergeräts / TCU, Ihrer Teilkomponenten und des gesamten Fahrzeugs gegen Cyberangriffe zu validieren.
Optimieren Sie die Cybersicherheit in der Automobilindustrie von der Hardwareebene bis hin zu allen Schichten des OSI-Modells. Die Keysight SA8710A Automotive Cybersecurity Test Platform ist eine automatisierte Komplettlösung zur Validierung von Fahrzeugzugriffsschnittstellen gemäß ISO/SAE 21434 und UN R155.
Beschleunigen Sie das Testmanagement und die Testausführung, um Schwachstellen schneller zu finden und zu beheben, damit Sie die Compliance vereinfachen und schneller auf den Markt kommen können. Eine einjährige Lizenz für die Keysight Application and Threat Intelligence (ATI)-Datenbank erleichtert den Schutz vor den neuesten bekannten Schwachstellen, während Keysight PathWave Lab Operations die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften vereinfacht, kritische Metriken erfasst und Regressionstests optimiert.
In der heutigen vernetzten Welt ist jedes Gerät, das mit einem Datenstrom verbunden ist, anfällig für Cyberangriffe. Autos sind vernetzter denn je und damit ein attraktives Ziel für Hacker. Von Infotainmentsystemen bis hin zu Motorsteuergeräten – nahezu jedes Fahrzeugteil basiert auf computergestützten Subsystemen. Dadurch entsteht eine riesige Angriffsfläche mit zahlreichen vernetzten Sicherheitslücken.
Moderne vernetzte Fahrzeuge bieten Angreifern zahlreiche Einfallstore. Sie verbinden sich über verschiedene Schnittstellen – USB, CAN-Bus, WLAN, Bluetooth, Mobilfunk und Automotive Ethernet – und eröffnen Cyberkriminellen damit vielfältige Angriffsmöglichkeiten. Die Absicherung dieser Schnittstellen ist eine wichtige und fortwährende Herausforderung für Automobilhersteller.
Kurz gesagt: Autohersteller müssen ihre Fahrzeuge proaktiv testen, bevor Cyberkriminelle Sicherheitslücken ausnutzen können. Am besten gelingt dies, indem man sich in die Lage eines Cyberkriminellen versetzt, der System- und Komponentenschwächen ausnutzen will.
Durch kontrollierte Cyberangriffe können Automobilhersteller die Fahrzeugsicherheit im Einklang mit ihrem Cybersicherheitsmanagementsystem (CSMS) testen. Dieses als Cybersicherheitstests im Automobilbereich bekannte Verfahren umfasst funktionale Cybersicherheitstests, Fuzzing-Tests und Schwachstellentests. Die Tests müssen ein breites Spektrum potenzieller Bedrohungen abdecken und alle möglichen Angriffspunkte berücksichtigen, wie z. B. Mobilfunk-, WLAN-, Bluetooth-, USB-, CAN- und Ethernet-Schnittstellen im Fahrzeug.
Tests sind jedoch nur ein Teil der Lösung. Software-Updates, die bevorzugte Methode zur Behebung von Sicherheitslücken, erfordern eine gründliche Überprüfung. Dieser iterative Prozess ist stark auf Automatisierung angewiesen. Die Einhaltung von Branchenstandards und staatlichen Vorschriften setzt einen wiederholbaren, skalierbaren und gut dokumentierten Testansatz voraus. Angesichts der umfangreichen Angriffsflächen, der sich ständig weiterentwickelnden Bedrohungen und der obligatorischen Compliance-Prozesse sind Integration und Automatisierung unerlässlich.
Das Weltforum zur Harmonisierung von Fahrzeugvorschriften (UNECE WP.29) ist eine strategische Initiative zur Angleichung der Vorschriften für Fahrzeughersteller. Im Jahr 2020 führte WP.29 neue Cybersicherheitsrahmen für Personenkraftwagen ein.
Dieses Rahmenwerk verpflichtet die Automobilhersteller zu Folgendem:
Die wichtigste daraus resultierende Regelung, UN R155, verpflichtet Automobilhersteller zur Integration von Cybersicherheit in den gesamten Lebenszyklus des Fahrzeugs. Vereinfacht ausgedrückt: Sie müssen ein Cybersicherheits-Managementsystem (CSMS) einrichten, das risikobasierte Entwicklungsprozesse für Fahrzeugkomponenten, -subsysteme und -baugruppen anwendet.
Automobilhersteller müssen die Einhaltung des CSMS-Standards nachweisen, um eine Typgenehmigung der UN zu erhalten. Ohne diese Genehmigung dürfen Fahrzeuge nicht im öffentlichen Straßenverkehr betrieben werden. Die UN-Norm R155 gilt für wichtige Märkte wie die EU, Großbritannien, Korea und Russland, und alle produzierten Fahrzeuge müssen ihr entsprechen.
ISO / SAE 21434 ist ein Standard, der Automobilhersteller und Komponentenhersteller bei der Implementierung eines Cybersecurity Management Systems (CSMS) unterstützt – wie es beispielsweise in der UN-Richtlinie R155 gefordert wird.
Ähnlich wie bei der funktionalen Sicherheit folgt die Cybersicherheit in der Automobilindustrie dem „V-Modell“ der Entwicklung, bei dem alle Komponenten- und Systemtests verifiziert und validiert werden müssen. Cybersicherheit ist jedoch ein bewegliches Ziel. Im Gegensatz zur funktionalen Sicherheit, die einen einmaligen Test pro Komponente erfordert, müssen Cybersicherheitstests aufgrund ständig neu auftretender Bedrohungen, Exploits und Schwachstellen fortlaufend durchgeführt werden. Ein CSMS begegnet dem, indem es eine Bedrohungsanalyse und Risikobewertung (TARA) durchführt, um relevante Bedrohungen zu bewerten. TARAs helfen OEMs, Gegenmaßnahmen zu identifizieren, zu implementieren und zu verifizieren, bevor Software-Updates bereitgestellt werden.
Bei neuen Bedrohungen benötigen Entwicklungsteams eine wiederholbare, schnelle und präzise Reaktion. Ein CSMS bietet die Werkzeuge, um neue Bedrohungen schnell zu bewerten und abzuwehren und gleichzeitig sicherzustellen, dass Korrekturmaßnahmen keine neuen Schwachstellen verursachen.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
In der heutigen vernetzten Welt ist jedes Gerät, das mit einem Datenstrom verbunden ist, anfällig für Cyberangriffe. Autos sind vernetzter denn je und damit ein attraktives Ziel für Hacker. Von Infotainmentsystemen bis hin zu Motorsteuergeräten – nahezu jedes Fahrzeugteil basiert auf computergestützten Subsystemen und schafft so eine riesige Angriffsfläche mit vielen miteinander verbundenen Sicherheitslücken.
Moderne vernetzte Fahrzeuge bieten Angreifern zahlreiche Einfallstore. Sie vernetzen sich über verschiedene Schnittstellen wie USB, CAN-Bus, WLAN, Bluetooth, Mobilfunk und Automotive Ethernet und eröffnen Cyberkriminellen damit vielfältige Angriffsmöglichkeiten. Die Absicherung dieser Schnittstellen ist eine wichtige und fortwährende Herausforderung für Automobilhersteller.
Kurz gesagt: Autohersteller müssen ihre Fahrzeuge proaktiv testen, bevor Cyberkriminelle Sicherheitslücken ausnutzen können. Am besten gelingt dies, indem man sich in die Lage eines Cyberkriminellen versetzt, der System- und Komponentenschwächen ausnutzen will.
Durch kontrollierte Cyberangriffe können Automobilhersteller die Fahrzeugsicherheit im Einklang mit ihrem Cybersicherheitsmanagementsystem (CSMS) testen. Dieses als Cybersicherheitstest für die Automobilindustrie bekannte Verfahren umfasst funktionale Cybersicherheitstests, Fuzzing-Tests und Schwachstellentests. Die Tests müssen ein breites Spektrum potenzieller Bedrohungen abdecken und alle möglichen Angriffspunkte berücksichtigen, wie z. B. Mobilfunk-, WLAN-, Bluetooth-, USB-, CAN- und Automotive-Ethernet-Schnittstellen.
Tests sind jedoch nur ein Teil der Lösung. Software-Updates, die bevorzugte Methode zur Behebung von Sicherheitslücken, erfordern eine gründliche Überprüfung. Dieser iterative Prozess ist stark auf Automatisierung angewiesen. Die Einhaltung von Branchenstandards und staatlichen Vorschriften setzt einen wiederholbaren, skalierbaren und gut dokumentierten Testansatz voraus. Angesichts der umfangreichen Angriffsflächen, der sich ständig weiterentwickelnden Bedrohungen und der obligatorischen Compliance-Prozesse sind Integration und Automatisierung unerlässlich.
Das Weltforum zur Harmonisierung von Fahrzeugvorschriften (UNECE WP.29) ist eine strategische Initiative zur Angleichung der Vorschriften für Fahrzeughersteller. Im Jahr 2020 führte WP.29 neue Cybersicherheitsrahmen für Personenkraftwagen ein.
Dieses Rahmenwerk verpflichtet die Automobilhersteller zu Folgendem:
Die wichtigste daraus resultierende Regelung, UN R155, verpflichtet Automobilhersteller zur Integration von Cybersicherheit in den gesamten Lebenszyklus des Fahrzeugs. Vereinfacht ausgedrückt: Sie müssen ein Cybersicherheits-Managementsystem (CSMS) einrichten, das risikobasierte Entwicklungsprozesse für Fahrzeugkomponenten, -subsysteme und -baugruppen anwendet.
Automobilhersteller müssen die Einhaltung des CSMS-Standards nachweisen, um eine Typgenehmigung der UN zu erhalten. Ohne diese Genehmigung dürfen Fahrzeuge nicht im öffentlichen Straßenverkehr betrieben werden. Die UN-Norm R155 gilt für wichtige Märkte wie die EU, Großbritannien, Korea und Russland, und alle produzierten Fahrzeuge müssen ihr entsprechen.