CloudStorm-XGS

統一、雲端規模、未來驗證測試

CloudStorm 採用真實世界的大規模流量,以其多兆位元解決方案脫穎而出,提供 2.5 至 3 倍的應用效能,同時其硬體式 SSL 加速可將加密效能提升高達 4 倍。它可模擬多兆位元 DDoS 和殭屍網路攻擊,協助未來驗證安全解決方案,並作為具備第 2 至 7 層功能的統一應用與安全測試平台,支援 BreakingPoint 和 IxLoad 軟體。CloudStorm 專為支援多速率而設計,透過單埠支援 100 / 50 / 40 / 25 / 10GE,保護您的投資,其多使用者環境可有效利用機箱內測試模組所有埠的單埠使用者擁有權模型。

全面的測試涵蓋範圍

我們的測試系統提供完整的解決方案,用於驗證網路、裝置和網路應用程式的安全性、效能、功能和一致性。XGS12 12 槽模組化機箱平台提供高度全面的環境,用於大規模測試網路設備和應用程式。

高效能測試平台

XGS12 平台採用業界領先的 IxNetwork、IxLoad 和 BreakingPoint 應用程式,並結合自動化 API,可實現大規模的第 2 至 7 層測試。它提供所需的效能和擴充性,以有效率地處理複雜的真實世界測試情境。

模組化且易於維修的設計

XGS12 機箱型號 — XGS12-SD、XGS12-SDL 和 XGS12-HSL — 採用前後氣流系統,以確保高密度模組的高效率運作。其模組化架構確保了易於維修性,風扇、電源供應器和處理器等關鍵元件均為獨立單元且可現場更換。

彈性且可擴充的整合

XGS12 平台支援熱插拔負載模組,提供高度彈性的測試環境。它與 Novus、XM、K400、PerfectStorm 和 CloudStorm 負載模組相容,可與現有的 Keysight 系統無縫整合,同時支援未來的擴充性。