CloudStorm 100GE 2 埠 QSFP28 負載模組

Keysight CloudStorm 100GE 雙埠 QSFP28 負載模組 (CS100GE2Q28) 支援 100GE。

產品影像
  • Software compatibility

    IxLoad, IxExplorer

  • Form factor

    Load Module

  • Includes Transceivers

    No

  • TAA compliant

    No

  • Interface

    QSFP28

  • Interface speed modes

    100GE

  • Ports

    2

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

  • 在真實流量條件下實現大規模。Keysight CloudStorm 是一種多兆位元解決方案,可提供 2.5 到 3 倍的應用效能。
  • 使用硬體加速的安全通訊端層,可提供 4 倍的加密效能。
  • 模擬多兆位元分散式阻斷服務和殭屍網路攻擊,以確保資安解決方案的未來適用性。
  • 取得整合式應用與安全測試平台,具備第 2 至 7 層的能力並支援 Keysight IxLoad。
  • 使用 CloudStorm 保護您的投資,它在單一連接埠上支援 100 / 50 / 40 / 25 / 10GE。
  • 運用機箱中安裝之測試模組上所有埠的每埠使用者擁有權模型,以適用於多使用者環境。