Módulo de carga CloudStorm de 100GE con 2 puertos QSFP28

El módulo de carga Keysight CloudStorm 100GE de 2 puertos QSFP28 (CS100GE2Q28) es compatible con 100GE.

imagen_del_producto
  • Software compatibility

    IxLoad, IxExplorer

  • Form factor

    Load Module

  • Includes Transceivers

    No

  • TAA compliant

    No

  • Interface

    QSFP28

  • Interface speed modes

    100GE

  • Ports

    2

¿Listo para un presupuesto?

Descubra qué incluye y explore las opciones de actualización disponibles de Keysight.

Destacados

  • Alcanza una escala masiva en condiciones de tráfico realistas. Keysight CloudStorm es una solución de varios terabits que ofrece un rendimiento de las aplicaciones entre 2,5 y 3 veces superior.
  • Utilice la aceleración de SSL (Secure Sockets Layer) basada en hardware para multiplicar por cuatro el rendimiento del cifrado.
  • Simule ataques distribuidos de denegación de servicio y de botnets de varios terabits para garantizar que las soluciones de seguridad estén preparadas para el futuro.
  • Consigue una plataforma unificada de pruebas de aplicaciones y seguridad con capacidad para las capas 2 a 7 y compatibilidad con Keysight IxLoad.
  • Asegura tu inversión con CloudStorm, que admite 100/50/40/25/10GE en un solo puerto.
  • Aprovecha el modelo de propiedad de usuario por puerto para todos los puertos en un entorno multiusuario en los módulos de prueba instalados en el chasis.