Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
실제 대규모 트래픽을 통해 CloudStorm은 멀티 테라비트 솔루션으로 2.5~3배의 애플리케이션 성능을 제공하며, 하드웨어 기반 SSL 가속은 최대 4배 향상된 암호화 성능을 제공합니다. 이 솔루션은 멀티 테라비트 DDoS 및 봇넷 공격 에뮬레이션을 가능하게 하여 미래 보장형 보안 솔루션을 지원하고, BreakingPoint 및 IxLoad 소프트웨어를 모두 지원하는 Layer 2~7 기능을 갖춘 통합 애플리케이션 및 보안 테스트 플랫폼 역할을 합니다. 다중 속도 지원을 위해 설계된 CloudStorm은 단일 포트에서 100 / 50 / 40 / 25 / 10GE를 지원하여 투자를 보호하며, 다중 사용자 환경은 섀시에 설치된 테스트 모듈의 모든 포트에서 포트별 사용자 소유권 모델을 효율적으로 활용합니다.
당사의 테스트 시스템은 네트워크, 디바이스 및 네트워크 애플리케이션의 보안, 성능, 기능 및 적합성을 검증하기 위한 완벽한 솔루션을 제공합니다. XGS12 12슬롯 모듈형 섀시 플랫폼은 네트워크 장비와 애플리케이션을 대규모로 테스트하기 위한 매우 포괄적인 환경을 제공합니다.
업계 최고의 IxNetwork, IxLoad 및 BreakingPoint 애플리케이션과 자동화 API로 구동되는 XGS12 플랫폼은 대규모 Layer 2~7 테스트를 가능하게 합니다. 이 플랫폼은 복잡한 실제 테스트 시나리오를 효율적으로 처리하는 데 필요한 성능과 확장성을 제공합니다.
XGS12 섀시 모델(XGS12-SD, XGS12-SDL, XGS12-HSL)은 고밀도 모듈의 효율적인 작동을 위한 전면-후면 공기 흐름 시스템을 특징으로 합니다. 모듈형 아키텍처는 팬, 전원 공급 장치 및 프로세서와 같은 주요 구성 요소가 자체 포함되어 있고 현장 교체가 가능하여 손쉬운 서비스 가능성을 보장합니다.
핫스왑 가능한 로드 모듈을 갖춘 XGS12 플랫폼은 매우 유연한 테스트 환경을 지원합니다. Novus, XM, K400, PerfectStorm, CloudStorm 로드 모듈과 호환되어 기존 키사이트 시스템과의 원활한 통합을 가능하게 하며 향후 확장성을 지원합니다.
944-1231
키사이트 CloudStorm 100GE 2포트 QSFP28 퓨전 로드 모듈(CS100GE2Q28NG)은 100GE를 지원합니다.
944-1232
키사이트 CloudStorm 100GE 2포트 QSFP28 로드 모듈(CS100GE2Q28)은 100GE를 지원합니다.
944-1252
키사이트 CloudStorm-XP 100GE 2포트 QSFP28 부하 모듈(CSXP100GE2Q28ALL)은 100GE, 50GE, 40GE, 25GE 및 10GE를 지원하도록 모든 속도가 활성화되어 있습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.