Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Com tráfego em escala massiva do mundo real, o CloudStorm se destaca como uma solução multiterabit, proporcionando um desempenho de aplicativos 2,5 a 3 vezes superior, enquanto sua aceleração SSL baseada em hardware oferece um desempenho de criptografia até 4 vezes melhor. Ele permite a emulação de ataques DDoS e de botnets de vários terabits, contribuindo para soluções de segurança preparadas para o futuro, e atua como uma plataforma unificada de testes de aplicativos e segurança com recursos das Camadas 2 a 7, oferecendo suporte aos softwares BreakingPoint e IxLoad. Projetado para ser compatível com várias velocidades, o CloudStorm protege seu investimento ao oferecer suporte a 100 / 50 / 40 / 25 / 10GE em uma única porta, e seu ambiente multiusuário aproveita com eficiência um modelo de propriedade por porta em todas as portas dos módulos de teste instalados no chassi.
Nossos sistemas de teste oferecem uma solução completa para validar a segurança, o desempenho, a funcionalidade e a conformidade de redes, dispositivos e aplicativos em rede. A plataforma de chassi modular XGS12, com 12 slots, oferece um ambiente altamente abrangente para testar equipamentos de rede e aplicativos em grande escala.
Com o suporte das aplicações líderes do setor IxNetwork, IxLoad e BreakingPoint, juntamente com APIs de automação, a plataforma XGS12 permite a realização de testes em grande escala nas camadas 2 a 7. Ela oferece o desempenho e a escalabilidade necessários para lidar com cenários de teste complexos e reais de maneira eficiente.
Os modelos de chassi XGS12 — XGS12-SD, XGS12-SDL e XGS12-HSL — contam com um sistema de fluxo de ar da frente para trás, garantindo uma operação eficiente dos módulos de alta densidade. Sua arquitetura modular garante facilidade de manutenção, com componentes-chave, como ventiladores, fontes de alimentação e processadores, sendo independentes e substituíveis em campo.
Com módulos de carga substituíveis a quente, a plataforma XGS12 oferece um ambiente de teste altamente flexível. Ela é compatível com os módulos de carga Novus, XM, K400, PerfectStorm e CloudStorm, permitindo uma integração perfeita com os sistemas existentes da Keysight e, ao mesmo tempo, garantindo escalabilidade futura.
944-1231
O módulo de carga de fusão Keysight CloudStorm 100GE de 2 portas QSFP28 (CS100GE2Q28NG) oferece suporte para 100GE.
944-1232
O módulo de carga Keysight CloudStorm 100GE de 2 portas QSFP28 (CS100GE2Q28) oferece suporte para 100GE.
944-1252
O módulo de carga Keysight CloudStorm-XP 100GE de 2 portas QSFP28 (CSXP100GE2Q28ALL) possui todas as velocidades habilitadas para suportar 100GE, 50GE, 40GE, 25GE e 10GE.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.