Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
実世界の膨大なスケールのトラフィックに対応するCloudStormは、マルチテラビットソリューションとして際立っており、2.5~3倍のアプリケーション性能を実現するとともに、ハードウェアベースのSSLアクセラレーションにより最大4倍の暗号化性能向上を提供します。マルチテラビットのDDoSおよびボットネット攻撃のエミュレーションを可能にし、将来性のあるセキュリティソリューションを支援します。また、レイヤー2~7の機能を備えた統合アプリケーションおよびセキュリティテストプラットフォームとして機能し、BreakingPointとIxLoadの両ソフトウェアをサポートします。マルチレート対応設計により、CloudStormは単一ポートで100 / 50 / 40 / 25 / 10GEをサポートすることで、お客様の投資を保護します。さらに、そのマルチユーザー環境は、シャーシ内にインストールされたテストモジュールの全ポートで、ポートごとのユーザー所有モデルを効率的に活用します。
当社のテストシステムは、ネットワーク、デバイス、およびネットワークアプリケーションのセキュリティ、性能、機能、および適合性を検証するための完全なソリューションを提供します。XGS12 12スロットモジュラーシャーシプラットフォームは、ネットワーク機器とアプリケーションの両方を大規模にテストするための非常に包括的な環境を実現します。
業界をリードするIxNetwork、IxLoad、BreakingPointアプリケーションと自動化APIを搭載したXGS12プラットフォームは、大規模なレイヤー2~7テストを可能にします。これにより、複雑な実世界のテストシナリオを効率的に処理するために必要な性能と拡張性を提供します。
XGS12シャーシモデル(XGS12-SD、XGS12-SDL、XGS12-HSL)は、高密度モジュールの効率的な動作のために前面から背面へのエアフローシステムを特徴としています。そのモジュラーアーキテクチャは、ファン、電源、プロセッサなどの主要コンポーネントが自己完結型で現場交換可能であるため、容易な保守性を保証します。
ホットスワップ可能なロードモジュールにより、XGS12プラットフォームは非常に柔軟なテスト環境をサポートします。Novus、XM、K400、PerfectStorm、およびCloudStormロードモジュールと互換性があり、既存のキーサイトシステムとのシームレスな統合を可能にするとともに、将来の拡張性もサポートします。
944-1231
キーサイト CloudStorm 100GE 2ポート QSFP28 フュージョン・ロード・モジュール (CS100GE2Q28NG) は100GEをサポートしています。
944-1232
キーサイト CloudStorm 100GE 2ポート QSFP28 ロード・モジュール (CS100GE2Q28) は100GEをサポートしています。
944-1252
キーサイト CloudStorm-XP 100GE 2ポート QSFP28 ロード・モジュール (CSXP100GE2Q28ALL) は、100GE、50GE、40GE、25GE、および10GEをサポートするために、すべての速度が有効になっています。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。